1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชนิดแผ่นเพลท หยุด ลีดสกรู หน้าแปลน แบบกลม พร้อม ตลับลูกปืน/รองลื่น

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 591.56/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง


รายละเอียดสินค้า

ลีดสกรูสต๊อปเพลทแบบหน้าแปลนกลม เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของรูตลับลูกปืน d (mm.) : 10 , 12 และ 15
● วัสดุและการปรับปรุงผิวงาน
ตัวเรือน - วัสดุเทียบเท่า S20C / รมดำ
ก้านคันโยก - อลูมิเนียมหล่อ / อบสี
[การประยุกต์ใช้งาน]
ลีดสกรูสต๊อปเพลทแบบหน้าแปลนกลม มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ

ภาพรวมผลิตภัณฑ์
หมายเหตุ: ห้ามใช้โดยไม่ได้ใส่ เพลา สกรู (ขันให้แน่น) อาจทำให้เสียรูปทำให้ใช้งานไม่ได้

เมื่อรวมกับ สกรู สี่เหลี่ยมคางหมู 30 องศารุ่น ความคุ้มค่า ผลิตภัณฑ์ นี้เหมาะสำหรับการใช้งานแบบแมนนวล
หมุนตัว ล็อค มือจับ เพื่อป้องกันไม่ให้ สกรู หมุน ซึ่งช่วย การวางตำแหน่ง และป้องกันการทำงานผิดพลาดเมื่อไม่จำเป็นต้องขยับ สกรู
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
1. เพียงเลือก รุ่น ตาม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา สามารถดาวน์โหลดเวอร์ชัน 3D ได้ รับประกันคุณภาพด้วยโลโก้ MISUMI ที่แกะสลัก
2. ทุกรุ่นใน สต๊อก อนุญาตให้จัดส่งในวันเดียวกัน
Drawing ระบุขนาด
Drawing ระบุขนาด
ภาพรวมของสเปค
ตัวเครื่องมือจับปรับระยะ
วัสดุกระบวนการเตรียมผิววัสดุกระบวนการเตรียมผิว
เทียบเท่ากับ S20Cฟิล์ม ป้องกันเฟอร์โรเฟอร์ริกออกไซด์หล่อ อะลูมิเนียมสีอบ
 
DLL1DHTBd1XbWP1FG
10251430485104.59432332316
123250610534352518
15281735565.511.5637372721
ตัวอย่างการใช้งาน
ตัวอย่างการใช้งาน
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
สำหรับ ลูกปืนจับยึดปลายเพลา สกรูน็อต สกรู ชนิดหน้าแปลนชุด อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่ สกรู รุ่น ความคุ้มค่า
ลีดสกรู สำหรับ ลูกปืนจับยึดปลายเพลานัทสำหรับลีดสกรู ชนิดหน้าแปลนอุปกรณ์เสริมลีดสกรู ชนิดสั้นด้าน แบบเหลี่ยม ยึดอยู่กับที่

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
C-MTQDB10
C-MTQDB12
C-MTQDB15
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ตลับลูกปืน/รองลื่น d

฿ 591.56

ECONOMY STOP PLATES SET 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

฿ 674.68

ECONOMY STOP PLATES SET 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 12

฿ 760.39

ECONOMY STOP PLATES SET 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 15

กำลังโหลด …

  1. 1
ตาราง ข้อมูลจำเพาะ
ตัวเครื่องมือจับปรับระยะ
วัสดุกระบวนการเตรียมผิววัสดุกระบวนการเตรียมผิว
เทียบเท่ากับ S20Cฟิล์ม ป้องกันเฟอร์โรเฟอร์ริกออกไซด์หล่อ อะลูมิเนียมสีอบ
 
DLL1DHTBd1XbWP1FG
10251430485104.59432332316
123250610534352518
15281735565.511.5637372721
Drawing ระบุขนาด
Drawing ระบุขนาด

ข้อมูลพื้นฐาน

กระบวนการเตรียมผิว การชุบออกไซด์สีดำ วัสดุ เทียบเท่า S20C

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: อะไรคือความแตกต่างระหว่าง สกรู สี่เหลี่ยมคางหมูและ บอลสกรู?
ตอบ: บอลสกรู ใช้แรงเสียดทาน การรีด ในขณะที่ สกรู สี่เหลี่ยมคางหมูใช้แรงเสียดทานแบบเลื่อน
บอลสกรู ไม่ได้ล็อคตัวเองในขณะที่ สกรู สี่เหลี่ยมคางหมูล็อคตัวเองได้ในระดับหนึ่ง
คำถาม: ใช้กับ สกรู สี่เหลี่ยมคางหมูอื่นๆ ได้หรือไม่ ?
ตอบ: เนื่องจากความแตกต่างเล็กน้อยระหว่าง มาตรฐาน JIS มาตรฐาน ประเทศ จึงไม่แนะนำให้ผสม สกรู สี่เหลี่ยมคางหมูรุ่น ความคุ้มค่า กับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ของ MISUMI หรือยี่ห้ออื่นๆ