(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
・ ประเภทผลิตภัณฑ์: แผ่นหยุดลีดสกรู หน้าแปลนกลม C-MTQAB
・ เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของตลับลูกปืนที่ใช้ได้ [mm]: 8, 10, 12, 15
・ เหมาะสำหรับการใช้งานแบบแมนนวล ทำให้การออกแบบและการเลือกง่ายขึ้นเมื่อใช้กับสกรูสี่เหลี่ยมคางหมู 30 องศารุ่นประหยัดและชุดอุปกรณ์รองรับท่อ
・ วัสดุ ตัวเครื่อง:ทำจาก S20C เทียบเท่ากับ กระบวนการเตรียมผิว ฟิล์ม ป้องกัน เฟอร์โรเฟอริกออกไซด์
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
ตัวเครื่อง | มือจับปรับระยะ | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
เทียบเท่ากับ S20C | ฟิล์ม ป้องกันเฟอร์โรเฟอร์ริกออกไซด์ | หล่อ อะลูมิเนียม | สีอบ |
D | A | B | C | H | h | P | d | T | L | K |
8 | 32 | 13 | 9 | 24 | 18 | 23 | 4.5 | 4 | 12 | 9 |
10 | 36 | 15 | 10 | 25 | 26 | 16 | ||||
12 | 38 | 17 | 11 | 27 | 20 | 28 | 5.5 | 5 | 11 | |
15 | 41 | 21 | 12 | 29 | 21 | 32 | 6 | 20 | 12 |
![]() | ![]() | ![]() |
ลีดสกรู สำหรับ ลูกปืนจับยึดปลายเพลา | นัทสำหรับลีดสกรู ชนิดหน้าแปลน | อุปกรณ์เสริมลีดสกรู ชนิดสั้นด้าน แบบเหลี่ยม ยึดอยู่กับที่ |
รหัสสินค้า |
---|
C-MTQAB8 |
C-MTQAB10 |
C-MTQAB12 |
C-MTQAB15 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางรู D |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 308.44 | ECONOMY STOP PLATES SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 8 | |
฿ 343.51 | ECONOMY STOP PLATES SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | |
฿ 377.27 | ECONOMY STOP PLATES SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | |
฿ 414.29 | ECONOMY STOP PLATES SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 15 |
กำลังโหลด …
ตัวเครื่อง | มือจับปรับระยะ | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
เทียบเท่ากับ S20C | ฟิล์ม ป้องกันเฟอร์โรเฟอร์ริกออกไซด์ | หล่อ อะลูมิเนียม | สีอบ |
D | A | B | C | H | h | P | d | T | L | K |
8 | 32 | 13 | 9 | 24 | 18 | 23 | 4.5 | 4 | 12 | 9 |
10 | 36 | 15 | 10 | 25 | 26 | 16 | ||||
12 | 38 | 17 | 11 | 27 | 20 | 28 | 5.5 | 5 | 11 | |
15 | 41 | 21 | 12 | 29 | 21 | 32 | 6 | 20 | 12 |
กระบวนการเตรียมผิว | การชุบออกไซด์สีดำ | วัสดุ | เทียบเท่า S20C |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง