(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· ประเภทผลิตภัณฑ์: แผ่นหยุดลีดสกรู ด้านข้าง มือจับ แบบเหลี่ยม ขนาดกะทัดรัดC-MTSBB
・ เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของตลับลูกปืนที่ใช้ได้ [mm]: 8, 10, 12, 15
・ ระยะห่างของรู [mm]: 20, 30, 40
・ เหมาะสำหรับการใช้งานแบบแมนนวล ทำให้การออกแบบและการเลือกง่ายขึ้นเมื่อใช้กับสกรูสี่เหลี่ยมคางหมู 30 องศารุ่นประหยัดและชุดอุปกรณ์รองรับท่อ
・ วัสดุ ตัวเครื่อง:ทำจาก S20C เทียบเท่ากับ กระบวนการเตรียมผิว ฟิล์ม ป้องกัน เฟอร์โรเฟอริกออกไซด์
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
ตัวเครื่อง | มือจับปรับระยะ | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
เทียบเท่ากับ S20C | ฟิล์ม ป้องกันเฟอร์โรเฟอร์ริกออกไซด์ | หล่อ อะลูมิเนียม | สีอบ |
D | P | A | B | E | G | |
8 | 20 | P+26 | 12 | 16 | 9 | |
10 | P+27 | 16 | 17 | 10 | ||
12 | 30 | 40 | P+28 | 18 | 11 | |
15 | P+29 | 22 | 19 | 12 |
![]() | ![]() | ![]() |
ลีดสกรู สำหรับ ลูกปืนจับยึดปลายเพลา | นัทสำหรับลีดสกรู ชนิดหน้าแปลน | อุปกรณ์เสริมลีดสกรู ชนิดสั้นด้าน แบบเหลี่ยม ยึดอยู่กับที่ |
รหัสสินค้า |
---|
C-MTSBB8-20 |
C-MTSBB10-20 |
C-MTSBB12-30 |
C-MTSBB12-40 |
C-MTSBB15-30 |
C-MTSBB15-40 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางรู D | พิทช์ P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 240.91 | ECONOMY STOP PLATES SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 8 | 20 | |
฿ 258.44 | ECONOMY STOP PLATES SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | |
฿ 309.09 | ECONOMY STOP PLATES SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 30 | |
฿ 343.51 | ECONOMY STOP PLATES SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 40 | |
฿ 327.92 | ECONOMY STOP PLATES SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | 30 | |
฿ 362.99 | ECONOMY STOP PLATES SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | 40 |
กำลังโหลด …
ตัวเครื่อง | มือจับปรับระยะ | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
เทียบเท่ากับ S20C | ฟิล์ม ป้องกันเฟอร์โรเฟอร์ริกออกไซด์ | หล่อ อะลูมิเนียม | สีอบ |
D | P | A | B | E | G | |
8 | 20 | P+26 | 12 | 16 | 9 | |
10 | P+27 | 16 | 17 | 10 | ||
12 | 30 | 40 | P+28 | 18 | 11 | |
15 | P+29 | 22 | 19 | 12 |
กระบวนการเตรียมผิว | การชุบออกไซด์สีดำ | วัสดุ | เทียบเท่า S20C |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง