(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สินค้าราคาประหยัดที่ราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
ตัวเครื่อง | มือจับปรับระยะ | ||
วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว |
เทียบเท่ากับ S20C | ฟิล์ม ป้องกันเฟอร์โรเฟอร์ริกออกไซด์ | หล่อ อะลูมิเนียม | สีอบ |
D | A | B | C | E | G | X | d |
8 | 43 | 25 | 14 | 17 | 12 | 5 | 5.5 |
10 | 4 | 6.5 | |||||
12 | 3 | ||||||
15 | 44 | 32 | 20 | 18 | 13 | 4.7 |
ลีดสกรู สำหรับ ลูกปืนจับยึดปลายเพลา | นัทสำหรับลีดสกรู ชนิดหน้าแปลน | อุปกรณ์เสริมลีดสกรู ชนิดสั้นด้าน แบบเหลี่ยม ยึดอยู่กับที่ |
รหัสสินค้า |
---|
C-MTSWB8 |
C-MTSWB10 |
C-MTSWB12 |
C-MTSWB15 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางรู D |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 377.27 | ECONOMY STOP PLATES SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | |
฿ 394.16 | ECONOMY STOP PLATES SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | |
฿ 411.04 | ECONOMY STOP PLATES SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | |
฿ 428.57 | ECONOMY STOP PLATES SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 |
กำลังโหลด …
ตัวเครื่อง | มือจับปรับระยะ | ||
วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว |
เทียบเท่ากับ S20C | ฟิล์ม ป้องกันเฟอร์โรเฟอร์ริกออกไซด์ | หล่อ อะลูมิเนียม | สีอบ |
D | A | B | C | E | G | X | d |
8 | 43 | 25 | 14 | 17 | 12 | 5 | 5.5 |
10 | 4 | 6.5 | |||||
12 | 3 | ||||||
15 | 44 | 32 | 20 | 18 | 13 | 4.7 |
กระบวนการเตรียมผิว | การชุบออกไซด์สีดำ | วัสดุ | เทียบเท่า S20C |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง