(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- วาล์วมือหมุนรุ่นประหยัด ฟิตติ้งสำหรับต่อกับอุปกรณ์ลม เกลียวนอก
- วัสดุตัวสินค้า: PBT (โพลีบิวทิลีน เทเรฟทาเลต)
- วัสดุส่วนที่เป็นเกลียว: ทองเหลือง
- กระบวนการเตรียมผิวส่วนที่เป็นเกลียว: ชุบนิกเกิล
- สีมือหมุน: วาล์วสามทาง (ลูกบิดสีเหลือง) และวาล์วสองทาง (ลูกบิดสีเทา)
- ใช้ได้กับท่อลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4, 6, 8, 10 และ 12 มม.
- จำนวนรู: 2
- แรงดันใช้งานสูงสุด: 1.0 MPa
- ช่วงอุณหภูมิในการใช้งาน: 0 ถึง 60 ℃
- ทิศทางการไหล: ท่อ → ส่วนเกลียว และ ส่วนเกลียว → ท่อ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อง (หรือ D1) | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง รู (IN, OUT) | วาล์ว 2 ทาง, วาล์ว 3 ทาง | ทิศทางการไหล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,568.18 | ECONOMY HAND VALVES | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | [Ø4] ø 4 | M5 | 2 (วาล์วแบบสองทาง - ปุ่มบิดสีเทา) | ท่อ → ส่วนเกลียว | |
฿ 2,568.18 | ECONOMY HAND VALVES | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [Ø4] ø 4 | M5 | 3 (วาล์วแบบสามทาง - ปุ่มบิดสีเหลือง) | ท่อ → ส่วนเกลียว | |
฿ 2,568.18 | ECONOMY HAND VALVES | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | [Ø4] ø 4 | M5 | 2 (วาล์วแบบสองทาง - ปุ่มบิดสีเทา) | ส่วนเกลียว → ท่อ | |
฿ 2,568.18 | ECONOMY HAND VALVES | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | [Ø4] ø 4 | M5 | 3 (วาล์วแบบสามทาง - ปุ่มบิดสีเหลือง) | ส่วนเกลียว → ท่อ | |
฿ 112.88 | ECONOMY HAND VALVES | 20 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | - | 2 (วาล์วแบบสองทาง - ปุ่มบิดสีเทา) | ท่อ → ส่วนเกลียว | ||
฿ 112.88 | ECONOMY HAND VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | 3 (วาล์วแบบสามทาง - ปุ่มบิดสีเหลือง) | ท่อ → ส่วนเกลียว | ||
฿ 137.12 | ECONOMY HAND VALVES | 20 ชิ้น | 6 วัน | [Ø6] ø 6 | [1/4] 1/4 | 2 (วาล์วแบบสองทาง - ปุ่มบิดสีเทา) | ท่อ → ส่วนเกลียว | |||
฿ 137.12 | ECONOMY HAND VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [Ø6] ø 6 | [1/4] 1/4 | 3 (วาล์วแบบสามทาง - ปุ่มบิดสีเหลือง) | ท่อ → ส่วนเกลียว | ||
฿ 156.82 | ECONOMY HAND VALVES | 20 ชิ้น | 6 วัน | [Ø6] ø 6 | [3/8] 3/8 | 2 (วาล์วแบบสองทาง - ปุ่มบิดสีเทา) | ท่อ → ส่วนเกลียว | |||
฿ 156.82 | ECONOMY HAND VALVES | 20 ชิ้น | 6 วัน | [Ø6] ø 6 | [3/8] 3/8 | 3 (วาล์วแบบสามทาง - ปุ่มบิดสีเหลือง) | ท่อ → ส่วนเกลียว | |||
฿ 145.45 | ECONOMY HAND VALVES | 20 ชิ้น | 6 วัน | [Ø8] ø 8 | [1/8] 1/8 | 2 (วาล์วแบบสองทาง - ปุ่มบิดสีเทา) | ท่อ → ส่วนเกลียว | |||
฿ 145.45 | ECONOMY HAND VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [Ø8] ø 8 | [1/8] 1/8 | 3 (วาล์วแบบสามทาง - ปุ่มบิดสีเหลือง) | ท่อ → ส่วนเกลียว | ||
฿ 141.67 | ECONOMY HAND VALVES | 20 ชิ้น | 6 วัน | [Ø8] ø 8 | [1/4] 1/4 | 2 (วาล์วแบบสองทาง - ปุ่มบิดสีเทา) | ท่อ → ส่วนเกลียว | |||
฿ 141.67 | ECONOMY HAND VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [Ø8] ø 8 | [1/4] 1/4 | 3 (วาล์วแบบสามทาง - ปุ่มบิดสีเหลือง) | ท่อ → ส่วนเกลียว | ||
฿ 164.39 | ECONOMY HAND VALVES | 20 ชิ้น | 6 วัน | [Ø8] ø 8 | [3/8] 3/8 | 2 (วาล์วแบบสองทาง - ปุ่มบิดสีเทา) | ท่อ → ส่วนเกลียว | |||
฿ 164.39 | ECONOMY HAND VALVES | 20 ชิ้น | 6 วัน | [Ø8] ø 8 | [3/8] 3/8 | 3 (วาล์วแบบสามทาง - ปุ่มบิดสีเหลือง) | ท่อ → ส่วนเกลียว | |||
฿ 221.21 | ECONOMY HAND VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [Ø10] ø 10 | [1/4] 1/4 | 2 (วาล์วแบบสองทาง - ปุ่มบิดสีเทา) | ท่อ → ส่วนเกลียว | ||
฿ 221.21 | ECONOMY HAND VALVES | 20 ชิ้น | 6 วัน | [Ø10] ø 10 | [1/4] 1/4 | 3 (วาล์วแบบสามทาง - ปุ่มบิดสีเหลือง) | ท่อ → ส่วนเกลียว | |||
฿ 234.09 | ECONOMY HAND VALVES | 20 ชิ้น | 6 วัน | [Ø10] ø 10 | [3/8] 3/8 | 2 (วาล์วแบบสองทาง - ปุ่มบิดสีเทา) | ท่อ → ส่วนเกลียว | |||
฿ 234.09 | ECONOMY HAND VALVES | 20 ชิ้น | 6 วัน | [Ø10] ø 10 | [3/8] 3/8 | 3 (วาล์วแบบสามทาง - ปุ่มบิดสีเหลือง) | ท่อ → ส่วนเกลียว | |||
฿ 260.61 | ECONOMY HAND VALVES | 20 ชิ้น | 6 วัน | [Ø10] ø 10 | [1/2] 1/2 | 2 (วาล์วแบบสองทาง - ปุ่มบิดสีเทา) | ท่อ → ส่วนเกลียว | |||
฿ 260.61 | ECONOMY HAND VALVES | 20 ชิ้น | 6 วัน | [Ø10] ø 10 | [1/2] 1/2 | 3 (วาล์วแบบสามทาง - ปุ่มบิดสีเหลือง) | ท่อ → ส่วนเกลียว | |||
฿ 263.64 | ECONOMY HAND VALVES | 20 ชิ้น | 6 วัน | [Ø12] ø 12 | [1/4] 1/4 | 2 (วาล์วแบบสองทาง - ปุ่มบิดสีเทา) | ท่อ → ส่วนเกลียว | |||
฿ 263.64 | ECONOMY HAND VALVES | 20 ชิ้น | 6 วัน | [Ø12] ø 12 | [1/4] 1/4 | 3 (วาล์วแบบสามทาง - ปุ่มบิดสีเหลือง) | ท่อ → ส่วนเกลียว | |||
฿ 268.94 | ECONOMY HAND VALVES | 20 ชิ้น | 6 วัน | [Ø12] ø 12 | [3/8] 3/8 | 2 (วาล์วแบบสองทาง - ปุ่มบิดสีเทา) | ท่อ → ส่วนเกลียว | |||
฿ 268.94 | ECONOMY HAND VALVES | 20 ชิ้น | 6 วัน | [Ø12] ø 12 | [3/8] 3/8 | 3 (วาล์วแบบสามทาง - ปุ่มบิดสีเหลือง) | ท่อ → ส่วนเกลียว | |||
฿ 275.00 | ECONOMY HAND VALVES | 20 ชิ้น | 6 วัน | [Ø12] ø 12 | [1/2] 1/2 | 2 (วาล์วแบบสองทาง - ปุ่มบิดสีเทา) | ท่อ → ส่วนเกลียว | |||
฿ 275.00 | ECONOMY HAND VALVES | 20 ชิ้น | 6 วัน | [Ø12] ø 12 | [1/2] 1/2 | 3 (วาล์วแบบสามทาง - ปุ่มบิดสีเหลือง) | ท่อ → ส่วนเกลียว | |||
฿ 112.88 | ECONOMY HAND VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [Ø6] ø 6 | [1/8] 1/8 | 2 (วาล์วแบบสองทาง - ปุ่มบิดสีเทา) | ส่วนเกลียว → ท่อ | ||
฿ 112.88 | ECONOMY HAND VALVES | 20 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | [Ø6] ø 6 | [1/8] 1/8 | 3 (วาล์วแบบสามทาง - ปุ่มบิดสีเหลือง) | ส่วนเกลียว → ท่อ | ||
฿ 137.12 | ECONOMY HAND VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [Ø6] ø 6 | [1/4] 1/4 | 2 (วาล์วแบบสองทาง - ปุ่มบิดสีเทา) | ส่วนเกลียว → ท่อ | ||
฿ 137.12 | ECONOMY HAND VALVES | 20 ชิ้น | 6 วัน | [Ø6] ø 6 | [1/4] 1/4 | 3 (วาล์วแบบสามทาง - ปุ่มบิดสีเหลือง) | ส่วนเกลียว → ท่อ | |||
฿ 156.82 | ECONOMY HAND VALVES | 20 ชิ้น | 6 วัน | [Ø6] ø 6 | [3/8] 3/8 | 2 (วาล์วแบบสองทาง - ปุ่มบิดสีเทา) | ส่วนเกลียว → ท่อ | |||
฿ 156.82 | ECONOMY HAND VALVES | 20 ชิ้น | 6 วัน | [Ø6] ø 6 | [3/8] 3/8 | 3 (วาล์วแบบสามทาง - ปุ่มบิดสีเหลือง) | ส่วนเกลียว → ท่อ | |||
฿ 145.45 | ECONOMY HAND VALVES | 20 ชิ้น | 6 วัน | [Ø8] ø 8 | [1/8] 1/8 | 2 (วาล์วแบบสองทาง - ปุ่มบิดสีเทา) | ส่วนเกลียว → ท่อ | |||
฿ 145.45 | ECONOMY HAND VALVES | 20 ชิ้น | 6 วัน | [Ø8] ø 8 | [1/8] 1/8 | 3 (วาล์วแบบสามทาง - ปุ่มบิดสีเหลือง) | ส่วนเกลียว → ท่อ | |||
฿ 141.67 | ECONOMY HAND VALVES | 20 ชิ้น | 6 วัน | [Ø8] ø 8 | [1/4] 1/4 | 2 (วาล์วแบบสองทาง - ปุ่มบิดสีเทา) | ส่วนเกลียว → ท่อ | |||
฿ 141.67 | ECONOMY HAND VALVES | 20 ชิ้น | 6 วัน | [Ø8] ø 8 | [1/4] 1/4 | 3 (วาล์วแบบสามทาง - ปุ่มบิดสีเหลือง) | ส่วนเกลียว → ท่อ | |||
฿ 164.39 | ECONOMY HAND VALVES | 20 ชิ้น | 6 วัน | [Ø8] ø 8 | [3/8] 3/8 | 2 (วาล์วแบบสองทาง - ปุ่มบิดสีเทา) | ส่วนเกลียว → ท่อ | |||
฿ 164.39 | ECONOMY HAND VALVES | 20 ชิ้น | 6 วัน | [Ø8] ø 8 | [3/8] 3/8 | 3 (วาล์วแบบสามทาง - ปุ่มบิดสีเหลือง) | ส่วนเกลียว → ท่อ | |||
฿ 221.21 | ECONOMY HAND VALVES | 20 ชิ้น | 6 วัน | [Ø10] ø 10 | [1/4] 1/4 | 2 (วาล์วแบบสองทาง - ปุ่มบิดสีเทา) | ส่วนเกลียว → ท่อ | |||
฿ 221.21 | ECONOMY HAND VALVES | 20 ชิ้น | 6 วัน | [Ø10] ø 10 | [1/4] 1/4 | 3 (วาล์วแบบสามทาง - ปุ่มบิดสีเหลือง) | ส่วนเกลียว → ท่อ | |||
฿ 234.09 | ECONOMY HAND VALVES | 20 ชิ้น | 6 วัน | [Ø10] ø 10 | [3/8] 3/8 | 2 (วาล์วแบบสองทาง - ปุ่มบิดสีเทา) | ส่วนเกลียว → ท่อ | |||
฿ 234.09 | ECONOMY HAND VALVES | 20 ชิ้น | 6 วัน | [Ø10] ø 10 | [3/8] 3/8 | 3 (วาล์วแบบสามทาง - ปุ่มบิดสีเหลือง) | ส่วนเกลียว → ท่อ | |||
฿ 260.61 | ECONOMY HAND VALVES | 20 ชิ้น | 6 วัน | [Ø10] ø 10 | [1/2] 1/2 | 2 (วาล์วแบบสองทาง - ปุ่มบิดสีเทา) | ส่วนเกลียว → ท่อ | |||
฿ 260.61 | ECONOMY HAND VALVES | 20 ชิ้น | 6 วัน | [Ø10] ø 10 | [1/2] 1/2 | 3 (วาล์วแบบสามทาง - ปุ่มบิดสีเหลือง) | ส่วนเกลียว → ท่อ | |||
฿ 263.64 | ECONOMY HAND VALVES | 20 ชิ้น | 6 วัน | [Ø12] ø 12 | [1/4] 1/4 | 2 (วาล์วแบบสองทาง - ปุ่มบิดสีเทา) | ส่วนเกลียว → ท่อ | |||
฿ 263.64 | ECONOMY HAND VALVES | 20 ชิ้น | 6 วัน | [Ø12] ø 12 | [1/4] 1/4 | 3 (วาล์วแบบสามทาง - ปุ่มบิดสีเหลือง) | ส่วนเกลียว → ท่อ | |||
฿ 268.94 | ECONOMY HAND VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [Ø12] ø 12 | [3/8] 3/8 | 2 (วาล์วแบบสองทาง - ปุ่มบิดสีเทา) | ส่วนเกลียว → ท่อ | ||
฿ 268.94 | ECONOMY HAND VALVES | 20 ชิ้น | 6 วัน | [Ø12] ø 12 | [3/8] 3/8 | 3 (วาล์วแบบสามทาง - ปุ่มบิดสีเหลือง) | ส่วนเกลียว → ท่อ | |||
฿ 275.00 | ECONOMY HAND VALVES | 20 ชิ้น | 6 วัน | [Ø12] ø 12 | [1/2] 1/2 | 2 (วาล์วแบบสองทาง - ปุ่มบิดสีเทา) | ส่วนเกลียว → ท่อ | |||
฿ 275.00 | ECONOMY HAND VALVES | 20 ชิ้น | 6 วัน | [Ø12] ø 12 | [1/2] 1/2 | 3 (วาล์วแบบสามทาง - ปุ่มบิดสีเหลือง) | ส่วนเกลียว → ท่อ | |||
฿ 2,627.27 | ECONOMY HAND VALVES | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | - | - | 2 (วาล์วแบบสองทาง - ปุ่มบิดสีเทา) | ท่อ → ส่วนเกลียว | |
฿ 2,627.27 | ECONOMY HAND VALVES | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | 3 (วาล์วแบบสามทาง - ปุ่มบิดสีเหลือง) | ท่อ → ส่วนเกลียว | |
฿ 3,194.16 | ECONOMY HAND VALVES | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | [Ø6] ø 6 | [1/4] 1/4 | 2 (วาล์วแบบสองทาง - ปุ่มบิดสีเทา) | ท่อ → ส่วนเกลียว | |
฿ 3,194.16 | ECONOMY HAND VALVES | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [Ø6] ø 6 | [1/4] 1/4 | 3 (วาล์วแบบสามทาง - ปุ่มบิดสีเหลือง) | ท่อ → ส่วนเกลียว | |
฿ 3,705.84 | ECONOMY HAND VALVES | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | [Ø6] ø 6 | [3/8] 3/8 | 2 (วาล์วแบบสองทาง - ปุ่มบิดสีเทา) | ท่อ → ส่วนเกลียว | |
฿ 3,705.84 | ECONOMY HAND VALVES | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | [Ø6] ø 6 | [3/8] 3/8 | 3 (วาล์วแบบสามทาง - ปุ่มบิดสีเหลือง) | ท่อ → ส่วนเกลียว | |
฿ 3,394.16 | ECONOMY HAND VALVES | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | [Ø8] ø 8 | [1/8] 1/8 | 2 (วาล์วแบบสองทาง - ปุ่มบิดสีเทา) | ท่อ → ส่วนเกลียว | |
฿ 3,394.16 | ECONOMY HAND VALVES | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [Ø8] ø 8 | [1/8] 1/8 | 3 (วาล์วแบบสามทาง - ปุ่มบิดสีเหลือง) | ท่อ → ส่วนเกลียว | |
฿ 3,327.27 | ECONOMY HAND VALVES | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | [Ø8] ø 8 | [1/4] 1/4 | 2 (วาล์วแบบสองทาง - ปุ่มบิดสีเทา) | ท่อ → ส่วนเกลียว | |
฿ 3,327.27 | ECONOMY HAND VALVES | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [Ø8] ø 8 | [1/4] 1/4 | 3 (วาล์วแบบสามทาง - ปุ่มบิดสีเหลือง) | ท่อ → ส่วนเกลียว | |
฿ 3,884.42 | ECONOMY HAND VALVES | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | [Ø8] ø 8 | [3/8] 3/8 | 2 (วาล์วแบบสองทาง - ปุ่มบิดสีเทา) | ท่อ → ส่วนเกลียว | |
฿ 3,884.42 | ECONOMY HAND VALVES | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | [Ø8] ø 8 | [3/8] 3/8 | 3 (วาล์วแบบสามทาง - ปุ่มบิดสีเหลือง) | ท่อ → ส่วนเกลียว | |
฿ 5,257.14 | ECONOMY HAND VALVES | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [Ø10] ø 10 | [1/4] 1/4 | 2 (วาล์วแบบสองทาง - ปุ่มบิดสีเทา) | ท่อ → ส่วนเกลียว | |
฿ 5,257.14 | ECONOMY HAND VALVES | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | [Ø10] ø 10 | [1/4] 1/4 | 3 (วาล์วแบบสามทาง - ปุ่มบิดสีเหลือง) | ท่อ → ส่วนเกลียว | |
฿ 5,574.68 | ECONOMY HAND VALVES | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | [Ø10] ø 10 | [3/8] 3/8 | 2 (วาล์วแบบสองทาง - ปุ่มบิดสีเทา) | ท่อ → ส่วนเกลียว | |
฿ 5,574.68 | ECONOMY HAND VALVES | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | [Ø10] ø 10 | [3/8] 3/8 | 3 (วาล์วแบบสามทาง - ปุ่มบิดสีเหลือง) | ท่อ → ส่วนเกลียว | |
฿ 6,229.87 | ECONOMY HAND VALVES | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | [Ø10] ø 10 | [1/2] 1/2 | 2 (วาล์วแบบสองทาง - ปุ่มบิดสีเทา) | ท่อ → ส่วนเกลียว | |
฿ 6,229.87 | ECONOMY HAND VALVES | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | [Ø10] ø 10 | [1/2] 1/2 | 3 (วาล์วแบบสามทาง - ปุ่มบิดสีเหลือง) | ท่อ → ส่วนเกลียว | |
฿ 6,268.18 | ECONOMY HAND VALVES | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | [Ø12] ø 12 | [1/4] 1/4 | 2 (วาล์วแบบสองทาง - ปุ่มบิดสีเทา) | ท่อ → ส่วนเกลียว | |
฿ 6,268.18 | ECONOMY HAND VALVES | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | [Ø12] ø 12 | [1/4] 1/4 | 3 (วาล์วแบบสามทาง - ปุ่มบิดสีเหลือง) | ท่อ → ส่วนเกลียว | |
฿ 6,425.32 | ECONOMY HAND VALVES | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | [Ø12] ø 12 | [3/8] 3/8 | 2 (วาล์วแบบสองทาง - ปุ่มบิดสีเทา) | ท่อ → ส่วนเกลียว | |
฿ 6,425.32 | ECONOMY HAND VALVES | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | [Ø12] ø 12 | [3/8] 3/8 | 3 (วาล์วแบบสามทาง - ปุ่มบิดสีเหลือง) | ท่อ → ส่วนเกลียว | |
฿ 6,578.57 | ECONOMY HAND VALVES | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | [Ø12] ø 12 | [1/2] 1/2 | 2 (วาล์วแบบสองทาง - ปุ่มบิดสีเทา) | ท่อ → ส่วนเกลียว | |
฿ 6,578.57 | ECONOMY HAND VALVES | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | [Ø12] ø 12 | [1/2] 1/2 | 3 (วาล์วแบบสามทาง - ปุ่มบิดสีเหลือง) | ท่อ → ส่วนเกลียว | |
฿ 2,627.27 | ECONOMY HAND VALVES | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [Ø6] ø 6 | [1/8] 1/8 | 2 (วาล์วแบบสองทาง - ปุ่มบิดสีเทา) | ส่วนเกลียว → ท่อ | |
฿ 2,627.27 | ECONOMY HAND VALVES | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | [Ø6] ø 6 | [1/8] 1/8 | 3 (วาล์วแบบสามทาง - ปุ่มบิดสีเหลือง) | ส่วนเกลียว → ท่อ | |
฿ 3,194.16 | ECONOMY HAND VALVES | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [Ø6] ø 6 | [1/4] 1/4 | 2 (วาล์วแบบสองทาง - ปุ่มบิดสีเทา) | ส่วนเกลียว → ท่อ | |
฿ 3,194.16 | ECONOMY HAND VALVES | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | [Ø6] ø 6 | [1/4] 1/4 | 3 (วาล์วแบบสามทาง - ปุ่มบิดสีเหลือง) | ส่วนเกลียว → ท่อ | |
฿ 3,705.84 | ECONOMY HAND VALVES | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | [Ø6] ø 6 | [3/8] 3/8 | 2 (วาล์วแบบสองทาง - ปุ่มบิดสีเทา) | ส่วนเกลียว → ท่อ | |
฿ 3,705.84 | ECONOMY HAND VALVES | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | [Ø6] ø 6 | [3/8] 3/8 | 3 (วาล์วแบบสามทาง - ปุ่มบิดสีเหลือง) | ส่วนเกลียว → ท่อ | |
฿ 3,394.16 | ECONOMY HAND VALVES | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | [Ø8] ø 8 | [1/8] 1/8 | 2 (วาล์วแบบสองทาง - ปุ่มบิดสีเทา) | ส่วนเกลียว → ท่อ | |
฿ 3,394.16 | ECONOMY HAND VALVES | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | [Ø8] ø 8 | [1/8] 1/8 | 3 (วาล์วแบบสามทาง - ปุ่มบิดสีเหลือง) | ส่วนเกลียว → ท่อ | |
฿ 3,327.27 | ECONOMY HAND VALVES | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | [Ø8] ø 8 | [1/4] 1/4 | 2 (วาล์วแบบสองทาง - ปุ่มบิดสีเทา) | ส่วนเกลียว → ท่อ | |
฿ 3,327.27 | ECONOMY HAND VALVES | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | [Ø8] ø 8 | [1/4] 1/4 | 3 (วาล์วแบบสามทาง - ปุ่มบิดสีเหลือง) | ส่วนเกลียว → ท่อ | |
฿ 3,884.42 | ECONOMY HAND VALVES | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | [Ø8] ø 8 | [3/8] 3/8 | 2 (วาล์วแบบสองทาง - ปุ่มบิดสีเทา) | ส่วนเกลียว → ท่อ | |
฿ 3,884.42 | ECONOMY HAND VALVES | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | [Ø8] ø 8 | [3/8] 3/8 | 3 (วาล์วแบบสามทาง - ปุ่มบิดสีเหลือง) | ส่วนเกลียว → ท่อ | |
฿ 5,257.14 | ECONOMY HAND VALVES | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | [Ø10] ø 10 | [1/4] 1/4 | 2 (วาล์วแบบสองทาง - ปุ่มบิดสีเทา) | ส่วนเกลียว → ท่อ | |
฿ 5,257.14 | ECONOMY HAND VALVES | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | [Ø10] ø 10 | [1/4] 1/4 | 3 (วาล์วแบบสามทาง - ปุ่มบิดสีเหลือง) | ส่วนเกลียว → ท่อ |
กำลังโหลด …
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อเชื่อมต่อ ⌀D | เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียวท่อที่กำหนด R | วาล์วแบบสามทาง · วาล์วแบบสองทาง การเลือก | R | A | ⌀P | ød | E | F | L | H | M | SW | X | Y | น้ำหนัก (ก.) |
4 | M5 | 3 (วาล์วแบบสามทาง - ปุ่มบิดสีเหลือง) 2 (วาล์วแบบสองทาง - ปุ่มบิดสีเทา) | M5 | 8 | 15 | 4.2 | 16.5 | 24 | 60 | 41 | 18 | 10 | 12.5 | 14 | 38 |
6 | 1 | R1/8 | 7.5 | 15 | 4.2 | 16.5 | 24 | 58.5 | 41 | 18 | 14 | 12.5 | 14 | 34 | |
2 | R1/4 | 9.5 | 15 | 4.2 | 16.5 | 24 | 61 | 41 | 18 | 14 | 12.5 | 14 | 40 | ||
3 | R3/8 | 10.5 | 15 | 4.2 | 16.5 | 24 | 62.5 | 41 | 18 | 17 | 12.5 | 14 | 53 | ||
8 | 1 | R1/8 | 7.5 | 15 | 4.2 | 16.5 | 24 | 59 | 41 | 18 | 14 | 14 | 16 | 35 | |
2 | R1/4 | 9.5 | 15 | 4.2 | 16.5 | 24 | 61.5 | 41 | 18 | 14 | 14 | 16 | 41 | ||
3 | R3/8 | 10.5 | 15 | 4.2 | 16.5 | 24 | 63 | 41 | 18 | 21 | 14 | 16 | 54 | ||
10 | 2 | R1/4 | 9.5 | 21.5 | 4.2 | 21.5 | 29 | 71.5 | 45 | 22 | 21 | 17 | 19.5 | 62 | |
3 | R3/8 | 10.5 | 21.5 | 4.2 | 21.5 | 29 | 78 | 45 | 22 | 21 | 17 | 19.5 | 71 | ||
4 | R1/2 | 13.5 | 21.5 | 4.2 | 21.5 | 29 | 72.5 | 45 | 22 | 21 | 17 | 19.5 | 93 | ||
12 | 2 | R1/4 | 9.5 | 21.5 | 4.2 | 21.5 | 29 | 76 | 45 | 22 | 21 | 20.5 | 23 | 66 | |
3 | R3/8 | 10.5 | 21.5 | 4.2 | 21.5 | 29 | 73 | 45 | 22 | 21 | 20.5 | 23 | 74 | ||
4 | R1/2 | 13.5 | 21.5 | 4.2 | 21.5 | 29 | 76 | 45 | 22 | 21 | 20.5 | 23 | 96 |
ของไหลที่ใช้งาน | อากาศ |
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 MPa |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน* | 0 ถึง 60 ℃ |
จำนวนพอร์ต | 2 | การสลับการทำงาน | การเลือก ลูกบิด | รูปทรง | ด้วยการ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบสัมผัสเดียว |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | R ข้อต่อฟิตติ้ง แบบสัมผัสเดียว | ประเภทและทิศทางของท่อประปา | พื้นผิว ด้านข้างโดยตรง | วิธีการติดตั้ง | ด้าน |
การรักษาสถานะการทำงาน | การเก็บรักษา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง