(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วาล์วควบคุมความเร็ว แบบข้องอ มาพร้อมกับ ฟิตติ้งลมแบบสวมเร็ว
วาล์วควบคุมความเร็ว เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง : แบบข้องอ
● รูปแบบการควบคุม : ควบคุมขาออก (ลูกบิดสีเหลือง) / ควบคุมขาเข้า (ลูกบิดสีเทา)
● ใช้งานร่วมกับท่อเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกขนาด (mm.) : 4, 6, 8, 10 และ 12
● ขนาดเกลียว : M5, R1/2, R1/4, R1/8 และ R3/8
● วัสดุ
ตัวเรือน - PBT (โพลีบิวทิลีนเทเรพทาเลต)
เกลียว - ทองเหลือง/โลหะสังกะสีผสม
[การประยุกต์ใช้งาน]
วาล์วควบคุมความเร็ว ใช้สำหรับปรับอัตราการไหลของระบบลมอัด เพื่อควบคุมความเร็วการเคลื่อนที่ของกระบอกสูบ
![]() | ขนาดเกลียว เกลียว![]() | ขนาดเกลียว R | F (MIN) | F (MAX) | G | A | B | C | E | ด้านทแยงมุม H | X | Y | น้ำหนัก (ก.) |
4 | M5 | M5 | 29.5 | 32 | 3.5 | 20.2 | 11.2 | 15.3 | 9.9 | 8 | 10.5 | 12 | 8.1 |
1 | R1/8 | 40.5 | 46.5 | 9.5 | 22.5 | 16.1 | 15.3 | 9.9 | 10 | 10.5 | 12 | 17.5 | |
6 | M5 | M5 | 29.5 | 32 | 3.5 | 26 | 11.9 | 16.5 | 11.8 | 8 | 12.5 | 14 | 8.8 |
1 | R1/8 | 40.5 | 46.5 | 9.5 | 24 | 16.1 | 16.5 | 11.8 | 10 | 12.5 | 14 | 18.2 | |
2 | R1/4 | 45.3 | 52.3 | 11.4 | 26.1 | 18.7 | 16.5 | 11.8 | 14 | 12.5 | 14 | 33.9 | |
8 | 1 | R1/8 | 40.5 | 46.5 | 9.5 | 26 | 16.9 | 19 | 13.8 | 10 | 14 | 16 | 9.2 |
2 | R1/4 | 45.3 | 52.3 | 11.4 | 29.1 | 19.7 | 19 | 13.8 | 14 | 14 | 16 | 34.2 | |
3 | R3/8 | 50.8 | 57 | 12.8 | 29.5 | 21.2 | 19 | 13.8 | 19 | 14 | 16 | 53.8 | |
10 | 2 | R1/4 | 45.3 | 52.3 | 11.4 | 32.1 | 21.4 | 21.3 | 16.8 | 14 | 17 | 19.5 | 37.4 |
*3 | R3/8 | 50.8 | 57 | 12.8 | 33.5 | 23.2 | 21.3 | 16.8 | 19 | 17 | 19.5 | 55.5 | |
*4 | R1/2 | 55.5 | 62 | 15.5 | 35.7 | 26.5 | 21.3 | 16.8 | 24 | 17 | 19.5 | 84.7 | |
12 | *3 | R3/8 | 50.8 | 57 | 12.8 | 37.3 | 23.2 | 24.4 | 19.8 | 19 | 20.5 | 23 | 58.2 |
*4 | R1/2 | 55.5 | 62 | 15.5 | 38.9 | 27.6 | 24.4 | 19.8 | 24 | 20.5 | 23 | 87.4 |
ประเภท ฟิตติ้งลม ความเร็วของ เต้ารับ | ประเภท ฟิตติ้งลม ความเร็ว เต้าเสียบ |
· ฟิตติ้งลมที่มาจาก เกลียว · อากาศที่มาจาก ข้อต่อ แบบกดครั้งเดียวไม่ได้ถูกควบคุม ·ตัวอย่างการใช้งานฟิตติ้งลม: กระบอกสูบ คู่ | · ฟิตติ้งลมที่มาจาก ข้อต่อ ต่อแบบ one-touch · ลมที่มาจาก เกลียว ไม่ได้ถูกควบคุม ·ตัวอย่างการใช้งานฟิตติ้งลม: กระบอกสูบ แบบเดี่ยว |
![]() | ![]() |
ชนิดเกลียว | ขนาดเกลียว (การกำหนด เกลียว ) | แรงบิดขันแน่น |
(n · m) | ||
เกลียวเมตริก | M5 | 1.4 to 1.8 |
เกลียวเทเปอร์ (R) | R1/8 (1) | 7 to 9 |
R1/4 (2) | 12 to 14 | |
R3/8 (3) | 22 to 24 | |
R1/2 (4) | 27 to 29 |
ของไหลที่ใช้งาน | ลมอัด |
ช่วงความดันใช้งาน | 0 ถึง 1.0 MPa |
ความดันขณะใช้งานสูงสุด | 1.5 MPa |
ระดับสุญญากาศในการใช้งาน | -100kPa |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน* | -20 ถึง 80 ° c |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว สายยาง D (mm) | เกลียว ขนาดเกลียว R | สีของ ลูกบิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 61.36 | ECONOMY SPEED CONTROLLERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | R1/8 | สีเหลือง | ||
฿ 61.36 | ECONOMY SPEED CONTROLLERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | M5 | สีเหลือง | ||
฿ 57.58 | ECONOMY SPEED CONTROLLERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | R1/8 | สีเหลือง | ||
฿ 71.97 | ECONOMY SPEED CONTROLLERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | R1/4 | สีเหลือง | ||
฿ 61.36 | ECONOMY SPEED CONTROLLERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | M5 | สีเหลือง | ||
฿ 68.18 | ECONOMY SPEED CONTROLLERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | R1/8 | สีเหลือง | ||
฿ 71.97 | ECONOMY SPEED CONTROLLERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | R1/4 | สีเหลือง | ||
฿ 121.97 | ECONOMY SPEED CONTROLLERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | R3/8 | สีเหลือง | ||
฿ 81.06 | ECONOMY SPEED CONTROLLERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | R1/4 | สีเหลือง | ||
฿ 123.48 | ECONOMY SPEED CONTROLLERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | R3/8 | สีเหลือง | ||
฿ 172.73 | ECONOMY SPEED CONTROLLERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | R1/2 | สีเหลือง | ||
฿ 123.48 | ECONOMY SPEED CONTROLLERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | R3/8 | สีเหลือง | ||
฿ 172.73 | ECONOMY SPEED CONTROLLERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | R1/2 | สีเหลือง | ||
฿ 61.36 | ECONOMY SPEED CONTROLLERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | R1/8 | สีเทา | ||
฿ 61.36 | ECONOMY SPEED CONTROLLERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | M5 | สีเทา | ||
฿ 57.58 | ECONOMY SPEED CONTROLLERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | R1/8 | สีเทา | ||
฿ 71.97 | ECONOMY SPEED CONTROLLERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | R1/4 | สีเทา | ||
฿ 61.36 | ECONOMY SPEED CONTROLLERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | M5 | สีเทา | ||
฿ 68.18 | ECONOMY SPEED CONTROLLERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | R1/8 | สีเทา | ||
฿ 71.97 | ECONOMY SPEED CONTROLLERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | R1/4 | สีเทา | ||
฿ 121.97 | ECONOMY SPEED CONTROLLERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | R3/8 | สีเทา | ||
฿ 81.06 | ECONOMY SPEED CONTROLLERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | R1/4 | สีเทา | ||
฿ 123.48 | ECONOMY SPEED CONTROLLERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | R3/8 | สีเทา | ||
฿ 172.73 | ECONOMY SPEED CONTROLLERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | R1/2 | สีเทา | ||
฿ 123.48 | ECONOMY SPEED CONTROLLERS | 20 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 12 | R3/8 | สีเทา | ||
฿ 172.73 | ECONOMY SPEED CONTROLLERS | 20 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 12 | R1/2 | สีเทา | |||
฿ 1,043.20 | ECONOMY SPEED CONTROLLERS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 4 | R1/8 | สีเหลือง | |
฿ 1,043.20 | ECONOMY SPEED CONTROLLERS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 4 | M5 | สีเหลือง | |
฿ 978.80 | ECONOMY SPEED CONTROLLERS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 6 | R1/8 | สีเหลือง | |
฿ 1,223.40 | ECONOMY SPEED CONTROLLERS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 6 | R1/4 | สีเหลือง | |
฿ 1,043.20 | ECONOMY SPEED CONTROLLERS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 6 | M5 | สีเหลือง | |
฿ 1,159.00 | ECONOMY SPEED CONTROLLERS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 8 | R1/8 | สีเหลือง | |
฿ 1,223.40 | ECONOMY SPEED CONTROLLERS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 8 | R1/4 | สีเหลือง | |
฿ 2,073.40 | ECONOMY SPEED CONTROLLERS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 8 | R3/8 | สีเหลือง | |
฿ 1,378.00 | ECONOMY SPEED CONTROLLERS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 10 | R1/4 | สีเหลือง | |
฿ 2,099.20 | ECONOMY SPEED CONTROLLERS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 10 | R3/8 | สีเหลือง | |
฿ 2,936.40 | ECONOMY SPEED CONTROLLERS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 10 | R1/2 | สีเหลือง | |
฿ 2,099.20 | ECONOMY SPEED CONTROLLERS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 12 | R3/8 | สีเหลือง | |
฿ 2,936.40 | ECONOMY SPEED CONTROLLERS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 12 | R1/2 | สีเหลือง | |
฿ 1,043.20 | ECONOMY SPEED CONTROLLERS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 4 | R1/8 | สีเทา | |
฿ 1,043.20 | ECONOMY SPEED CONTROLLERS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 4 | M5 | สีเทา | |
฿ 978.80 | ECONOMY SPEED CONTROLLERS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 6 | R1/8 | สีเทา | |
฿ 1,223.40 | ECONOMY SPEED CONTROLLERS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 6 | R1/4 | สีเทา | |
฿ 1,043.20 | ECONOMY SPEED CONTROLLERS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 6 | M5 | สีเทา | |
฿ 1,159.00 | ECONOMY SPEED CONTROLLERS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 8 | R1/8 | สีเทา | |
฿ 1,223.40 | ECONOMY SPEED CONTROLLERS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 8 | R1/4 | สีเทา | |
฿ 2,073.40 | ECONOMY SPEED CONTROLLERS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 8 | R3/8 | สีเทา | |
฿ 1,378.00 | ECONOMY SPEED CONTROLLERS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 10 | R1/4 | สีเทา | |
฿ 2,099.20 | ECONOMY SPEED CONTROLLERS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 10 | R3/8 | สีเทา | |
฿ 2,936.40 | ECONOMY SPEED CONTROLLERS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | - | 10 | R1/2 | สีเทา | |
฿ 2,099.20 | ECONOMY SPEED CONTROLLERS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | - | 12 | R3/8 | สีเทา | |
฿ 2,936.41 | ECONOMY SPEED CONTROLLERS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | - | 12 | R1/2 | สีเทา |
กำลังโหลด …
![]() | ขนาดเกลียว เกลียว![]() | ขนาด เกลียว R | F (MIN) | F (MAX) | G | A | B | C | E | ความกว้าง H | X | Y | น้ำหนัก (กรัม) |
4 | M5 | M5 | 29.5 | 32 | 3.5 | 20.2 | 11.2 | 15.3 | 9.9 | 8 | 10.5 | 12 | 8.1 |
1 | R1/8 | 40.5 | 46.5 | 9.5 | 22.5 | 16.1 | 15.3 | 9.9 | 10 | 10.5 | 12 | 17.5 | |
6 | M5 | M5 | 29.5 | 32 | 3.5 | 26 | 11.9 | 16.5 | 11.8 | 8 | 12.5 | 14 | 8.8 |
1 | R1/8 | 40.5 | 46.5 | 9.5 | 24 | 16.1 | 16.5 | 11.8 | 10 | 12.5 | 14 | 18.2 | |
2 | R1/4 | 45.3 | 52.3 | 11.4 | 26.1 | 18.7 | 16.5 | 11.8 | 14 | 12.5 | 14 | 33.9 | |
8 | 1 | R1/8 | 40.5 | 46.5 | 9.5 | 26 | 16.9 | 19 | 13.8 | 10 | 14 | 16 | 9.2 |
2 | R1/4 | 45.3 | 52.3 | 11.4 | 29.1 | 19.7 | 19 | 13.8 | 14 | 14 | 16 | 34.2 | |
3 | R3/8 | 50.8 | 57 | 12.8 | 29.5 | 21.2 | 19 | 13.8 | 19 | 14 | 16 | 53.8 | |
10 | 2 | R1/4 | 45.3 | 52.3 | 11.4 | 32.1 | 21.4 | 21.3 | 16.8 | 14 | 17 | 19.5 | 37.4 |
*3 | R3/8 | 50.8 | 57 | 12.8 | 33.5 | 23.2 | 21.3 | 16.8 | 19 | 17 | 19.5 | 55.5 | |
*4 | R1/2 | 55.5 | 62 | 15.5 | 35.7 | 26.5 | 21.3 | 16.8 | 24 | 17 | 19.5 | 84.7 | |
12 | *3 | R3/8 | 50.8 | 57 | 12.8 | 37.3 | 23.2 | 24.4 | 19.8 | 19 | 20.5 | 23 | 58.2 |
*4 | R1/2 | 55.5 | 62 | 15.5 | 38.9 | 27.6 | 24.4 | 19.8 | 24 | 20.5 | 23 | 87.4 |
![]() | ขนาดเกลียว เกลียว![]() | ขนาด เกลียว R | F (MIN) | F (MAX) | G | A | B | C | E | ความกว้าง H | X | Y | น้ำหนัก (กรัม) |
4 | M5 | M5 | 29.5 | 32 | 3.5 | 20.2 | 11.2 | 15.3 | 9.9 | 8 | 10.5 | 12 | 8.1 |
1 | R1/8 | 40.5 | 46.5 | 9.5 | 22.5 | 16.1 | 15.3 | 9.9 | 10 | 10.5 | 12 | 17.5 | |
6 | M5 | M5 | 29.5 | 32 | 3.5 | 26 | 11.9 | 16.5 | 11.8 | 8 | 12.5 | 14 | 8.8 |
1 | R1/8 | 40.5 | 46.5 | 9.5 | 24 | 16.1 | 16.5 | 11.8 | 10 | 12.5 | 14 | 18.2 | |
2 | R1/4 | 45.3 | 52.3 | 11.4 | 26.1 | 18.7 | 16.5 | 11.8 | 14 | 12.5 | 14 | 33.9 | |
8 | 1 | R1/8 | 40.5 | 46.5 | 9.5 | 26 | 16.9 | 19 | 13.8 | 10 | 14 | 16 | 9.2 |
2 | R1/4 | 45.3 | 52.3 | 11.4 | 29.1 | 19.7 | 19 | 13.8 | 14 | 14 | 16 | 34.2 | |
3 | R3/8 | 50.8 | 57 | 12.8 | 29.5 | 21.2 | 19 | 13.8 | 19 | 14 | 16 | 53.8 | |
10 | 2 | R1/4 | 45.3 | 52.3 | 11.4 | 32.1 | 21.4 | 21.3 | 16.8 | 14 | 17 | 19.5 | 37.4 |
*3 | R3/8 | 50.8 | 57 | 12.8 | 33.5 | 23.2 | 21.3 | 16.8 | 19 | 17 | 19.5 | 55.5 | |
*4 | R1/2 | 55.5 | 62 | 15.5 | 35.7 | 26.5 | 21.3 | 16.8 | 24 | 17 | 19.5 | 84.7 | |
12 | *3 | R3/8 | 50.8 | 57 | 12.8 | 37.3 | 23.2 | 24.4 | 19.8 | 19 | 20.5 | 23 | 58.2 |
*4 | R1/2 | 55.5 | 62 | 15.5 | 38.9 | 27.6 | 24.4 | 19.8 | 24 | 20.5 | 23 | 87.4 |
รูปทรง | ข้อต่องอ | ชนิด | วาล์ว ปีกผีเสื้อ | ประเภทข้อต่อ | ข้อต่อฟิตติ้ง เกลียว + one-touch |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เรซิ่น | ประเภทลูกบิด | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ระดับมาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง