1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกกลิ้ง HTD 5M

ลูกกลิ้ง HTD 5M
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 440.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง


รายละเอียดสินค้า

พูลเล่ย์ปรับความตึงหย่อน รุ่น HTD 5M
พูลเล่ย์ปรับความตึงหย่อน สำหรับ ไทม์มิ่งพูลเล่ย์/มู่เล่ย์สายพาน เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI และมีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ความกว้างของ สายพานที่ใช้งานได้ (mm.) : 9, และ 15
● รองรับการใช้งานร่วมกับสายพานประเภท : 5M
● จำนวนฟัน : 20, 25, 26, 30, และ 32
● ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (mm.) : 8 ,10 , และ 12
● ตำแหน่งตลับลูกปืน : ตลับลูกปืนอยู่ตรงกลาง (1 ลูก/2ลูก) และ ตลับลูกปืนติดตั้ง 2 ฝั่ง
● วัสดุ :
พูลเล่ย์และหน้าแปลน : อลูมิเนียมอัลลอยด์
ตลับลูกปืน : เหล็ก
● กระบวนการเตรียมผิว : เคลียร์อโนไดซ์
[การประยุกต์ใช้งาน]
พูลเล่ย์ปรับความตึงหย่อน สำหรับ ไทม์มิ่งพูลเล่ย์/มู่เล่ย์สายพาน ใช้เพื่อรักษาความตึงและการจัดตำแหน่งที่เหมาะสมในระบบสายพานไทม์มิ่ง



ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ของ ไทม์มิ่งพูลเล่ย์

โดยปกติแล้ว ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ ม์มิ่ง ลูกกลิ้ง และสายพานไทม์มิ่งถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายใน การออกแบบ กลไกในการส่ง อุปกรณ์แหล่งจ่าย การหมุนที่เกิดจาก มอเตอร์ การขับและการส่งกำลังเกิดขึ้นจากการประสานระหว่างฟันของไทม์มิ่งพูลเล่ย์ พูลเลย์ตามไทม์มิ่ง และสายพานไทม์มิ่ง

ผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ ไทม์มิ่งพูลเล่ย์

■ การมีส่วนร่วมของ เส้นรูปฟัน ของ MISUMI ความคุ้มค่า Series ลูกกลิ้ง
· โปรไฟล์ ลูกกลิ้ง รุ่น ความคุ้มค่า MISUMI เป็นไปตามมาตรฐาน JIS และ ISO เข้ากับ เส้นรูปฟัน ฟัน สายพาน มาตรฐาน การหมุนที่ราบรื่นยิ่งขึ้น
เส้นรูปฟัน 5MMISUMI ความคุ้มค่า Series (ความผูกพันที่ดี)ผลิตภัณฑ์ที่หมุนเวียนในตลาด *
การหมั้นของ ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ มิ่งและ สายพานไทม์มิ่ง ราวลิ้นคุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ 1คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ 2
ระยะคลอนขนาดเล็กใหญ่
ความแม่นยำ การวางตำแหน่งความสูงต่ำ
* ปัญหาสินค้าทั่วไปในตลาด

■ เสถียรภาพในการหมุนของ MISUMI ความคุ้มค่า Series ลูกกลิ้ง
· ลูกกลิ้ง ซีรีส์ ความคุ้มค่า MISUMI ใช้ ตลับลูกปืน/รองลื่น ซีรีย์ ความคุ้มค่า MISUMI ที่มีคุณภาพคงที่และเสียงรบกวนต่ำคุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ 3
· การ อุปกรณ์ควบคุม ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน ศูนย์ของ พื้นผิว ฟัน ของตัว ลูกกลิ้ง ชุด ความคุ้มค่า นั้นสอดคล้องกับ ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน และตัวขับ สายพาน จะนุ่มนวลขึ้น
 
(หน่วย: มม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางของวงล้อบนของ พูลเล่ย์ ฟัน5.96 ≤ d0 ≤ 203.20
ความ ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน ความเผื่อ (รัน ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน)≤0.13

มิติของ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ไทม์มิ่งพูลเล่ย์

● ตลับลูกปืน/รองลื่น กลาง● ตลับลูกปืน/รองลื่น ทั้งสองด้าน
< ตลับลูกปืน/รองลื่น เดี่ยว>< ตลับลูกปืน/รองลื่น คู่> 
สเปค ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ของคน ลูกกลิ้ง - ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น กลาง - ตลับลูกปืน/รองลื่น เดี่ยวสเปค ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ของคน ลูกกลิ้ง - ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น กลาง - ตลับลูกปืน คู่สเปค ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ของคน ลูกกลิ้ง - ตลับลูกปืน ทั้งสองข้าง type
{{{attr31}}}ตลับลูกปืน/รองลื่น ถูก กดอัด ให้พอดี
{{{attr33}}}ความแม่นยำ ตลับลูกปืน/รองลื่น JIS B1514 Class 0 (ก่อนกดฟิตติ้ง)

สเปค ของภาพรวม ไทม์มิ่งพูลเล่ย์

{{{attr36}}}วัสดุ ไทม์มิ่งพูลเล่ย์{{{attr38}}} กระบวนการชุบผิว
ตัวเครื่องหน้าแปลนตลับลูกปืน
อลูมิเนียมอัลลอยอลูมิเนียมอัลลอยเหล็กกล้าเคลียร์อะโนไดซ์

การใช้วิธี ไทม์มิ่งพูลเล่ย์

ตัวอย่างวิธีการใช้งาน ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ไทม์มิ่งพูลเล่ย์คำแนะนำสำหรับการใช้ สายพานไทม์มิ่ง ลูกกลิ้ง และ สายพานไทม์มิ่ง ราวลิ้น
ตัวอย่างความตึงของ สายพานไทม์มิ่ง ลูกกลิ้ง MISUMI(1) การตึง สายพาน ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ มิ่ง
ปรับ ความตึง ที่ด้านในของ สายพานไทม์มิ่ง ราวลิ้นผ่านตัวปล่อย สายพานไทม์มิ่ง ลูกกลิ้ง
ตัวอย่างการขับ เชิงเส้น ของ สายพานไทม์มิ่ง ลูกกลิ้ง MISUMI(2) ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ ขับ เชิงเส้น
การเคลื่อนที่แบบลูกสูบจะทำผ่านสายพานไทม์มิ่งแบบฟันเฟือง
Drawing แสดงตัวอย่างวิธีการใช้งานคำแนะนำสำหรับการใช้ สายพานไทม์มิ่ง ลูกกลิ้ง และ สายพานไทม์มิ่ง ราวลิ้น
ตัวอย่างการลำเลียง ลูกกลิ้ง ของ สายพานไทม์มิ่ง MISUMI(3) การลำเลียง ไทม์มิ่งพูลเล่ย์
ชนิดแผ่นเพลท ถูกลำเลียงโดยสายพานไทม์มิ่งสองเส้น
MISUMI สายพานไทม์มิ่ง ไทม์มิ่ง ลูกกลิ้ง traction Transmission ตัวอย่าง(4) การส่งแรงฉุด ไทม์มิ่งพูลเล่ย์
ชิ้นงานถูกหนีบและส่งโดย สายพาน
{{{attr60}}}ลูกกลิ้ง สายพานไทม์มิ่ง HTD เหมาะสำหรับ สายพานไทม์มิ่ง HTD รุ่น ความคุ้มค่า MISUMI

ตัวอย่างการใช้งาน ไทม์มิ่งพูลเล่ย์

ตัวอย่าง ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ อุปกรณ์ปรับ ความตึง สายพาน ที่ออกแบบโดยใช้ ลูกกลิ้ง ของ สายพานไทม์มิ่ง ราวลิ้นของ MISUMI
■ ชื่อ กลไก ไทม์มิ่งพูลเล่ย์
อุปกรณ์ ความตึง สายพาน (คู่มือ)

■ หน้าที่ของกลไก
1. เลื่อน โรเลอร์ ไปทางด้านการปรับ แล้วขันให้แน่นและ สายพาน เมื่อ สายพานลำเลียง เปิดออก
2. สำหรับการใช้งานในการขับขี่หลายแบบ สามารถปรับปรุงอัตราการมีส่วนร่วมได้โดยการตั้งค่า โรเลอร์ ไว้ที่ ตำแหน่ง ตรงกลาง

■ บทบาทของ ลูกกลิ้ง ของ สายพานไทม์มิ่ง ราวลิ้น
1. สายพาน ถูกปรับความตึงโดยกำหนดระยะการประกอบ สายพาน ด้วยตัวปล่อย สายพานไทม์มิ่ง ลูกกลิ้ง
และด้วยความช่วยเหลือของ โรเลอร์ ยูรีเทน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิก ตัวอย่างสำหรับอุปกรณ์ปรับ ความตึง สายพาน

เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม ไทม์มิ่งพูลเล่ย์

เซมิคอนดักเตอร์ อุตสาหกรรมยานยนต์ สมาร์ทโฟน
MISUMI ลูกกลิ้ง ของ สายพานไทม์มิ่ง ราวลิ้นใช้ได้กับอุตสาหกรรม สารกึ่งตัวนำ MISUMI สายพานไทม์มิ่ง ลูกกลิ้ง ใช้ได้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ MISUMI ตัวปิด สายพานไทม์มิ่ง ลูกกลิ้ง ใช้ได้กับอุตสาหกรรมสมาร์ทโฟน
ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ ทางการแพทย์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หุ่นยนต์
MISUMI ลูกกลิ้ง ของ สายพานไทม์มิ่ง ราวลิ้นใช้ได้กับอุตสาหกรรมการแพทย์ MISUMI ลูกกลิ้ง ของ สายพานไทม์มิ่ง ราวลิ้นใช้ได้กับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า MISUMI ลูกกลิ้ง ของ สายพานไทม์มิ่ง ราวลิ้นใช้ได้กับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์

ข้อควรระวัง ไทม์มิ่งพูลเล่ย์

(1) หากมีข้อกำหนดในการป้องกัน สนิม ให้ให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก อะลูมิเนียมอัลลอย
 กรุณาคลิกที่{{{attr81}}} ประสิทธิภาพการป้องกันสนิมและ งานซ่อมบำรุง วัสดุโลหะ และ กระบวนการเตรียมผิว

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ ไทม์มิ่งพูลเล่ย์

สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ ไทม์มิ่งพูลเล่ย์

คนเดิน ลูกกลิ้ง สายพานแบน , ความกว้าง (T), 6 ถึง 32 mm สายพานราวลิ้น H3M สายพานราวลิ้น H5M
พูลเลย์ตามจากมิซูมิ สำหรับสายพานแบบเรียบ สายพานไทม์มิ่ง HTD 3M สายพานราวลิ้น HTD 5M
ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ รุ่น ทั่วไป: HBG15-6 ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ รุ่น ทั่วไป: C-HTBN105H3M-60 ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ รุ่น ทั่วไป: C-HTBN200H5M-90
ข้อดี: เวลาจัดส่งสั้น มีหลากหลายประเภท ข้อดี: เวลาจัดส่งสั้น มีหลากหลายประเภท ข้อดี: เวลาจัดส่งสั้น มีหลากหลายประเภท
รหัสสินค้า
C-AHTF20H5M090
C-AHTF20H5M150
C-AHTF25H5M090
C-AHTF25H5M150
C-AHTF30H5M090
C-AHTF30H5M150
C-AHTFW20-H5M150-8
C-AHTFW26-H5M150-10
C-AHTFW32-H5M150-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความกว้างของ สายพาน ที่ใช้ (มม.)
(มิลลิเมตร)
จำนวน ซี่, แถว, ชุด
(T)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d
(มิลลิเมตร)
ตำแหน่ง ตลับลูกปืน/รองลื่น

฿ 440.91

ECONOMY IDLER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 109208ศูนย์ ตลับลูกปืน/รองลื่น

฿ 495.45

ECONOMY IDLER 2 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1015208ศูนย์ ตลับลูกปืน/รองลื่น

฿ 551.30

ECONOMY IDLER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1092510ศูนย์ ตลับลูกปืน/รองลื่น

฿ 674.03

ECONOMY IDLER 2 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10152510ศูนย์ ตลับลูกปืน/รองลื่น

฿ 537.66

ECONOMY IDLER 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1093012ศูนย์ ตลับลูกปืน/รองลื่น

฿ 577.92

ECONOMY IDLER 2 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10153012ศูนย์ ตลับลูกปืน/รองลื่น

฿ 501.30

ECONOMY IDLER 2 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1015208ตลับลูกปืน/รองลื่น ทั้งสองด้าน

฿ 629.87

ECONOMY IDLER 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10152610ตลับลูกปืน/รองลื่น ทั้งสองด้าน

฿ 839.61

ECONOMY IDLER 2 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10153212ตลับลูกปืน/รองลื่น ทั้งสองด้าน

กำลังโหลด …

  1. 1
Drawing ระบุขนาด
● ตลับลูกปืน/รองลื่น กลาง● ตลับลูกปืน/รองลื่น ทั้งสองด้าน
< ตลับลูกปืน/รองลื่น เดี่ยว>< ตลับลูกปืน/รองลื่น คู่> 
สเปค ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ของคน ลูกกลิ้ง - ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น กลาง - ตลับลูกปืน/รองลื่น เดี่ยวสเปค ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ของคน ลูกกลิ้ง - ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น กลาง - ตลับลูกปืน คู่สเปค ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ของคน ลูกกลิ้ง - ตลับลูกปืน ทั้งสองข้าง type
ตลับลูกปืน/รองลื่น ถูก กดอัด ให้พอดี
ความแม่นยำ ของ ตลับลูกปืน/รองลื่น JIS B1514 Class 0 (ก่อนกดฟิตติ้ง)
ตาราง ข้อมูลจำเพาะ
■ ตารางสเปคของวัสดุ
วัสดุ กระบวนการชุบผิว
ตัวเครื่องหน้าแปลนตลับลูกปืน
อลูมิเนียมอัลลอยอลูมิเนียมอัลลอยเหล็กกล้าเคลียร์อะโนไดซ์

■ โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค มิติ 5M (ตลับลูกปืน/รองลื่น กลาง)
รหัสสินค้าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลาP.D.ODFEAWSขนาด ตลับลูกปืน/รองลื่น
 จำนวน ซี่, แถว, ชุด สายพานที่ใช้งานได้dลำดับที่DB
20H5M090831.8330.87362411165698ZZ × 1196
20H5M150831.8330.87362417225698ZZ × 2196
25H5M0901039.7938.834530111646000ZZ × 1268
25H5M1501039.7938.834530172236000ZZ × 2268
30H5M0901247.7546.795236111636201ZZ × 13210
30H5M1501247.7546.795236172266201ZZ × 13210

■ โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค มิติ 5M (ตลับลูกปืน/รองลื่น ทั้งสองด้าน)
รหัสสินค้า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลาP.D.ODFEAWDhขนาด ตลับลูกปืน/รองลื่น
 จำนวน ซี่, แถว, ชุด สายพานที่ใช้งานได้dลำดับที่DB
20H5M150831.8330.873624172216.5698ZZ × 2196
26H5M1501041.3840.4248351722256200ZZ × 2309
32H5M1501250.9349.9755401722256001ZZ × 2288
MISUMI ไม่มีข้อผูกมัดต่อแบรนด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ลูกกลิ้ง กับ ฟัน ประเภทสายพาน 5M วัสดุ อะลูมิเนียมอัลลอย ชนิดอัลตร้าซุปเปอร์ duralmin
กระบวนการเตรียมผิว ล้างอะโนไดซ์ ไทม์มิ่งพูลเล่ย์/ รอกตาม ลูกกลิ้ง

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: เหตุใด หน้าแปลน จึงหล่นระหว่างการใช้งานคนเดินเตาะแตะของ สายพานไทม์มิ่ง ลูกกลิ้ง?
ตอบ: หน้าที่ของหน้าแปลนคือการป้องกันอุบัติเหตุในการผลิตที่เกิดจากการเบี่ยงเบนและการตกของสายพานไทม์มิ่ง ดังนั้น การที่หน้าแปลนตกส่วนใหญ่เป็นเพราะถูกเบียดโดยสายพานไทม์มิ่งที่เบี่ยงเบนมาเป็นเวลานาน เราแนะนำให้ลูกค้าตรวจสอบสภาพสายพานไทม์มิ่งของอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อหลีกเลี่ยงการเบี่ยงเบน
คำถาม: เป็นไปได้ไหมที่ไม่มี หน้าแปลน ติดกับ ผลิตภัณฑ์ ลูกกลิ้ง ของ สายพานไทม์มิ่ง ราวลิ้น ?
ตอบ: ใช่. โดยทั่วไปแล้ว คนเดินเตาะแตะของ สายพานไทม์มิ่ง ลูกกลิ้ง จะมาพร้อมกับ หน้าแปลน หากลูกค้าเลือก NFC (ไม่ติด หน้าแปลน) และ RFC·LFC (ติด หน้าแปลน ด้านเดียวเท่านั้น) ของ สเปค การปรับแต่งเพิ่มเติม MISUMI จะไม่มีการติด หน้าแปลน
คำถาม: ทำไมสีของ สายพานไทม์มิ่ง ราวลิ้นไทม์มิ่งแบบอะโนไดซ์แบบใสของ ลูกกลิ้ง จึงคล้ายกับสีแบบฮาร์ดอะโนไดซ์?
ตอบ: เนื่องจากการ การเคลือบผิว anodized และ hard anodized ของ MISUMI ลูกกลิ้ง ของ สายพานไทม์มิ่ง ราวลิ้นค่อนข้างบาง (ประมาณ 2 ไมครอน) จึงแยกแยะสีได้ยาก
คำถาม: ลูกกลิ้ง คืออะไร?
ตอบ: ส่วนใหญ่มีบทบาทในการปรับ ความตึง และการส่งเสริมของ สายพานไทม์มิ่ง
คำถาม: ตัวเลขในคนเดินเตาะแตะของ สายพานไทม์มิ่ง ราวลิ้น S2M, S3M, P2M, P3M, T5, T10, ลูกกลิ้ง , 3GT ฯลฯ หมายความว่าอย่างไร
ตอบ: ส่วนใหญ่แสดงถึงพิตช์ฟันของสายพาน ซึ่งก็คือระยะห่างระหว่างฟันสองซี่ที่อยู่ติดกัน นอกจากนี้ยังเป็นรูปแบบลักษณะฟันในอุตสาหกรรมสายพานไทม์มิ่งด้วย

ดูคำถามที่พบบ่อยเพิ่มเติม (2) ปิด