(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
・ ประเภทผลิตภัณฑ์: ลูกกลิ้งพร้อม ฟัน สำหรับประเภท สายพาน 3M
・ ความกว้างของสายพานที่ใช้บังคับ [mm]: 6, 9
・ จำนวนฟัน: 20, 24, 30, 32
・ เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน [mm]:4, 5, 6, 8
・ วัสดุ: ทำจากอะลูมิเนียมอัลลอยพร้อมกระบวนการชุบผิวอะโนไดซ์ใส
・ การใช้งาน: ใช้ลูกกลิ้งในระบบสายพานลำเลียงเพื่อรองรับสายพานและจัดให้อยู่ในแนวเดียวกัน นอกจากนี้ยังช่วยรักษาความตึงที่เหมาะสมในสายพานเพื่อให้การทำงานราบรื่น
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
เส้นรูปฟัน 5M | MISUMI ความคุ้มค่า Series (ความผูกพันที่ดี) | ผลิตภัณฑ์ที่หมุนเวียนในตลาด * |
การหมั้นของ ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ มิ่งและ สายพานไทม์มิ่ง ราวลิ้น | ||
ระยะคลอน | ขนาดเล็ก | ใหญ่ |
ความแม่นยำ การวางตำแหน่ง | ความสูง | ต่ำ |
· ลูกกลิ้ง ซีรีส์ ความคุ้มค่า MISUMI ใช้ ตลับลูกปืน/รองลื่น ซีรีย์ ความคุ้มค่า MISUMI ที่มีคุณภาพคงที่และเสียงรบกวนต่ำ |
เส้นผ่านศูนย์กลางของวงล้อบนของ พูลเล่ย์ ฟัน | 5.96 ≤ d0 ≤ 203.20 |
ความ ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน ความเผื่อ (รัน ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน) | ≤0.13 |
● ตลับลูกปืน/รองลื่น กลาง | ● ตลับลูกปืน/รองลื่น ทั้งสองด้าน | |
< ตลับลูกปืน/รองลื่น เดี่ยว> | < ตลับลูกปืน/รองลื่น คู่> | |
วัสดุ ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ | กระบวนการชุบผิว | ||
ตัวเครื่อง | หน้าแปลน | ตลับลูกปืน | |
อลูมิเนียมอัลลอย | อลูมิเนียมอัลลอย | เหล็กกล้า | เคลียร์อะโนไดซ์ |
ตัวอย่างวิธีการใช้งาน ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ | คำแนะนำสำหรับการใช้ สายพานไทม์มิ่ง ลูกกลิ้ง และ สายพานไทม์มิ่ง ราวลิ้น |
(1) การตึง สายพาน ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ มิ่ง ปรับ ความตึง ที่ด้านในของ สายพานไทม์มิ่ง ราวลิ้นผ่านตัวปล่อย สายพานไทม์มิ่ง ลูกกลิ้ง | |
(2) ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ ขับ เชิงเส้น การเคลื่อนที่แบบลูกสูบจะทำผ่านสายพานไทม์มิ่งแบบฟันเฟือง |
ตัวอย่างวิธีการใช้งาน ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ | คำแนะนำสำหรับการใช้ สายพานไทม์มิ่ง ลูกกลิ้ง และ สายพานไทม์มิ่ง ราวลิ้น |
(3) การลำเลียง ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ ชนิดแผ่นเพลท ถูกลำเลียงโดยสายพานไทม์มิ่งสองเส้น | |
(4) การส่งแรงฉุด ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ ชิ้นงานถูกหนีบและส่งโดย สายพาน |
เซมิคอนดักเตอร์ | อุตสาหกรรมยานยนต์ | สมาร์ทโฟน | ||
ทางการแพทย์ | เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | หุ่นยนต์ | ||
คนเดิน ลูกกลิ้ง สายพานแบน , ความกว้าง (T), 6 ถึง 32 mm | สายพานราวลิ้น H3M | สายพานราวลิ้น H5M | ||
ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ รุ่น ทั่วไป: HBG15-6 | ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ รุ่น ทั่วไป: C-HTBN105H3M-60 | ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ รุ่น ทั่วไป: C-HTBN200H5M-90 | ||
ข้อดี: เวลาจัดส่งสั้น มีหลากหลายประเภท | ข้อดี: เวลาจัดส่งสั้น มีหลากหลายประเภท | ข้อดี: เวลาจัดส่งสั้น มีหลากหลายประเภท |
รหัสสินค้า |
---|
C-AHTF20H3M060 |
C-AHTF24H3M090 |
C-AHTF32H3M090 |
C-AHTFW20-H3M090-4 |
C-AHTFW24-H3M090-5 |
C-AHTFW30-H3M090-6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความกว้างของ สายพาน ที่ใช้ (มม.) (มิลลิเมตร) | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (T) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d (มิลลิเมตร) | ตำแหน่ง ตลับลูกปืน/รองลื่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 467.53 | ECONOMY IDLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 20 | 5 | ศูนย์ ตลับลูกปืน/รองลื่น | |
฿ 593.51 | ECONOMY IDLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 9 | 24 | 5 | ศูนย์ ตลับลูกปืน/รองลื่น | |
฿ 430.52 | ECONOMY IDLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 9 | 32 | 8 | ศูนย์ ตลับลูกปืน/รองลื่น | |
฿ 463.64 | ECONOMY IDLER | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 9 | 20 | 4 | ตลับลูกปืน/รองลื่น ทั้งสองด้าน | |
฿ 457.79 | ECONOMY IDLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 9 | 24 | 5 | ตลับลูกปืน/รองลื่น ทั้งสองด้าน | |
฿ 475.97 | ECONOMY IDLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 9 | 30 | 6 | ตลับลูกปืน/รองลื่น ทั้งสองด้าน |
กำลังโหลด …
● ตลับลูกปืน/รองลื่น กลาง | ● ตลับลูกปืน/รองลื่น ทั้งสองด้าน | |
< ตลับลูกปืน/รองลื่น เดี่ยว> | < ตลับลูกปืน/รองลื่น คู่> | |
วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | ||
ตัวเครื่อง | หน้าแปลน | ตลับลูกปืน | |
อลูมิเนียมอัลลอย | อลูมิเนียมอัลลอย | เหล็กกล้า | เคลียร์อะโนไดซ์ |
รหัสสินค้า | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | P.D. | OD | F | E | A | W | S | ขนาด ตลับลูกปืน/รองลื่น | |||
จำนวน ซี่, แถว, ชุด | สายพานที่ใช้งานได้ | d | ลำดับที่ | D | B | |||||||
20 | H3M060 | 5 | 19.1 | 18.34 | 22 | 14 | 7 | 11 | 3 | 685ZZ × 1 | 11* | 5 |
24 | H3M090 | 5 | 22.92 | 22.16 | 25 | 16 | 11 | 15 | 3.5 | 695ZZ × 2 | 13 | 4 |
32 | H3M090 | 8 | 30.56 | 29.8 | 35 | 25 | 11 | 15 | 4.5 | 698ZZ × 1 | 19 | 6 |
รหัสสินค้า | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | P.D. | OD | F | E | A | W | Dh | ขนาด ตลับลูกปืน/รองลื่น | |||
จำนวน ซี่, แถว, ชุด | สายพานที่ใช้งานได้ | d | ลำดับที่ | D | B | |||||||
20 | H3M090 | 4 | 19.1 | 18.34 | 22 | 14 | 11 | 15 | 6 | 674ZZ × 2 | 7 | 2.5 |
24 | H3M090 | 5 | 22.92 | 22.16 | 25 | 16 | 11 | 15 | 11 | 695ZZ × 2 | 13 | 4 |
30 | H3M090 | 6 | 28.65 | 27.89 | 32 | 23 | 11 | 15 | 13 | 696ZZ × 2 | 15 | 5 |
ชนิด | ลูกกลิ้ง กับ ฟัน | ประเภทสายพาน | 3M | วัสดุ | อะลูมิเนียมอัลลอย ชนิดอัลตร้าซุปเปอร์ duralmin |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ล้างอะโนไดซ์ | ไทม์มิ่งพูลเล่ย์/ รอกตาม | ลูกกลิ้ง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง