1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์เสริมลีดสกรู อุปกรณ์รองรับท่อ ชนิดเหลี่ยม ด้านข้าง
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
    ฿ 369.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ดาวน์โหลดฟรี! >> แคตตาล็อกซีรี่ส์ ความคุ้มค่า ver2023 (TH-EN)_Part01 คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

・ อุปกรณ์เสริมลีดสกรู อุปกรณ์รองรับท่อ ชนิดเหลี่ยม ด้านข้าง
・ เส้นผ่านศูนย์กลางเพลาที่ใช้บังคับ [mm]:8, 15
・ อุปกรณ์รองรับลีดสกรูสี่เหลี่ยมคางหมู 30 องศารุ่นประหยัด: ออกแบบมาให้ทำงานได้อย่างราบรื่นกับสกรูและน็อตสี่เหลี่ยมคางหมู 30 องศารุ่นประหยัดของเรา ผลิตภัณฑ์รองรับนี้เหมาะสำหรับการใช้งานแบบแมนนวล ลดความยุ่งยากในการออกแบบและการเลือกเมื่อจับคู่กับสกรูที่เกี่ยวข้อง
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI

ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ของ อุปกรณ์เสริมลีดสกรู

ลูกปืนจับยึดปลายเพลา ลี ความคุ้มค่า ลีดสกรูสี่เหลี่ยมคางหมู 30 องศารุ่นประหยัดเป็น ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์รองรับท่อ ความคุ้มค่า ที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับ สกรู และ น๊อตตัวเมีย สี่เหลี่ยมคางหมู 30 องศารุ่น ความคุ้มค่า
เหมาะสำหรับการใช้งานแบบแมนนวล ช่วยให้ การออกแบบ และเลือกได้ง่ายเมื่อใช้ร่วมกับ สกรู สี่เหลี่ยมคางหมู 30 องศารุ่น ความคุ้มค่า สำหรับ อุปกรณ์เสริมลีดสกรู

คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ของ อุปกรณ์เสริมลีดสกรู

ตลับลูกปืน/รองลื่น พิเศษสำหรับการเลือก สกรู สี่เหลี่ยมคางหมู 30 องศาได้อย่างง่ายดายตาม โหลดไฟฟ้า ตามแนวแกน ที่อนุญาต ด้วย " คลองเลื่อย" เพิ่มเติม คุณสามารถซื้อ อุปกรณ์เสริมลีดสกรู ทั้งด้าน ยึดอยู่กับที่ และด้าน อุปกรณ์รองรับท่อ เป็น คลองเลื่อย ได้
มั่นใจในคุณภาพด้วยโลโก้ MISUMI ที่สลักบน พื้นผิว ด้านท้าย

ดรออิ้งบอกขนาด ของ อุปกรณ์เสริมลีดสกรู

Drawing ระบุขนาด

ภาพรวม สเปค ของ อุปกรณ์เสริมลีดสกรู

RABCFชั่วโมงJVTdตลับลูกปืน/รองลื่น รหัสรุ่น/ Part numberแหวนล็อค สำหรับ เพลา
852432538253022206.6C—E608ZZNETW5
10704836523029269C—E6000ZZSTWN10
12704836523029289C—E6001ZZSTWN12
158054416032313211C—E6002ZZSTWN15

ตัวอย่างการใช้ อุปกรณ์เสริมลีดสกรู

■ ขั้นตอนการประกอบ อุปกรณ์เสริมลีดสกรู
ตัวอย่างการใช้งาน
(1) เม็ดมีด สกรู สี่เหลี่ยมคางหมูเข้าไปใน อุปกรณ์เสริมลีดสกรู ที่ด้าน ยึดอยู่กับที่
(2) หลังจากใส่ ปลอกสวม แล้ว ให้ขัน น๊อตตัวเมีย ยึดที่ให้มาไว้ชั่วคราว ขัน น๊อตตัวเมีย ให้แน่นด้วย แรงบิดขันแน่น 1/3
 ในเวลานี้ คุณต้อง เม็ดมีด อุปกรณ์เสริมลีดสกรู ที่ด้าน อุปกรณ์รองรับท่อ เข้าในฝั่งตรงข้าม และดำเนินการหลังจากยึดแล้ว
(3) หมุน เพลา สกรู ขณะขัน น๊อตตัวเมีย ทำให้การทำงานโดยรวมราบรื่น
(4) หลังจากที่การทำงานโดยรวมราบรื่น ให้ขัน น๊อตตัวเมีย ให้แน่นด้วย แรงบิดขันแน่น

สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ อุปกรณ์เสริมลีดสกรู

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
C-MDUZ8
C-MDUZ10
C-MDUZ15
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ที่ด้าน อุปกรณ์รองรับท่อ (รหัส ตลับลูกปืน/รองลื่น )
(Ø)

฿ 369.48

ECONOMY UNITS FOR SCREW THREA 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8

฿ 407.79

ECONOMY UNITS FOR SCREW THREA 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

฿ 465.58

ECONOMY UNITS FOR SCREW THREA 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 15

กำลังโหลด …

  1. 1
ตาราง ข้อมูลจำเพาะ
RABCFhJVTdรหัสรุ่น/ Part number ตลับลูกปืน/รองลื่นแหวนล็อค สำหรับ เพลา
852432538253022206.6C—E608ZZNETW5
10704836523029269C—E6000ZZSTWN10
12704836523029289C—E6001ZZSTWN12
158054416032313211C—E6002ZZSTWN15
Drawing ระบุขนาด
Drawing ระบุขนาด

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ด้าน อุปกรณ์รองรับท่อ รูปทรง ประเภท แบบเหลี่ยม กระบวนการเตรียมผิว แบล็ค ออกไซด์

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: สามารถถอดประกอบและถอด อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่ ด้านข้าง ยึดอยู่กับที่ ได้หรือไม่?
ตอบ: ไม่ พวกเขาทำไม่ได้
คำถาม: ตลับลูกปืน/รองลื่น ภายในชุด อุปกรณ์รองรับท่อ ด้าน อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่ สามารถเคลื่อนย้ายและถอดออกได้หรือไม่?
ตอบ: ได้ มันต้องเข้ากับลูกค้า