(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ซนเซอร์วัดอุณหภูมิมาตรฐาน แบบยึดด้วยสกรู เทอร์โมคัปเปิล Type K
เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ชนิด เทอร์โมคัปเปิล Type K เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ : เทอร์โมคัปเปิล Type K
● ขนาดเกลียว: M6 X 1.0
● ความยาวลวดตัวนำไฟฟ้า(m.): 1, 2, และ 5
● ช่วงอุณหภูมิ (°C) : 0-300
● รูปแบบของหางปลา: ตัว Y 2 ชุด
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้งานได้หลากหลายอุตสาหกรรม เช่น การอบชุบ, อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์, อุตสาหกรรมพลาสติก เป็นต้น
รุ่นเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ | เอฟ (ม.) | ขนาดสกรู | L (มม.) | รูปทรง | ช่วงอุณหภูมิ |
C-MSNDML6 | 1 | M6 × 1.0 | 65 | เทอร์โมคัปเปิล ชนิด K | 0 ถึง 300°C |
2 | |||||
5 |
เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ, เทอร์โมคัปเปิล อุณหภูมิสูง | เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ, เทอร์โมคัปเปิล แบบขันสกรู | เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ, แบบยึดด้วยสกรู งอได้ PT100 | เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ, เทอ เทอร์โมคัปเปิล เทอร์มินอล แบบกลม |
รหัสสินค้า |
---|
C-MSNDML6-1 |
C-MSNDML6-2 |
C-MSNDML6-5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวลวดตัวนำไฟฟ้า (F) (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 342.21 | ECONOMY TEMPERATURE SENSORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 | |
฿ 409.09 | ECONOMY TEMPERATURE SENSORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2 | |
฿ 607.14 | ECONOMY TEMPERATURE SENSORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 |
กำลังโหลด …
รุ่น | เอฟ (ม.) | ขนาดสกรู | L (มม.) | รูปทรง | ช่วงอุณหภูมิ |
C-MSNDML6 | 1 | M6 × 1.0 | 65 | เทอร์โมคัปเปิล ชนิด K | 0 ถึง 300°C |
2 | |||||
5 |
ประเภทเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ | เทอร์โมคัปเปิล | ประเภท เทอร์โมคัปเปิล | K เทอร์โมคัปเปิล | เปลือก, เส้นผ่านศูนย์กลางท่อป้องกัน(Ø) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
เปลือก, ความยาวป้องกันท่อป้องกัน L(มิลลิเมตร) | 65 | วัตถุการวัด | เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ | จุดสัมผัสการวัดอุณหภูมิ | ประเภทสายดิน |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 300 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง