(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อพลาสติก เป็นส่วนประกอบของระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
●เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) เล็กสุด/ใหญ่สุด : 13 และ 28
● เส้นผ่านศุนย์กลางภายใน (d) เล็กสุด/ใหญ่สุด : 4 และ 6
● ความแข็ง : ชอร์ A70
● วัสดุ
- เรซิน : ซิลิโคนสีเทาอ่อน
- ตลับลูกปืน :เหล็ก (SUJ2)
[การประยุกต์ใช้งาน]
ลูกล้อพลาสติก มักใช้ในเครื่องจักรอุตสาหกรรม
![]() | ![]() | ![]() | ตลับลูกปืน |
ซิลิโคน | Shore A70 | แสงสีเทา | SUJ2 |
รหัสสินค้า | d ค่าพิกัดความเผื่อ | ![]() | ยอมรับได้ โหลด N(kgf) | B | D1 | ขนาดการติดตั้ง | ตลับลูกปืน ขนาดเกลียว รายละเอียดจำเพาะ | |||
![]() | ![]() | Ds | R1 (สูงสุด) | |||||||
(ต่ำสุด) | (สูงสุด) | |||||||||
E-SUMBB | 4 | +0.005 -0.015 | 13 | 44 (4.5) | 4 | 9 | 5 | 5.2 | 0.1 | 684ZZ |
16 | 59 (6) | 5 | 13 | 5.6 | 6.2 | 0.2 | 624ZZ | |||
5 | 16 | 6.6 | 6.9 | 685RS | ||||||
20 | 78 (8) | 16 | 7 | 7.6 | 0.3 | 625RS | ||||
6 | 20 | 15 | 7.6 | 7.8 | 0.2 | 696RS | ||||
28 | 157 (16) | 6 | 19 | 8 | 9.5 | 0.3 | 626RS |
รหัสสินค้า |
---|
E-SUMBB5-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | ความกว้าง B (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน d (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 75.32 | ECONOMY Bearings | 5 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 20 | 5 | 5 |
กำลังโหลด …
![]() | ![]() | ![]() | ตลับลูกปืน |
ซิลิโคน | Shore A70 | แสงสีเทา | SUJ2 |
รหัสสินค้า | d ค่าพิกัดความเผื่อ | ![]() | ยอมรับได้ โหลด N(kgf) | B | D1 | ขนาดการติดตั้ง | ตลับลูกปืน ขนาดเกลียว รายละเอียดจำเพาะ | |||
![]() | ![]() | Ds | R1 (สูงสุด) | |||||||
(ต่ำสุด) | (สูงสุด) | |||||||||
E-SUMBB | 4 | +0.005 -0.015 | 13 | 44 (4.5) | 4 | 9 | 5 | 5.2 | 0.1 | 684ZZ |
16 | 59 (6) | 5 | 13 | 5.6 | 6.2 | 0.2 | 624ZZ | |||
5 | 16 | 6.6 | 6.9 | 685RS | ||||||
20 | 78 (8) | 16 | 7 | 7.6 | 0.3 | 625RS | ||||
6 | 20 | 15 | 7.6 | 7.8 | 0.2 | 696RS | ||||
28 | 157 (16) | 6 | 19 | 8 | 9.5 | 0.3 | 626RS |
ตลับลูกปืน แบบ ความคุ้มค่า ยูรีเทน รุ่นประหยัด มาตรฐาน | ตลับลูกปืน ยูรีเท ยูรีเทน รุ่น ความคุ้มค่า พร้อมก้าน สกรู | เกลียว ตลับลูกปืน แบบเกลียวรุ่น ความคุ้มค่า |
![]() | ![]() | หน้าเว็บอยู่ระหว่างการจัดทำ |
ประเภท วงแหวนนอก | ชนิดแบน | วัสดุพื้นผิว | ยางซิลิกอน | ชนิดการติดตั้ง | รู |
---|---|---|---|---|---|
ข้อกำหนดในการดำเนินงาน / สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน (สำหรับโหลดแสง) | วัสดุตลับลูกปืน | เหล็กกล้า | ความแข็ง | A70 |
สี | แสงสีเทา |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E-SUMBB5-20 ในชุด ตลับลูกปืน เคลือบ ซิลิคอน
รหัสสินค้า |
---|
E-SUMBB4-13 |
E-SUMBB4-16 |
E-SUMBB5-16 |
E-SUMBB6-20 |
E-SUMBB6-28 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | ความกว้าง B (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน d (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 75.32 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 13 | 4 | 4 | |
฿ 75.32 | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 16 | 5 | 4 | |
฿ 75.32 | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 16 | 5 | 5 | |
฿ 75.32 | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 20 | 5 | 6 | |
฿ 75.32 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 28 | 6 | 6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง