(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
・ ประเภทผลิตภัณฑ์: ลูกกลิ้งพร้อม ฟัน สำหรับ สายพาน S2M
・ ความกว้างของสายพานที่ใช้บังคับ [mm]: 4, 6, 10
・ จำนวนฟัน: 20, 30, 32, 36, 40
・ เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน [mm]:3, 4, 5, 6
・ วัสดุ: ทำจากอะลูมิเนียมอัลลอยพร้อมกระบวนการชุบผิวอะโนไดซ์ใส
・ การใช้งาน: ใช้ลูกกลิ้งในระบบสายพานลำเลียงเพื่อรองรับสายพานและจัดให้อยู่ในแนวเดียวกัน นอกจากนี้ยังช่วยรักษาความตึงที่เหมาะสมในสายพานเพื่อให้การทำงานราบรื่น
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความกว้าง สายพาน ใช้ (มม.) (มิลลิเมตร) | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (T) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d (มิลลิเมตร) | ตำแหน่ง ตลับลูกปืน/รองลื่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 278.80 | ECONOMY IDLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 4 | 40 | 5 | แบบตลับลูกปืนกลาง | |
฿ 287.90 | ECONOMY IDLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 40 | 6 | แบบตลับลูกปืนกลาง | |
฿ 350.00 | ECONOMY IDLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 40 | 6 | แบบตลับลูกปืนกลาง | |
฿ 410.63 | ECONOMY IDLER | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 4 | 20 | 3 | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น 2 ด้าน | |
฿ 421.98 | ECONOMY IDLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 20 | 3 | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น 2 ด้าน | |
฿ 431.83 | ECONOMY IDLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 20 | 4 | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น 2 ด้าน | |
฿ 438.65 | ECONOMY IDLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 4 | 30 | 3 | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น 2 ด้าน | |
฿ 440.18 | ECONOMY IDLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 6 | 30 | 3 | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น 2 ด้าน | |
฿ 446.23 | ECONOMY IDLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 30 | 4 | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น 2 ด้าน | |
฿ 413.65 | ECONOMY IDLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 4 | 32 | 3 | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น 2 ด้าน | |
฿ 416.68 | ECONOMY IDLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 6 | 32 | 3 | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น 2 ด้าน | |
฿ 421.98 | ECONOMY IDLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 10 | 32 | 4 | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น 2 ด้าน | |
฿ 424.25 | ECONOMY IDLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 4 | 36 | 4 | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น 2 ด้าน | |
฿ 425.00 | ECONOMY IDLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 6 | 36 | 4 | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น 2 ด้าน | |
฿ 429.55 | ECONOMY IDLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 10 | 36 | 5 | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น 2 ด้าน | |
฿ 436.38 | ECONOMY IDLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 4 | 40 | 4 | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น 2 ด้าน | |
฿ 450.00 | ECONOMY IDLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 40 | 5 | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น 2 ด้าน | |
฿ 455.33 | ECONOMY IDLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 40 | 6 | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น 2 ด้าน |
กำลังโหลด …
ชนิด | ลูกกลิ้ง กับ ฟัน | ประเภทสายพาน | S2M | วัสดุ | อะลูมิเนียมอัลลอย |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ล้างอะโนไดซ์ | ไทม์มิ่งพูลเล่ย์/ รอกตาม | ลูกกลิ้ง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง