(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· ประเภทผลิตภัณฑ์: ข้อต่อลอยตัวแบบ การเชื่อมต่อสายไฟ รวดเร็วพร้อมตัว โฮลเดอร์ ซีรีส์ C-FJRHA
・ การเชื่อมต่อ เกลียว x พิทช์: M4 x 0.7, M5 x 0.8, M6 x 1.0, M8 x 1.25, M10 x 1.25
・ เชื่อมต่อข้อต่อลอยตัวกับชิ้นงานที่ถูกขับเคลื่อน ดูดซับการวางแนวด้านข้างที่ไม่ตรง
・ การทดสอบหลังความแข็งแรงของการออกแบบขนาดเล็ก ช่วยลดพื้นที่การติดตั้งได้มากกว่า 30%
・ ความยาวการเชื่อมต่อสั้นลงมากกว่า 20% ทำให้ข้อกำหนดความแม่นยำในการติดตั้งง่ายขึ้น
・ กระบวนการเตรียมผิว ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง เพื่อ ความทนทานต่อการเสียดสี ดีเยี่ยมทำให้มั่นใจได้ถึง สนิม และการเสียดสี
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
ชนิดโฟลทติ้งจอยท์ | ชนิดข้อต่อโฟลทติ้ง | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
C-FJRHA | C-FJR | เทียบเท่ากับวัสดุ SUM | เหล็กที่มีโครงสร้างทั่วไป | ชุบฮาร์ดโครม | 750HV ถึง |
รหัสสินค้า | ขั้วต่อโฟลทติ้งจอยท์ | โฮลเดอร์ | |||||||||||||||
![]() | ![]() | T | D | L | h | B | (C) | D1 | A | T1 | h1 | W | H | a | P | d | Lu |
C-FJRHA | 4-0.7 | 3 | 7 | 5 | 3 | 10 | 11.5 | 8 | 14 | 7 | 4 | 32 | 13 | 5 | 23 | 4.5 | 12 |
5-0.8 | 3 | 8 | 6 | 3 | 12 | 13.9 | 9 | 16 | 7 | 4 | 34 | 14 | 5 | 25 | 4.5 | 13 | |
6-1.0 | 4 | 10 | 7 | 4 | 14 | 16.2 | 11 | 19 | 9 | 5 | 41 | 16.5 | 6 | 30 | 5.5 | 16 | |
8-1.25 | 4 | 13 | 8 | 4 | 17 | 19.6 | 14 | 22 | 9 | 5 | 44 | 20 | 8 | 33 | 5.5 | 17 | |
10-1.25 | 5 | 16 | 8 | 4 | 21 | 24.2 | 18 | 27 | 10 | 5 | 51 | 24 | 9 | 39 | 6.6 | 18 |
สมาร์ทโฟน | เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | แบตเตอรี่ลิเธียม | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
อุตสาหกรรมยานยนต์ | หุ่นยนต์ | ทางการแพทย์ | ||
![]() | ![]() | ![]() |
ชุดเสื้อตลับลูกปืน ชนิดตลับลูกปืนเดี่ยวมีแหวนล็อคฝังในตัว | ส่วนรองรับเพลาแบบร่องรูปตัว T | แคลมป์ยึดเสา |
![]() | ![]() | ![]() |
รุ่นทั่วไป: BGRAB6000ZZ | รุ่นทั่วไป: SHSTM8-25 | รุ่นทั่วไป: KDST20 |
รหัสสินค้า |
---|
C-FJRHA4-0.7 |
C-FJRHA5-0.8 |
C-FJRHA6-1.0 |
C-FJRHA8-1.25 |
C-FJRHA10-1.25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การเชื่อมต่อ เกลียว ขนาดเกลียว M (มิลลิเมตร) | การเชื่อมต่อ เกลียว ขนาดเกลียว P (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 165.93 | ECONOMIC FLOATING JOINTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [M3 ถึง M8] M4 | [0.5 ถึง 0.8] 0.7 | |
฿ 175.00 | ECONOMIC FLOATING JOINTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [M3 ถึง M8] M5 | [0.5 ถึง 0.8] 0.8 | |
฿ 192.43 | ECONOMIC FLOATING JOINTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [M3 ถึง M8] M6 | [1 ถึง 1.75] 1.0 | |
฿ 215.93 | ECONOMIC FLOATING JOINTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [M3 ถึง M8] M8 | [1 ถึง 1.75] 1.25 | |
฿ 247.75 | ECONOMY FLOATING JOINTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [M10 ถึง M18] M10 | [1 ถึง 1.75] 1.25 |
กำลังโหลด …
ชนิด | โฟลทติ้งจอยท์ / คอนเนคเตอร์ กระบอกสูบ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้าน กระบอกสูบ | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านชิ้นงาน | รู |
---|---|---|---|---|---|
กระบอกสูบ ใช้งานได้ | กระบอกลม | ประเภท โฮลเดอร์ | ติดตั้งด้านข้าง | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้าโครงสร้าง ทั่วไปหรือ วัสดุ SUM |
รายละเอียด คอนเนคเตอร์ กระบอกสูบ | คลองเลื่อย | ประเภทการติดตั้ง | เท้าติด | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบฮาร์ดโครม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง