1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อยาง ชนิดสกรู หมุนได้ (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 147.73/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือสินค้าราคาประหยัด ที่ราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์พื้นฐานของมิซูมิ

ภาพรวมสินค้าลูกล้อ

ลูกล้อยาง ซีรีส์อีโคโนมี ชนิดสกรู
วัสดุลูกล้อ: วัสดุยาง (สีดำ)
ลูกล้อยาง ชนิดสกรู
ลูกล้อ ซีรีส์อีโคโนมี MISUMI ตัวเลือกที่ประหยัด!
ลูกล้อ

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ลูกล้อ

[คุณสมบัติ]
ลูกล้อยางของ MISUMI มีประสิทธิภาพต่อต้นทุนดีเยี่ยม!! ประหยัดต้นทุนเมื่อใช้จำนวนมาก
วัสดุบอดี้ คือ SPHC และผ่านกระบวนการชุบผิวด้วยการชุบผิวซิงค์ ลูกล้อมีตลับลูกปืนให้ที่ส่วนหมุน แต่ไม่มีให้ที่ส่วนล้อ

ภาพรวมของสเปคลูกล้อ

ชนิดตัวเครื่องล้อตลับลูกปืน
วัสดุวัสดุกระบวนการชุบผิวกระบวนการชุบผิววัสดุ (สี)วัสดุ (สี)ส่วนหมุนส่วนล้อ
C-CJHNSPHCสังกะสีวัสดุยาง (สีดำ)มีให้ไม่มีให้

ตัวอย่างการใช้งานลูกล้อ

ตัวอย่างการใช้ลูกล้อ

ตัวอย่างการใช้ลูกล้อยาง ซีรีส์อีโคโนมี ชนิดสกรู

ข้อควรระวังการใช้ลูกล้อ

■ ข้อควรระวังในการใช้ลูกล้อ

[ข้อควรระวัง 1] อย่าใช้งานเกินโหลดที่รับได้
โหลดที่รับได้ในแคตตาล็อกสินค้า คือความเร็วในการโหลดเมื่อทำการขนส่งแบบแมนวลบนพื้นเรียบ

[ข้อควรระวัง 2] ความเร็วในการทำงาน
ใช้เป็นระยะๆ ในความเร็วที่ต่ำกว่าความเร็วที่รถยนต์สามารถเคลื่อนได้เองโดยที่ไม่เหยียบคันเร่ง (Walking Speed) บนพื้นเรียบ กรุณาอย่าใช้อย่างต่อเนื่องด้วยแรงฉุดลากหรือเมื่ออยู่ในสภาพที่ร้อน
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อความเร็วในการทำงาน
75 มม. หรือน้อยกว่า2 กม./ชม. หรือน้อยกว่า
100 มม. หรือน้อยกว่า4 กม./ชม. หรือน้อยกว่า

[ข้อควรระวัง 3] สต็อปเปอร์
ความเสียหายและการสึกหรอที่เกิดจากการใช้งานในระยะยาวอาจลดประสิทธิภาพการทำงานของสต็อปเปอร์ลงได้โดยไม่รู้ตัว ดังนั้นโปรดให้ความสนใจ
โดยทั่วไป แรงเบรกจะแตกต่างกันไปตามวัสดุลูกล้อ
คำนึงถึงความปลอดภัยของสินค้า โปรดใช้มาตรการอื่นๆ (สต็อปเปอร์ล้อ, ส่วนเบรก) เมื่อจำเป็น

[ข้อควรระวัง 4] สภาพแวดล้อมการใช้งาน
โดยทั่วไป มักใช้ลูกล้อในระยะอุณหภูมิห้อง
ห้ามใช้ในสภาพแวดล้อมพิเศษที่ได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิสูง อุณหภูมิต่ำ ความชื้น กรด ด่าง เกลือ ตัวทำละลาย น้ำมัน น้ำทะเล ยา ฯลฯ

[ข้อควรระวัง 5] วิธีการติดตั้ง
① โปรดรักษาพื้นผิวติดตั้งให้สมดุลที่สุด
② เมื่อติดตั้งลูกล้อโรตารี่ (ยูนิเวอร์แซล) แกนโรตารี่ควรอยู่ในตำแหน่งแนวตั้ง
③ เมื่อติดตั้งลูกล้อคงที่ เรียงลูกล้อให้ขนานกัน
④ โปรดตรวจสอบรูติดตั้งและติดตั้งให้มั่นคงด้วยโบลท์และนัทที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการคลายตัว
⑤ เมื่อติดตั้งลูกล้อ ชนิดสกรู กรุณาขันส่วนหกเหลี่ยมของเกลียวให้แน่นด้วยแรงบิดที่เหมาะสม หากมีแรงบิดขันแน่นมากเกินไป จะทำให้เกิดการบีบอัดรวมกันในเพลาและทำให้เกิดการแตกหักได้
(อ้างอิงจากแรงบิดขันแน่นที่เหมาะสม 20 ถึง 50 N⋅m ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว 12 มม.)

 

Drawing ระบุขนาดลูกล้อ

ดรออิ้งบอกขนาด ลูกล้อดรออิ้งบอกขนาด ลูกล้อ
Drawing ระบุขนาดลูกล้อยาง ซีรีส์อีโคโนมี ชนิดสกรู

ตารางรายละเอียดจำเพาะลูกล้อ

รหัสสินค้าวัสดุล้อวัสดุล้อHBEbrโหลดที่รับได้
(N)
น้ำหนัก
(กรัม)
ประเภทประเภทDD
C-CJHN75R (ยาง)102.33135.51973.3700640
100126.4323282750817
125152.43234.597.510501063

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
C-CJHN75-R
C-CJHN100-R
C-CJHN125-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้าง ล้อ B
(มิลลิเมตร)

฿ 147.73

ECONOMY CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102.370753185±5/ ความแข็งระดับ Shore A

฿ 192.43

ECONOMY CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 126.4751003285±5/ ความแข็งระดับ Shore A

฿ 228.79

ECONOMY CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 152.41051253285±5/ ความแข็งระดับ Shore A

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิดเกลียวใน ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) 80.01 to 140.00 สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่มี
วัสดุ ล้อ ยาง ลักษณะ ล้อ ไม่มีให้ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
85±5/ ความแข็งระดับ Shore A

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: ลูกล้อยาง ซีรีส์อีโคโนมี ชนิดสกรูผลิตจากวัสดุอะไร?
ตอบ: ลูกล้อยาง ซีรีส์อีโคโนมี ชนิดสกรูผลิตจากยางและมีสีดำ
คำถาม: ลูกล้อยาง ซีรีส์อีโคโนมี ชนิดสกรูมีราคาเท่าไหร่?
ตอบ: ลูกล้อยาง ซีรีส์อีโคโนมี ชนิดสกรู เป็นลูกล้อซีรีส์อีโคโนมีของ MISUMI มีประสิทธิภาพต่อต้นทุนดีเยี่ยม!! ประหยัดต้นทุนเมื่อใช้จำนวนมาก