1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกบิดโค้งสามเหลี่ยม เกลียวใน
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
    ฿ 179.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ดาวน์โหลดฟรี! >> แคตตาล็อกซีรี่ส์ ความคุ้มค่า ver2023 (TH-EN)_ตอนที่ 19 คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

· ประเภทผลิตภัณฑ์: ลูกบิดโค้งสามเหลี่ยม เกลียวใน ซีรีส์ C-NSJF
·เหมาะสำหรับการล็อคและยึดส่วนประกอบด้วยรูเกลียวในอุปกรณ์ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
・ วัสดุ: ตัวปุ่มทำจากฟีนอลิกเรซินซึ่งทนทานต่ออุณหภูมิสูงด้วยด้ายทองเหลือง
・ สีลูกบิด: สีดำ
・ เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียวยึด:M10, M12
・ เส้นผ่านศูนย์กลางของ ลูกบิด [mm]:80, 100
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI

ภาพรวมสินค้าลูกบิด

ลูกบิดทรงลูกศรสามเหลี่ยม รุ่นอีโคโนมี่ (เกลียวใน) มีรูปร่างภายนอกสวยงาม ประหยัด และใช้งานได้จริง สามารถเลือกขนาดสกรูและเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนหัวได้ตามที่ต้องการ โปรดดูรายละเอียดในตารางรายละเอียดจำเพาะ
Drawing ของสินค้า 110310441449

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ลูกบิด

■ ลูกบิดทำจากฟีโนลิกเรซิน ทนต่ออุณหภูมิสูง
■ สกรูเป็นไปตามมาตรฐาน GB ซึ่งมีแรงบิดสูงกว่าสินค้าอื่นในท้องตลาดและล็อคได้แน่นหนากว่าในการใช้งานจริง ช่วยลดความเสี่ยงของการสั่นสะเทือนและหลวม
■ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการล็อคและยึดส่วนประกอบด้วยรูเกลียวในอุปกรณ์ขนาดเล็กและขนาดปานกลาง

ภาพรวมของสเปคลูกบิด

วัสดุ สีตัวสินค้า
บอดี้หลัก: ฟีโนลิกเรซิ่น สีดำ
ฟิตติ้งโลหะ: ทองเหลือง (อินเสิร์ท)

ตัวอย่างการใช้งานลูกบิด

Drawing ตัวอย่างการใช้งานลูกบิด

ข้อควรระวังของลูกบิด

ลูกบิดมีวิธีติดตั้งสองแบบ คือ เกลียวในและเกลียวนอก ซึ่งสามารถเลือกได้ตามสภาพแวดล้อมใช้งานจริง
วัสดุของบอดี้สินค้านี้คือฟีโนลิกอัลดีไฮด์ ขอแนะนำให้ใช้ในสภาพแวดล้อม 0 ถึง 80° หากคุณต้องการใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงและปิดกันอากาศ ขอแนะนำให้ใช้ลูกบิดโลหะ

Drawing ระบุขนาดลูกบิด

Drawing ระบุขนาด 110310441449

ตารางรายละเอียดจำเพาะของลูกบิด

รหัสสินค้า D H D1 h Lf
ชนิด M
C-NSJF 10 80 38 30 34 17
12 100 43 35 41.5 21

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
C-NSJF10
C-NSJF12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึดม ส่วนยึดความยาว L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวเครื่อง หลัก D
(Ø)
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ H
(มิลลิเมตร)

฿ 179.55

ECONOMY KNOB 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M10178038

฿ 237.88

ECONOMY KNOB 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10M122110042.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทส่วนติดตั้ง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ตัวเครื่อง หลักประเภท รูปทรง หลายเหลี่ยม วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ พลาสติก ฟีนอล
ส่วนการติดตั้ง วัสดุ ทองเหลือง รูปทรง รูปทรง สามเหลี่ยม ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: มีอะไรที่ต้องใส่ใจเมื่อเลือกผลิตภัณฑ์หรือไม่?
ตอบ: นอกจาก ค่า ของ มิติ M พื้นฐานของส่วนยึดแล้ว หากคุณเลือก ผลิตภัณฑ์ เกลียวนอก คุณต้องยืนยันความยาวของ สกรู
คำถาม: สามารถใช้ฟีนอล เรซิ่น ตัวเครื่อง ลูกบิด สำหรับอุณหภูมิสูงได้หรือไม่?
ตอบ: เรซิ่น ฟีนอลเป็น วัสดุ ทนต่ออุณหภูมิสูงและสามารถใช้ได้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงตามปกติ อุณหภูมิอ้างอิงที่ใช้ได้คือ 0 ถึง 80°C ต้องวิเคราะห์การใช้งานจริงตามสภาพการทำงานเฉพาะ