ภาพรวมสินค้าโซ่
■ โซ่เป็นชิ้นส่วนที่มีความยืดหยุ่น ประกอบด้วยแผ่นประกบด้านใน บุชชิ่ง โรลเลอร์ สลัก แผ่นประกบด้านนอก และชิ้นส่วนประกอบอื่นๆ โซ่ที่ใช้กับเครื่องจักรกล กลไก และเครื่องจักรต่างๆ ทั้งหมดจะเรียกว่าโซ่อุตสาหกรรม ส่วนโรลเลอร์ของโซ่จะขบเข้ากับส่วนฟันของเฟืองโซ่และส่งกำลังเป็นความตึง
■ เฟืองโซ่และโซ่ที่มีสเปคเหมือนกันเท่านั้นที่จะใช้ร่วมกันได้
สินค้าซีรีส์นี้จะเป็นโซ่ส่งกำลังมาตรฐาน ISO 10B และสามารถใช้ร่วมกับเฟืองโซ่ซีรีส์ 10B ของเราได้ ห้ามใช้กับเฟืองโซ่มาตรฐานอเมริกันหรือมาตรฐานญี่ปุ่น ซีรีส์ 10A มิฉะนั้นจะทำให้กลไกเฟืองโซ่ไม่ทำงานตามปกติ■ องค์ประกอบของสินค้าโซ่Drawing ระบุขนาดโซ่
โซ่ส่งกำลังความเที่ยงตรงสูงมาตรฐาน ISO 10B ทั่วไป
วัสดุ: เหล็กกล้า
ภาพรวมของสเปคโซ่
■ การเลือกโซ่, เฟืองโซ่
สินค้าซีรีส์นี้จะเป็นโซ่ส่งกำลังมาตรฐาน ISO 10B และสามารถใช้ร่วมกับเฟืองโซ่ซีรีส์ 10B ของเราได้ ห้ามใช้กับเฟืองโซ่มาตรฐานอเมริกันหรือมาตรฐานญี่ปุ่น มิฉะนั้นจะทำให้กลไกเฟืองโซ่ไม่ทำงานตามปกติ
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์โซ่
■ ระบบขับเคลื่อนด้วยเฟืองโซ่จะมีคุณสมบัติต่อไปนี้หากเทียบกับระบบขับเคลื่อนด้วยเฟืองและระบบขับเคลื่อนด้วยสายพาน:
1. ตลับลูกปืนหลายฟัน ปลอดภัยและมีความเสถียร
2. ส่งกำลังได้ยืดหยุ่น ช่วยดูดซับแรงกระแทกและแรงสะเทือน
3. มีช่วงระยะศูนย์กลางขนาดใหญ่ ไม่ต้องใช้ความแม่นยำในการผลิตและการติดตั้งมาก
4. ถ้าเทียบกับระบบขับเคลื่อนด้วยสายพาน อัตราส่วนการส่งผ่านจะแม่นยำกว่าและมีประสิทธิภาพการส่งผ่านสูงกว่า เหมาะสำหรับใช้ที่อุณหภูมิสูง
■ วัตถุประสงค์หลักสองอย่างของโซ่:
1. เชื่อมต่อกับมอเตอร์เพื่อส่งกำลัง 2 วางชิ้นงานลงบนโซ่โดยตรงหรือโดยอ้อมเพื่อลำเลียง
ตัวอย่างการใช้งานโซ่
โซ่ใช้สำหรับเป็นกำลังขับเคลื่อน
กลไกที่สามารถแปลงกำลังมอเตอร์เป็นการหมุนลูกกลิ้งได้โดยการใช้งานเฟืองโซ่ร่วมกับโซ่หลายตัว
โซ่ใช้สำหรับขนย้ายชิ้นงานต่างๆ
โครงโซ่ลำเลียงมีความยืดหยุ่นสูงและใช้โปรไฟล์แบนและไกด์โซ่
โซ่ใช้สำหรับขนย้ายชิ้นงานต่างๆ
กลไกที่ใช้สำหรับติดตั้งอุปกรณ์เสริมเข้ากับโซ่ และใช้นำออกและขนย้ายชิ้นงาน
ข้อควรระวังการใช้โซ่
สินค้าซีรีส์นี้จะเป็นโซ่ส่งกำลังมาตรฐาน ISO 10B และสามารถใช้ร่วมกับเฟืองโซ่ซีรีส์ 10B ของเราได้ ห้ามใช้กับเฟืองโซ่มาตรฐานอเมริกันหรือมาตรฐานญี่ปุ่น ซีรีส์ 10A มิฉะนั้นจะทำให้กลไกเฟืองโซ่ไม่ทำงานตามปกติ
หากต้องการตัดโซ่ด้วยตนเอง กรุณาตรวจยืนยันล่วงหน้าก่อนว่าข้อต่อโซ่ที่จะตัดนั้นเป็นข้อต่อด้านในหรือข้อต่อด้านนอก หลังจากตัดส่วนหนึ่งออกแล้ว อาจจำเป็นต้องใช้ออฟเซ็ตร่วมกับอีกส่วน
วิธีการใช้งานโซ่
วิธีการติดตั้งโซ่ส่งกำลัง
(A) การกำหนดแกนโซ่
■ แนวนอน
ถึงแม้จะจัดเรียงแกนสองแกนในแนวนอนแต่ยังต้องคำนึงถึงทิศทางการหมุนของแกนด้วยเช่นกัน
ตัวอย่าง (2) และ (3) ในรูปภาพจะแสดงตัวอย่างเมื่อโซ่ถูกยืดออก ซึ่งจะทำให้ฟันเฟืองโซ่ไม่ขบกับโซ่ จนทำให้โซ่ทำงานได้ไม่ราบรื่นและกินเกินระยะ
โดยเฉพาะโซ่ตัวบนและโซ่ตัวล่างใน (3) ที่จะสัมผัสถูกกัน ทำให้จำเป็นต้องมีการใช้เฟืองโซ่
■ แนวตั้ง
หากโซ่ถูกยืดออก จะทำให้โซ่หย่อนใน (5) และ
เมื่อใช้เฟืองโซ่ขนาดเล็กที่ด้านระดับต่ำกว่า โซ่อาจจะหลุดออกได้ ดังนั้นกรุณาใช้โซ่ในมุม 60 หรือน้อยกว่าตาม (4)
หากจำเป็นต้องใช้ในแนวตั้งเนื่องด้วยเหตุผลทางด้านพื้นที่หรือกลไก แนะนำให้ใช้เฟืองโซ่ขนาดใหญ่ที่ด้านระดับต่ำกว่าและ
ใช้เฟืองโซ่ที่ด้านนอกหรือด้านในตาม (6)
(B) ระยะโก่ง
โดยปกติแล้วระยะโก่งจะอยู่ที่ประมาณ 4% ของระยะห่างระหว่างเพลา และมีค่าเป็น 2% ในกรณีต่อไปนี้
a. การส่งกำลังในแนวตั้งหรือใกล้เคียงแนวตั้ง
b. ระยะห่างระหว่างเพลามากกว่า 1 เมตร
c. เมื่อต้องเริ่มและหยุดการใช้งานกับโหลดหนักบ่อย
d. เมื่อต้องย้อนทิศทางการหมุน
(C) เมื่อโหลดเปลี่ยน
การติดตั้งตัวปรับตั้งความตึงที่ด้านที่โซ่ตึงหรือด้านที่โซ่หย่อนเพื่อทำการปรับตั้งความตึงเบื้องต้นล่วงหน้า จะช่วยยับยั้งแรงสั่นสะเทือนและลดเสียงรบกวนขณะทำงาน
สินค้าที่เกี่ยวข้องโซ่
|
เฟืองโซ่ 10B |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง