(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สายพานไทม์มิ่งแบบปลายเปิด รุ่น C-TTBO ชนิด T
เป็นสายพานปลายเปิด สำหรับส่งแรงบิดทั่วไป นิยมใช้ในระบบส่งกำลังของเครื่องจักรอัตโนมัติ
[คุณสมบัติ]
• รูปแบบสายพาน : วงเปิด
• รูปแบบฟัน : T5 และ T10 (สายพานฟันกลม)
• ระยะพิทซ์ของสายพาน : 5 และ 10 mm.
• ความกว้างของสายพาน : 10, 15, 20 และ 25 mm.
• อุณหภูมิใช้งาน : -20 ถึง 60℃
· วัสดุ:
สายพาน : ยางยูรีเทนสีขาว
เส้นลวดรับแรงดึงภายใน : เส้นลวดเหล็ก
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์จับยึดสายพาน C-TBCR-T5 และ C-TBCR-T10
วัสดุ | |
ตัวเครื่อง | ขนาดหน้าตัดสายนำไฟฟ้า |
ยูรีเทน (ขาว) | ขดลวดเหล็กกล้า |
ชนิด | พิทช์ ฟัน | 2θ (°) | H | h | ผม | L | หน่วยน้ำหนัก ก./ม. (กว้าง 10 มม.) |
T5 | 5 | 40 | 2.2 | 1.2 | 1 | 1.8 | 25 |
T10 | 10 | 40 | 4.5 | 2.5 | 2 | 3.5 | 46 |
รหัสรุ่น/ Part number ประเภท | — | หมายเลข สายพาน · ความกว้างของ สายพาน ขนาดเกลียว | — | จำนวน ซี่, แถว, ชุด |
C-TTBO | — | T5100 | — | 1100 |
ประเภท | ประเภท สายพาน | ความกว้างของสายพาน | จำนวน ซี่, แถว, ชุด ขีดจำกัดล่างถึงขีดจำกัดบน (เพิ่มขึ้นทีละ 1 ฟัน ) | ความตึงที่อนุญาต (N) |
C—TTBO | T5 | 100 (10 มม.) | 40 to 10000 | 196 |
150 (15 มม.) | 291 | |||
200 (20 มม.) | 394 | |||
250 (25 มม.) | 497 | |||
T10 | 150 (15 มม.) | 40 to 5000 | 523 | |
200 (20 มม.) | 695 | |||
250 (25 มม.) | 926 | |||
300 (30 มม.) | 1097 | |||
400 (40 มม.) | 1509 | |||
500 (50 มม.) | 1862 |
อาหาร | เซมิคอนดักเตอร์ | สมาร์ทโฟน | ||
ทางการแพทย์ | เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | แบตเตอรี่ลิเธียม | ||
(ชุด ความคุ้มค่า) สายพานไทม์มิ่ง แผ่นสลิท | (ชุด ความคุ้มค่า) ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ S3M | (ชุด ความคุ้มค่า) สายพานไทม์มิ่ง เชื่อมต่อ แผ่นเพลท ฟัน | ||
รุ่น สายพานไทม์มิ่ง ทั่วไป: C-HTBO-S5M100-200 | รุ่น สายพานไทม์มิ่ง ทั่วไป: C-HTPA16S3M100-A-P5 | รุ่น สายพานไทม์มิ่ง ทั่วไป: C-TBCR-S5M100 | ||
ข้อดี: กำหนด จำนวน ซี่, แถว, ชุด ได้อย่างอิสระ เหมาะกับ เครื่องสูบน้ำแบบลูกสูบชัก ตัวของฟัน | ข้อดี: การสึกหรอของ สายพานไทม์มิ่ง น้อยลงและอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น | ข้อดี: ป้องกันไม่ให้ สายพาน จนเกินไป |
รหัสสินค้า |
---|
C-TTBO-T10150-[40-5000/1] |
C-TTBO-T10200-[40-5000/1] |
C-TTBO-T10250-[40-5000/1] |
C-TTBO-T10300-[40-5000/1] |
C-TTBO-T10400-[40-5000/1] |
C-TTBO-T10500-[40-5000/1] |
C-TTBO-T5100-[40-10000/1] |
C-TTBO-T5150-[40-10000/1] |
C-TTBO-T5200-[40-10000/1] |
C-TTBO-T5250-[40-10000/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภทสายพาน | ความกว้างสายพาน (มม.) (มิลลิเมตร) | จำนวน ซี่, แถว, ชุด เลือก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ECONOMY FREE SPAN BELT DRIVES | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | T10 | 15 | 40 ~ 5000 | ||
- | ECONOMY FREE SPAN BELT DRIVES | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | T10 | 20 | 40 ~ 5000 | ||
- | ECONOMY FREE SPAN BELT DRIVES | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | T10 | 25 | 40 ~ 5000 | ||
- | ECONOMY FREE SPAN BELT DRIVES | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | T10 | 30 | 40 ~ 5000 | ||
- | ECONOMY FREE SPAN BELT DRIVES | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | T10 | 40 | 40 ~ 5000 | ||
- | ECONOMY FREE SPAN BELT DRIVES | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | T10 | 50 | 40 ~ 5000 | ||
- | ECONOMY FREE SPAN BELT DRIVES | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | T5 | 10 | 40 ~ 10000 | ||
- | ECONOMY FREE SPAN BELT DRIVES | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | T5 | 15 | 40 ~ 10000 | ||
- | ECONOMY FREE SPAN BELT DRIVES | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | T5 | 20 | 40 ~ 10000 | ||
- | ECONOMY FREE SPAN BELT DRIVES | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | T5 | 25 | 40 ~ 10000 |
กำลังโหลด …
รูปทรง สายพาน | ปลายเปิด | พื้นผิว ฟัน สายพาน | มาตรฐาน (ด้านเดียว) | วัสดุ สายพาน | สายพาน โพลียูรีเทน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ขดลวด คอร์/แกน | สาย เหล็กกล้า | ประเภทรูปทรงสายพาน | ประเภท เส้นรูปฟัน เมตริก ฟัน | แรงบิด เกียร์ | แรงบิด ปกติส่ง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง