(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ MISUMI Economy Series,ราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์มาตรฐาน MISUMI
ตัว ตัวยึดแม่เหล็ก ราคาประหยัดแบบสากลสามารถใช้กับประตูแผงได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อติดตั้งโปรไฟล์ อะลูมิเนียมอัลลอย
ลำดับที่ | รหัสสินค้า | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว |
(1) | ตัวเรือน | ABS | — |
(2) | แอก แม่เหล็ก | Q235 | สังกะสี |
(3) | แม่เหล็ก | เฟอร์ไรท์ | — |
รหัสสินค้า | L1 | L2 | L3 | B1 | B2 | H1 | H2 | H3 | สี | แรงยึด (N) | |
รุ่น | ลำดับที่ | ||||||||||
C-MGCP | 1 | 39.8 | 33.6 | 21.6 | 8 | 10 | 14.1 | 11 | 1 | สีขาว | 38.22 |
2 | 64 | 54.6 | 43 | 13.9 | 11.5 | 1.5 | สีดำ | 77.42 | |||
3 | 54.3 | 10 | 10.5 | 13.8 | สีขาว | 97.02 |
รหัสสินค้า |
---|
C-MGCP1 |
C-MGCP2 |
C-MGCP3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงยึดและแรงดึง (N) | ความยาว (W) (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความสูงโดยรวมสูงสุดเมื่อล็อค (มิลลิเมตร) | สีฝาครอบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 42.42 | ECONOMY MAGNET CATCHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 38.22 | 39.8 | 10 | 14.1 | สีขาว | |
฿ 68.18 | ECONOMY MAGNET CATCHER | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 77.42 | 64 | 10 | 13.9 | สีดำ | |
฿ 46.97 | ECONOMY MAGNET CATCHER | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 97.02 | 64 | 10.5 | 13.9 | สีขาว |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภท สลักแม่เหล็ก แม่เหล็ก | ประเภท แม่เหล็ก | ทรงสี่เหลี่ยม | วิธีการติดตั้ง | ฝัง |
---|---|---|---|---|---|
แม่เหล็ก ติด พื้นผิว แบบเหลี่ยม | C | จับ แผ่นเพลท | ไม่มี | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | พลาสติก ABS | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ไม่มี | วัสดุแผ่นเพลทติดตั้งเสริม | เหล็กกล้า |
วัสดุ แม่เหล็ก | เฟอร์ไรท์ | กระบวนการเตรียมผิว แม่เหล็ก | ไม่มี | รุ่น | ปุ่มแม่เหล็ก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง