(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ MISUMI Economy Series,ราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์มาตรฐาน MISUMI
ตัว ตัวยึดแม่เหล็ก ราคาประหยัดแบบสากลสามารถใช้กับประตูแผงได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อติดตั้งโปรไฟล์ อะลูมิเนียมอัลลอย
ลำดับที่ | รหัสสินค้า | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว |
(1) | ตัวเรือน | SUS304 | Buffed |
(2) | แอก แม่เหล็ก | SPCC | ชุบ นิกเกิล |
(3) | แม่เหล็ก | เฟอร์ไรท์ | — |
(4) | ฐานวาง | อะลูมิเนียม | ชุบ Alumite |
(5) | แผ่นเพลท ดูดซับ | SPCC | SUS430 |
รหัสสินค้า | แรงยึด (N) | น้ำหนัก (กรัม) | |
รุ่น | ลำดับที่ | ||
C-MGCBN | 1 | 68.65 | 32 |
2 | 98.07 | 63 |
รหัสสินค้า |
---|
C-MGCBN1 |
C-MGCBN2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงยึดและแรงดึง (N) | ความยาว (W) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 118.94 | ECONOMY MAGNET CATCHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 68.65 | 50 | |
฿ 88.00 | ECONOMY MAGNET CATCHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 98.07 | 80 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภท สลักแม่เหล็ก แม่เหล็ก | ประเภท แม่เหล็ก | ทรงสี่เหลี่ยม | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 17 |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | การขัดมัน | เส้นผ่านศูนย์กลางรูติดตั้ง (d)(มิลลิเมตร) | 3.5 | แม่เหล็ก ติด พื้นผิว แบบเหลี่ยม | A |
จับ แผ่นเพลท | มี | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | สแตนเลส |
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ไม่มี | วัสดุแผ่นเพลทติดตั้งเสริม | SUS430 | วัสดุ แม่เหล็ก | เฟอร์ไรท์ |
กระบวนการเตรียมผิว แม่เหล็ก | ไม่มี | ความสูงโดยรวมสูงสุดเมื่อล็อค(มิลลิเมตร) | 12 | รุ่น | ปุ่มแม่เหล็ก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง