(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ MISUMI Economy Series,ราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์มาตรฐาน MISUMI
ตัว ตัวยึดแม่เหล็ก ราคาประหยัดแบบสากลสามารถใช้กับประตูแผงได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อติดตั้งโปรไฟล์ อะลูมิเนียมอัลลอย
ลำดับที่ | รหัสสินค้า | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว |
(1) | ตัวเรือน | PP | — |
(2) | แอก แม่เหล็ก | Q235 | สังกะสี |
(3) | แม่เหล็ก | เฟอร์ไรท์ | — |
(4) | แผ่นเพลท ดูดซับ | Q235 | สังกะสี |
รหัสสินค้า | แรงยึด (N) |
รุ่น | |
C-MGCPN | 38.22 |
ชนิด | ประเภท แม่เหล็ก | ประเภท แม่เหล็ก | ทรงสี่เหลี่ยม | แรงยึดและแรงดึง(N) | 38.22 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว (W)(มิลลิเมตร) | 39.4 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 9.9 | วิธีการติดตั้ง | ฝัง |
แม่เหล็ก ติด พื้นผิว แบบเหลี่ยม | C | จับ แผ่นเพลท | มี | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | โพลีโพรพีลีน | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ไม่มี | วัสดุแผ่นเพลทติดตั้งเสริม | เหล็กกล้า |
วัสดุ แม่เหล็ก | เฟอร์ไรท์ | กระบวนการเตรียมผิว แม่เหล็ก | ไม่มี | ความสูงโดยรวมสูงสุดเมื่อล็อค(มิลลิเมตร) | 11.9 |
สีฝาครอบ | สีขาว | รุ่น | ปุ่มแม่เหล็ก |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-MGCPN ในชุด ตัว ตัวยึดแม่เหล็ก เรซิ่น ขนาดเล็กฝังตัว
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง