1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ยางป้องกันการสั่นสะเทือน ชนิดมีรูต๊าปหนึ่งด้าน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 26.52/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ดาวน์โหลดฟรี! >> แคตตาล็อกซีรี่ส์ ความคุ้มค่า ver2023 (TH-EN)_ตอนที่ 20 คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

・ประเภทผลิตภัณฑ์:ตัวยึดยางกันสั่นสะเทือนแบบมีเกลียวด้านเดียวซีรีส์ C-DE
・ ขนาดเกลียว:M3, M4, M6, M8, M10
・ ความแข็งของวัสดุกันสั่นสะเทือน: Shore A60
・ โหลดไฟฟ้าสูงสุด [N]: 121 ・ 3251
・ ระบบป้องกันการสั่นสะเทือนทำจากตัวเครื่องยางธรรมชาติพร้อมข้อต่อเหล็ก
・ตัวดูดซับยางมาตรฐาน MISUMI ที่สร้างจากยางธรรมชาติที่มีความแข็งแรงสูง มีตัวเลือกที่หลากหลาย มีทั้งเกลียวตัวเมียและตัวผู้ ปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมการติดตั้งต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI

ภาพรวมสินค้าวัสดุป้องกันการสั่นสะเทือน

ในการใช้วัสดุป้องกันการสั่นสะเทือนความถี่สูง มักจำเป็นต้องใช้ตัวซับแรงกระแทกยางเพื่อยกระดับความแม่นยำของการทำงานของอุปกรณ์
ตัวซับแรงกระแทกยางมาตรฐานของมิซูมิผลิตจากยางธรรมชาติที่มีความแข็งแรงสูงซึ่งมีครบชุด และสามารถยึดด้วยเกลียวในและเกลียวนอกเพื่อปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมการติดตั้งที่แตกต่างกัน
วัสดุป้องกันการสั่นสะเทือนเหมาะสำหรับอุปกรณ์อัตโนมัติ อุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์ทดสอบความแม่นยำ และสถานการณ์อื่นๆ

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์วัสดุป้องกันการสั่นสะเทือน

· อัตราส่วนที่ถูกต้องของวัตถุดิบของยางและประสิทธิภาพในการซับแรงสั่นสะเทือนที่มีเสถียรภาพ
· กาวคุณภาพสูงช่วยให้แรงยึดเกาะระหว่างฮาร์ดแวร์กับยางสูง จึงไม่แตกง่าย
· วัสดุป้องกันการสั่นสะเทือนมีกระบวนการผลิตที่ดี
· กระบวนการชุบผิวเพิ่มเติมทำให้พื้นผิวโลหะไม่เป็นสนิมง่าย
· วัสดุป้องกันการสั่นสะเทือนเกลียวแข็งแรง ไม่บิดหรือหักง่ายระหว่างการติดตั้ง

ภาพรวมของสเปควัสดุป้องกันการสั่นสะเทือน

วัสดุวัสดุป้องกันการสั่นสะเทือนความแข็งวัสดุป้องกันการสั่นสะเทือนกระบวนการเตรียมผิววัสดุป้องกันการสั่นสะเทือน
บอดี้: ยางธรรมชาติShore A60สังกะสี
อุปกรณ์โลหะ: เหล็ก

ตัวอย่างการใช้งานวัสดุป้องกันการสั่นสะเทือน

ตัวอย่างการใช้งาน  ตัวอย่างการใช้งาน

ข้อควรระวังการใช้วัสดุป้องกันการสั่นสะเทือน

วัสดุป้องกันการสั่นสะเทือนต้องผสมสินค้ายางเพื่อปรับความแข็งที่ใช้งานได้ ยางอาจตกตะกอนเนื่องจากโครงสร้างสินค้าหรือการวางตำแหน่งในระยะยาวหลังจากผสม
เกิดจากธรรมชาติของสินค้ายาง ไม่ใช่ปัญหาด้านคุณภาพและไม่ส่งผลต่อการใช้งาน

Drawing ระบุขนาดวัสดุป้องกันการสั่นสะเทือน

Drawing ระบุขนาด

ตารางรายละเอียดจำเพาะวัสดุป้องกันการสั่นสะเทือน

Drawing ระบุขนาด

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
C-DE0808-3
C-DE1008-4
C-DE1615-4
C-DE2015-6
C-DE2020-6
C-DE2025-6
C-DE2030-6
C-DE2515-6
C-DE2520-6
C-DE2530-6
C-DE3015-8
C-DE3020-8
C-DE3025-8
C-DE3030-8
C-DE4020-8
C-DE4025-8
C-DE4030-8
C-DE4040-10
C-DE5030-10
C-DE5050-10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานโหลดใช้งานสูงสุด
(N)
สกรู เชื่อมต่อ M ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
ค่าคงตัวสปริง
(N / mm)
โหลดใช้งาน
(N)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)

฿ 28.79

ECONOMY ANTIVIBRATION RUBBER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10121M3087236~11508

฿ 26.52

ECONOMY ANTIVIBRATION RUBBER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10123[M4] M4087337~11710

฿ 28.04

ECONOMY ANTIVIBRATION RUBBER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10268[M4] M4158543~22516

฿ 28.04

ECONOMY ANTIVIBRATION RUBBER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10353[M6] M61514673~43820

฿ 30.31

ECONOMY ANTIVIBRATION RUBBER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10294[M6] M6208442~33620

฿ 32.58

ECONOMY ANTIVIBRATION RUBBER 4 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10460[M6] M6255628~28020

฿ 31.82

ECONOMY ANTIVIBRATION RUBBER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10239[M6] M6303819~22820

฿ 36.37

ECONOMY ANTIVIBRATION RUBBER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101,235[M6] M615294147~117625

฿ 38.64

ECONOMY ANTIVIBRATION RUBBER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10790[M6] M62018894~75225

฿ 43.94

ECONOMY ANTIVIBRATION RUBBER 4 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10536[M6] M6308543~51025

฿ 43.19

ECONOMY ANTIVIBRATION RUBBER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101203[M8] M815382191~114630

฿ 43.94

ECONOMY ANTIVIBRATION RUBBER 4 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10941[M8] M820224112~89630

฿ 48.49

ECONOMY ANTIVIBRATION RUBBER 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10751[M8] M82514372~71530

฿ 49.25

ECONOMY ANTIVIBRATION RUBBER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10706[M8] M83011256~67230

฿ 75.76

ECONOMY ANTIVIBRATION RUBBER 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 102075[M8] M820494247~197640

฿ 78.79

ECONOMY ANTIVIBRATION RUBBER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101827[M8] M825348174~174040

฿ 79.87

ECONOMY ANTIVIBRATION RUBBER 4 ชิ้น มีส่วนลด 13 วัน 101550[M8] M830246123~ 147640

฿ 88.31

ECONOMY ANTIVIBRATION RUBBER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101285[M10] M104015377~ 122450

฿ 105.84

ECONOMY ANTIVIBRATION RUBBER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103251[M10] M1030516258~ 309650

฿ 159.74

ECONOMY ANTIVIBRATION RUBBER 4 ชิ้น มีส่วนลด 13 วัน 101817[M10] M105017387~ 173050

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ยางกันสั่นสะเทือน การใช้งาน การสั่นสะเทือนทำให้หมาด ๆ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ปลายด้านหนึ่ง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว
ความแข็ง(Shore A (หน่วยความแข็งของยาง)) 60 ประเภท ยางกันสั่นสะเทือน รูปทรง แบบกลม วัสดุ ยางธรรมชาติ
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -40℃::100℃ สีของตัวผลิตภัณฑ์ สีดำ ชิ้นส่วนโลหะ (วัสดุ) เหล็กกล้า