1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขาตั้งปรับระดับสำหรับโหลดหนักพร้อมยางกันลื่น (รหัสสินค้า)

ECONOMY ADJUSTER PADS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 109.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง


รายละเอียดสินค้า

- ขาตั้งปรับระดับรุ่นประหยัด สำหรับงานหนักพร้อมยางกันลื่น
- ชนิด: สลักเกลียวปรับระดับพร้อมขายาง
- รหัสของสินค้ารุ่นนี้ได้แก่ C-CFJFNV และ C-CFJFNVS
- วัสดุชิ้นงานหลัก: เหล็กกล้าคาร์บอน Q235 และเหล็กกล้าไร้สนิม
- การเคลือบผิว: ใช้กระบวนการชุบโครมสำหรับเหล็กกล้า Q235
- วัสดุส่วนฐานล่าง: ยาง
- ขนาดเกลียว (M): 8, 10, 12, 16, 20 และ 24
- ขนาดความยาวเกลียว 50, 80, 100, 120, 150, 180 และ 200 มม.
- สินค้านี้เป็นรุ่นประหยัด โดยจะมีราคาถูกกว่าสินค้ารุ่นมาตรฐานของ MISUMI

ภาพรวมสินค้าก้านปรับระดับ

ก้านปรับระดับสำหรับโหลดหนักพร้อมยางกันลื่น รุ่นอีโคโนมี่
ก้านปรับระดับคุณภาพสูง ราคาประหยัด และมีประสิทธิภาพคุ้มราคา
 
ก้านปรับระดับ
ก้านปรับระดับสำหรับโหลดหนักพร้อมยางกันลื่น รุ่นอีโคโนมี่

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ก้านปรับระดับ

[คุณสมบัติก้านปรับระดับ]
ไม่มีลูกบิดปรับความสูง

[ตารางวัสดุ]
ชนิดA บอดี้หลักB ส่วนกาว
วัสดุวัสดุกระบวนการชุบผิวกระบวนการชุบผิววัสดุวัสดุ
C-CFJFNVQ235ชุบสังกะสียาง
C-CFJFNVSสแตนเลสยาง

วิธีการใช้งานก้านปรับระดับ

วิธีการติดตั้งก้านปรับระดับที่แนะนำ
เพื่อคำนึงถึงความปลอดภัย ให้ยกอุปกรณ์ด้วยรถยก (อุปกรณ์ที่มีน้ำหนักเบาสามารถจัดอุปกรณ์ในแนวตะแคงข้างได้) จนมีความสูงที่สะดวกต่อการขันเกลียวเข้าในฟันภายใน
ขันสกรูก้านปรับระดับด้วยเกลียว หลังจากประกอบก้านปรับระดับครบจำนวนที่ต้องการแล้ว ให้ลดรถยกและทำการปรับในแนวนอน

ข้อควรระวังการใช้ก้านปรับระดับ
1. ตรวจสอบว่าสกรูสามารถติดตั้งเข้ากับเกลียวในได้หรือไม่ (แนะนำให้ต๊าปใหม่หลังเคลือบเกลียว)
2. ก้านปรับระดับที่เลือกควรถูกขันเกลียวมากกว่าครึ่งหนึ่งของเกลียว โดยขันเข้าให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ (ยิ่งเกลียวขันเข้าสั้นมากเท่าไหร่ ก็จะมีคุณสมบัติในการรองรับที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น)
3. สำหรับเครื่องจักรหนัก ขอแนะนำให้เพิ่มจาระบีหล่อลื่นที่เกลียวเพื่อให้ปรับได้ง่าย

ตัวอย่างการใช้งานก้านปรับระดับ

ตัวอย่างการใช้งาน ก้านปรับระดับ
ก้านปรับระดับสำหรับโหลดหนักพร้อมยางกันลื่น รุ่นอีโคโนมี่


 

Drawing ระบุขนาดก้านปรับระดับ

Drawing ระบุขนาดของก้านปรับระดับ Drawing ระบุขนาดของก้านปรับระดับ
ก้านปรับระดับ รุ่น ความคุ้มค่า โหลดหนัก กันลื่น

ตารางข้อมูลจำเพาะก้านปรับระดับ

D.mALℓ  1 ℓ  2 E.Bโหลดไฟฟ้า แนวตั้ง
(kN)
5085084.55.56.529134
880114.55.56.529134
6010801167829175
1001365
1280117810196
1001376
1201576
161001391013247
1201597
1501897
201201621316308
1501928
2002428
8016100140101330247
120160
150190
20120163131630308
150193
200243
241501951519303610
180225
200245
10020120163131630309
150193
200243
241501951519303610

หมายเหตุ: ขนาด เกลียว เป็นไปตาม มาตรฐาน GB5782-1986 โดย ความเผื่อ ต่ำกว่า โปรดดู:
หมายเหตุ: ขนาด เกลียว เป็นไปตาม มาตรฐาน GB5782-1986 โดย ความเผื่อ ต่ำกว่า โปรดดู:
 

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
C-CFJFNV60-10-80
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุเกลียว กระบวนการเตรียมผิวเกลียว วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ วัสดุยาง ความกว้าง D
(มิลลิเมตร)
โหลดที่ยอมรับได้ (รายละเอียด)
(กิโลนิวตัน)
ความยาวสกรู
(มิลลิเมตร)
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ E
(มิลลิเมตร)
จำนวนด้าย M
(มิลลิเมตร)
ความยาวเกลียว A
(mm)
กระบวนการเตรียมผิว สกรู กระบวนการเตรียมผิว ฐานรอง/แผ่นรอง

฿ 109.10

ECONOMY ADJUSTER PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน [เหล็กกล้า] S45Cชุบสังกะสี[สเตนเลส] สเตนเลสชุบผิวโครเมี่ยม[ยาง นีโอพรีน] ยาง นีโอพรีน6058011610-ชุบซิงค์ชุบโครเมี่ยม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สกรูปรับตำแหน่ง ประเภท โบลต์ การปรับ ประเภท รูปทรง สกรูปรับตำแหน่ง ประเภท ยางรอง ที่ มือจับ ปรับความสูง ไม่มี
คุณสมบัติ มาตรฐาน กลไก หมุน ไม่มี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-CFJFNV60-10-80 ในชุด ขาตั้งปรับระดับสำหรับโหลดหนักพร้อมยางกันลื่น

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: สามารถใช้ขาตั้งปรับระดับสำหรับโหลดหนักพร้อมยางกันลื่น รุ่นอีโคโนมี่ กับพื้นเอียงได้หรือไม่?
ตอบ: โปรดใช้ขาตั้งปรับระดับสำหรับโหลดหนักพร้อมยางกันลื่น รุ่นอีโคโนมี่ กับพื้นราบและหลีกเลี่ยงการใช้งานกับพื้นเอียง ซึ่งอาจทำให้ขาตั้งปรับระดับเกิดการเสียรูปทรงได้
คำถาม: ขาตั้งปรับระดับสำหรับโหลดหนักพร้อมยางกันลื่น รุ่นอีโคโนมี่ มีลูกบิดปรับความสูงหรือไม่?
ตอบ: ขาตั้งปรับระดับสำหรับโหลดหนักพร้อมยางกันลื่น รุ่นอีโคโนมี่ ไม่มีลูกบิด (ที่จับ) ปรับความสูงมาให้ โดยเป็นขาตั้งปรับระดับทั่วไป

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
C-CFJFNV100-20-150
C-CFJFNV100-20-200
C-CFJFNV100-24-150
C-CFJFNV60-12-100
C-CFJFNV60-12-120
C-CFJFNV60-12-80
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุเกลียว กระบวนการเตรียมผิวเกลียว วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ วัสดุยาง ความกว้าง D
(มิลลิเมตร)
โหลดที่ยอมรับได้ (รายละเอียด)
(กิโลนิวตัน)
ความยาวสกรู
(มิลลิเมตร)
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ E
(มิลลิเมตร)
จำนวนด้าย M
(มิลลิเมตร)
ความยาวเกลียว A
(mm)
กระบวนการเตรียมผิว สกรู กระบวนการเตรียมผิว ฐานรอง/แผ่นรอง

฿ 338.31

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าชุบสังกะสี[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าชุบสังกะสี[ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์100915019320150ชุบซิงค์ชุบโครเมี่ยม

฿ 358.44

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าชุบสังกะสี[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าชุบสังกะสี[ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์100920024320200ชุบซิงค์ชุบโครเมี่ยม

฿ 407.14

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าชุบสังกะสี[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าชุบสังกะสี[ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์1001015019524150ชุบซิงค์ชุบโครเมี่ยม

฿ 116.67

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน [เหล็กกล้า] S45Cชุบสังกะสี[สเตนเลส] สเตนเลสชุบผิวโครเมี่ยม[ยาง นีโอพรีน] ยาง นีโอพรีน60610013712-ชุบซิงค์ชุบโครเมี่ยม

฿ 119.70

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน [เหล็กกล้า] S45Cชุบสังกะสี[สเตนเลส] สเตนเลสชุบผิวโครเมี่ยม[ยาง นีโอพรีน] ยาง นีโอพรีน60612015712-ชุบซิงค์ชุบโครเมี่ยม

฿ 112.88

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน [เหล็กกล้า] S45Cชุบสังกะสี[สเตนเลส] สเตนเลสชุบผิวโครเมี่ยม[ยาง นีโอพรีน] ยาง นีโอพรีน6068011712-ชุบซิงค์ชุบโครเมี่ยม