(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- ขาตั้งปรับระดับรุ่นประหยัด สำหรับงานหนักพร้อมยางกันลื่น
- ชนิด: สลักเกลียวปรับระดับพร้อมขายาง
- รหัสของสินค้ารุ่นนี้ได้แก่ C-CFJFNV และ C-CFJFNVS
- วัสดุชิ้นงานหลัก: เหล็กกล้าคาร์บอน Q235 และเหล็กกล้าไร้สนิม
- การเคลือบผิว: ใช้กระบวนการชุบโครมสำหรับเหล็กกล้า Q235
- วัสดุส่วนฐานล่าง: ยาง
- ขนาดเกลียว (M): 8, 10, 12, 16, 20 และ 24
- ขนาดความยาวเกลียว 50, 80, 100, 120, 150, 180 และ 200 มม.
- สินค้านี้เป็นรุ่นประหยัด โดยจะมีราคาถูกกว่าสินค้ารุ่นมาตรฐานของ MISUMI
ชนิด | A บอดี้หลัก | B ส่วนกาว | |
วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | วัสดุ | |
C-CFJFNV | Q235 | ชุบสังกะสี | ยาง |
C-CFJFNVS | สแตนเลส | — | ยาง |
D. | m | A | L | ℓ 1 | ℓ 2 | E. | B | โหลดไฟฟ้า แนวตั้ง (kN) |
50 | 8 | 50 | 84.5 | 5.5 | 6.5 | 29 | 13 | 4 |
8 | 80 | 114.5 | 5.5 | 6.5 | 29 | 13 | 4 | |
60 | 10 | 80 | 116 | 7 | 8 | 29 | 17 | 5 |
100 | 136 | 5 | ||||||
12 | 80 | 117 | 8 | 10 | 19 | 6 | ||
100 | 137 | 6 | ||||||
120 | 157 | 6 | ||||||
16 | 100 | 139 | 10 | 13 | 24 | 7 | ||
120 | 159 | 7 | ||||||
150 | 189 | 7 | ||||||
20 | 120 | 162 | 13 | 16 | 30 | 8 | ||
150 | 192 | 8 | ||||||
200 | 242 | 8 | ||||||
80 | 16 | 100 | 140 | 10 | 13 | 30 | 24 | 7 |
120 | 160 | |||||||
150 | 190 | |||||||
20 | 120 | 163 | 13 | 16 | 30 | 30 | 8 | |
150 | 193 | |||||||
200 | 243 | |||||||
24 | 150 | 195 | 15 | 19 | 30 | 36 | 10 | |
180 | 225 | |||||||
200 | 245 | |||||||
100 | 20 | 120 | 163 | 13 | 16 | 30 | 30 | 9 |
150 | 193 | |||||||
200 | 243 | |||||||
24 | 150 | 195 | 15 | 19 | 30 | 36 | 10 |
รหัสสินค้า |
---|
C-CFJFNVS10-80 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุเกลียว | กระบวนการเตรียมผิวเกลียว | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | วัสดุยาง | ความกว้าง D (มิลลิเมตร) | โหลดที่ยอมรับได้ (รายละเอียด) (กิโลนิวตัน) | ความยาวสกรู (มิลลิเมตร) | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ E (มิลลิเมตร) | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) | ความยาวเกลียว A (mm) | กระบวนการเตรียมผิว สกรู | กระบวนการเตรียมผิว ฐานรอง/แผ่นรอง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 261.37 | ECONOMY ADJUSTER PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | [สเตนเลส] SUS304 | - | [ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ | 60 | 5 | 80 | 116 | 10 | 80 | สีธรรมชาติ | ไม่มีให้ |
กำลังโหลด …
ชนิด | สกรูปรับตำแหน่ง ประเภท โบลต์ | การปรับ ประเภท รูปทรง สกรูปรับตำแหน่ง | ประเภท ยางรอง | ที่ มือจับ ปรับความสูง | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | มาตรฐาน | กลไก หมุน | ไม่มี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-CFJFNVS10-80 ในชุด ขาตั้งปรับระดับสำหรับโหลดหนักพร้อมยางกันลื่น
รหัสสินค้า |
---|
C-CFJFNV100-20-150 |
C-CFJFNV100-20-200 |
C-CFJFNV100-24-150 |
C-CFJFNVS100-20-120 |
C-CFJFNVS100-20-150 |
C-CFJFNVS100-20-200 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุเกลียว | กระบวนการเตรียมผิวเกลียว | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | วัสดุยาง | ความกว้าง D (มิลลิเมตร) | โหลดที่ยอมรับได้ (รายละเอียด) (กิโลนิวตัน) | ความยาวสกรู (มิลลิเมตร) | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ E (มิลลิเมตร) | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) | ความยาวเกลียว A (mm) | กระบวนการเตรียมผิว สกรู | กระบวนการเตรียมผิว ฐานรอง/แผ่นรอง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 338.31 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ชุบสังกะสี | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ชุบสังกะสี | [ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ | 100 | 9 | 150 | 193 | 20 | 150 | ชุบซิงค์ | ชุบโครเมี่ยม | |
฿ 358.44 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ชุบสังกะสี | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ชุบสังกะสี | [ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ | 100 | 9 | 200 | 243 | 20 | 200 | ชุบซิงค์ | ชุบโครเมี่ยม | |
฿ 407.14 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ชุบสังกะสี | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ชุบสังกะสี | [ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ | 100 | 10 | 150 | 195 | 24 | 150 | ชุบซิงค์ | ชุบโครเมี่ยม | |
฿ 854.55 | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | [สเตนเลส] SUS304 | - | [ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ | 100 | 9 | 120 | 163 | 20 | 120 | สีธรรมชาติ | ไม่มีให้ | |
฿ 901.30 | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | [สเตนเลส] SUS304 | - | [ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ | 100 | 9 | 150 | 193 | 20 | 150 | สีธรรมชาติ | ไม่มีให้ | |
฿ 979.87 | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | [สเตนเลส] SUS304 | - | [ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ | 100 | 9 | 200 | 243 | 20 | 200 | สีธรรมชาติ | ไม่มีให้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง