1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

ขาตั้งปรับระดับ ยางกันสั่นสะเทือน (รหัสสินค้า)

ECONOMY ADJUSTER PADS
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
    ฿ 181.07/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง


รายละเอียดสินค้า

- ขาตั้งปรับระดับรุ่นประหยัด แบบมียางกันสั่นสะเทือน
- ประเภท: ขาตั้งปรับระดับสลักเกลียวพร้อมฐานยาง
- รหัสสินค้า C-CFBR
- วัสดุหลัก: เหล็กกล้าคาร์บอน Q235
- การรักษาพื้นผิว: ชุบซิงค์
- วัสดุส่วนฐาน: ยาง
- ขนาดเกลียว (M): 12, 16, 20 และ 24
- ขนาดความยาวเกลียว 100, 120, 150, 180 และ 200 มม.
- สกรูเรียบและสามารถประกอบด้วยตนเองได้ง่าย
- สินค้านี้เป็นรุ่นประหยัด โดยจะมีราคาถูกกว่าสินค้ารุ่นมาตรฐานของ MISUMI

ภาพรวมสินค้าก้านปรับระดับ

ก้านปรับระดับ รุ่นอีโคโนมี่ ชนิดยางกันสั่นสะเทือน
ก้านปรับระดับคุณภาพสูง ราคาประหยัด และมีประสิทธิภาพคุ้มราคา
 
ก้านปรับระดับ
ก้านปรับระดับ รุ่นอีโคโนมี่ ชนิดยางกันสั่นสะเทือน

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ก้านปรับระดับ

[คุณสมบัติก้านปรับระดับ]
ไม่มีลูกบิดปรับความสูง

[ตารางวัสดุ]
ชนิดส่วนก้านปรับระดับส่วนเกลียว, นัท
วัสดุวัสดุวัสดุวัสดุกระบวนการชุบผิวกระบวนการชุบผิว
C-CFBRยางQ235ชุบสังกะสี

วิธีการใช้งานก้านปรับระดับ

วิธีการติดตั้งก้านปรับระดับที่แนะนำ
เพื่อคำนึงถึงความปลอดภัย ให้ยกอุปกรณ์ด้วยรถยก (อุปกรณ์ที่มีน้ำหนักเบาสามารถจัดอุปกรณ์ในแนวตะแคงข้างได้) จนมีความสูงที่สะดวกต่อการขันเกลียวเข้าในฟันภายใน
ขันสกรูก้านปรับระดับด้วยเกลียว หลังจากประกอบก้านปรับระดับครบจำนวนที่ต้องการแล้ว ให้ลดรถยกและทำการปรับในแนวนอน

ข้อควรระวังการใช้ก้านปรับระดับ
1. ตรวจสอบว่าสกรูสามารถติดตั้งเข้ากับเกลียวในได้หรือไม่ (แนะนำให้ต๊าปใหม่หลังเคลือบเกลียว)
2. ก้านปรับระดับที่เลือกควรถูกขันเกลียวมากกว่าครึ่งหนึ่งของเกลียว โดยขันเข้าให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ (ยิ่งเกลียวขันเข้าสั้นมากเท่าไหร่ ก็จะมีคุณสมบัติในการรองรับที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น)
3. สำหรับเครื่องจักรหนัก ขอแนะนำให้เพิ่มจาระบีหล่อลื่นที่เกลียวเพื่อให้ปรับได้ง่าย
 

ตัวอย่างการใช้งานก้านปรับระดับ

ตัวอย่างการใช้งาน ก้านปรับระดับ
ก้านปรับระดับ รุ่นอีโคโนมี่ ชนิดยางกันสั่นสะเทือน

 

Drawing ระบุขนาดก้านปรับระดับ

Drawing ระบุขนาด ก้านปรับระดับ Drawing ระบุขนาด ก้านปรับระดับ
ก้านปรับระดับ รุ่นอีโคโนมี่ ชนิดยางกันสั่นสะเทือน  

ตารางรายละเอียดจำเพาะก้านปรับระดับ

รหัสสินค้าLℓ1ℓ2EBHโหลดแนวตั้ง
(kN)
น้ำหนัก
(กรัม)
ประเภทประเภทMMDDAA
C-CFBR12601001338102519131392
1201531413
161001351013241.2529
1201551.2567
1501851.2607
7010013929142564
1201592602
1501892643
20901501951316323017.53.5924
2002453.51022

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
C-CFBR16-60-150
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุเกลียว วัสดุยาง ความกว้าง D
(มิลลิเมตร)
โหลดที่ยอมรับได้ (รายละเอียด)
(กิโลนิวตัน)
ความยาวสกรู
(มิลลิเมตร)
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ E
(มิลลิเมตร)
จำนวนด้าย M
(มิลลิเมตร)
ความยาวเกลียว A
(mm)

฿ 233.34

ECONOMY ADJUSTER PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์601.215018516150

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สกรูปรับตำแหน่ง ประเภท โบลต์ การปรับ ประเภท รูปทรง สกรูปรับตำแหน่ง ประเภท ยางรอง ที่ มือจับ ปรับความสูง ไม่มี
กระบวนการเตรียมผิวเกลียว ชุบสังกะสี วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ยาง คุณสมบัติ มาตรฐาน
กลไก หมุน ไม่มี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-CFBR16-60-150 ในชุด ขาตั้งปรับระดับ ยางกันสั่นสะเทือน

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: สามารถใช้ขาตั้งปรับระดับ รุ่นอีโคโนมี่ ชนิดยางกันสั่นสะเทือนกับพื้นเอียงได้หรือไม่?
ตอบ: โปรดใช้ขาตั้งปรับระดับ รุ่นอีโคโนมี่ ชนิดยางกันสั่นสะเทือนกับพื้นราบและหลีกเลี่ยงการใช้งานกับพื้นเอียง ซึ่งอาจทำให้ขาตั้งปรับระดับเกิดการเสียรูปทรงได้
คำถาม: ขาตั้งปรับระดับ รุ่นอีโคโนมี่ ชนิดยางกันสั่นสะเทือนมีลูกบิดปรับความสูงหรือไม่?
ตอบ: ขาตั้งปรับระดับ รุ่นอีโคโนมี่ ชนิดยางกันสั่นสะเทือนไม่มีลูกบิด (ที่จับ) ปรับความสูงมาให้ โดยเป็นขาตั้งปรับระดับทั่วไป

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
C-CFBR100-24-150
C-CFBR100-24-180
C-CFBR100-24-200
C-CFBR16-70-100
C-CFBR16-70-120
C-CFBR16-70-150
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุเกลียว วัสดุยาง ความกว้าง D
(มิลลิเมตร)
โหลดที่ยอมรับได้ (รายละเอียด)
(กิโลนิวตัน)
ความยาวสกรู
(มิลลิเมตร)
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ E
(มิลลิเมตร)
จำนวนด้าย M
(มิลลิเมตร)
ความยาวเกลียว A
(mm)

฿ 694.16

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์100415020024150

฿ 731.17

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์100418023024180

฿ 737.66

4 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์100420025024200

฿ 236.37

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์70210013916100

฿ 384.85

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์70212015916120

฿ 389.40

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์70215018916150