1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ขาตั้งปรับระดับ แพ้ด โลหะ มาตรฐาน (รหัสสินค้า)

ECONOMY ADJUSTER PADS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 40.16/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง


รายละเอียดสินค้า

- ขาตั้งปรับระดับฐานแบนรุ่นประหยัด
- ประเภท: สลักเกลียวปรับและฐานแบน
- รหัสของสินค้ารุ่นนี้ได้แก่ C-CNFJN และ C-CNFJNS
- วัสดุชิ้นงานหลัก: เหล็กกล้าคาร์บอน Q235 และเหล็กกล้าไร้สนิม SUS304
- การเคลือบผิว: ใช้กระบวนการชุบโครมสำหรับเหล็กกล้า Q235
- ขนาดเกลียวที่กำหนด (M): 10, 12, 16 และ 20
- ขนาดความยาวเกลียว 80, 100, 120, 150 และ 200 มม.
- สกรูเรียบและสามารถประกอบด้วยตนเองได้ง่าย
- สินค้านี้เป็นรุ่นประหยัด โดยจะมีราคาถูกกว่าสินค้ารุ่นมาตรฐานของ MISUMI

ภาพรวมสินค้าก้านปรับระดับ

ก้านปรับระดับ รุ่นอีโคโนมี่ ชนิดด้านล่างแบนมาตรฐาน
ก้านปรับระดับคุณภาพสูง ราคาประหยัด และมีประสิทธิภาพคุ้มราคา
 
ก้านปรับระดับ
ก้านปรับระดับ รุ่นอีโคโนมี่ ชนิดด้านล่างแบนมาตรฐาน

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ก้านปรับระดับ

[คุณสมบัติก้านปรับระดับ]
เมื่อส่วนเกลียวหมุนจะเกิดการเอียงเล็กน้อย
ไม่มีลูกบิดปรับความสูง

[ตารางวัสดุ]
ชนิดวัสดุวัสดุกระบวนการชุบผิวกระบวนการชุบผิว
C-CNFJNQ235ชุบสังกะสี
C-CNFJNSSUS304

วิธีการใช้งานก้านปรับระดับ

วิธีการติดตั้งก้านปรับระดับที่แนะนำ
เพื่อคำนึงถึงความปลอดภัย ให้ยกอุปกรณ์ด้วยรถยก (อุปกรณ์ที่มีน้ำหนักเบาสามารถจัดอุปกรณ์ในแนวตะแคงข้างได้) จนมีความสูงที่สะดวกต่อการขันเกลียวเข้าในฟันภายใน
ขันสกรูก้านปรับระดับด้วยเกลียว หลังจากประกอบก้านปรับระดับครบจำนวนที่ต้องการแล้ว ให้ลดรถยกและทำการปรับในแนวนอน

ข้อควรระวังการใช้ก้านปรับระดับ
1. ตรวจสอบว่าสกรูสามารถติดตั้งเข้ากับเกลียวในได้หรือไม่ (แนะนำให้ต๊าปใหม่หลังเคลือบเกลียว)
2. ก้านปรับระดับที่เลือกควรถูกขันเกลียวมากกว่าครึ่งหนึ่งของเกลียว โดยขันเข้าให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ (ยิ่งเกลียวขันเข้าสั้นมากเท่าไหร่ ก็จะมีคุณสมบัติในการรองรับที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น)
3. สำหรับเครื่องจักรหนัก ขอแนะนำให้เพิ่มจาระบีหล่อลื่นที่เกลียวเพื่อให้ปรับได้ง่าย
 

ตัวอย่างการใช้งานก้านปรับระดับ

ตัวอย่างการใช้งาน ก้านปรับระดับ
ก้านปรับระดับ รุ่นอีโคโนมี่ ชนิดด้านล่างแบนมาตรฐาน

Drawing ระบุขนาดก้านปรับระดับ

Drawing ระบุขนาดของก้านปรับระดับDrawing ระบุขนาดของก้านปรับระดับ
ก้านปรับระดับ รุ่น ความคุ้มค่า ด้านล่างแบนแบบ รุ่นมาตรฐาน 

 

ตารางข้อมูลจำเพาะก้านปรับระดับ

รหัสสินค้าLDℓ1ℓ2EBtโหลดไฟฟ้า แนวตั้ง
(kN)
น้ำหนัก
(กรัม)
ประเภทประเภทMMAA
C-CNFJN
C-CNFJNS
108099.5387812.5171.64115
100119.54130
1210012860810201924.5212
1201484.5235
1610013275101322245.5375
1201525.5414
1501825.5454
201201551316306.8575
1501856.8625
2002356.8723

Note: 
ขนาด เกลียว เป็นไปตาม มาตรฐาน GB5782-1986 โดย ความเผื่อ ต่ำกว่า โปรดดู:
ตารางข้อมูลจำเพาะก้านปรับระดับ

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
C-CNFJNS10-80
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุเกลียว กระบวนการเตรียมผิวเกลียว วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ความกว้าง D
(มิลลิเมตร)
โหลดที่ยอมรับได้ (รายละเอียด)
(กิโลนิวตัน)
ความยาวสกรู
(มิลลิเมตร)
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ E
(มิลลิเมตร)
จำนวนด้าย M
(มิลลิเมตร)
ความยาวเกลียว A
(mm)

฿ 70.46

ECONOMY ADJUSTER PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] สเตนเลสไม่มี[สเตนเลส] สแตนเลส-3848099.51080

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สกรูปรับตำแหน่ง ประเภท โบลต์ การปรับ ประเภท รูปทรง สกรูปรับตำแหน่ง รุ่นมาตรฐาน ที่ มือจับ ปรับความสูง ไม่มี
คุณสมบัติ มาตรฐาน กลไก หมุน ไม่มี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-CNFJNS10-80 ในชุด ขาตั้งปรับระดับ แพ้ด โลหะ มาตรฐาน

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: สามารถใช้ขาตั้งปรับระดับ รุ่นอีโคโนมี่ ชนิดด้านล่างแบนมาตรฐานกับพื้นเอียงได้หรือไม่?
ตอบ: โปรดใช้ขาตั้งปรับระดับ รุ่นอีโคโนมี่ ชนิดด้านล่างแบนมาตรฐานกับพื้นราบและหลีกเลี่ยงการใช้งานกับพื้นเอียง ซึ่งอาจทำให้ขาตั้งปรับระดับเกิดการเสียรูปทรงได้
คำถาม: ขาตั้งปรับระดับ รุ่นอีโคโนมี่ ชนิดด้านล่างแบนมาตรฐานมีลูกบิดปรับความสูงหรือไม่?
ตอบ: ขาตั้งปรับระดับ รุ่นอีโคโนมี่ ชนิดด้านล่างแบนมาตรฐานไม่มีลูกบิด (ที่จับ) ปรับความสูงมาให้ โดยเป็นขาตั้งปรับระดับทั่วไป

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
C-CNFJN12-120
C-CNFJN16-100
C-CNFJN16-120
C-CNFJNS12-100
C-CNFJNS12-120
C-CNFJNS16-100
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุเกลียว กระบวนการเตรียมผิวเกลียว วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ความกว้าง D
(มิลลิเมตร)
โหลดที่ยอมรับได้ (รายละเอียด)
(กิโลนิวตัน)
ความยาวสกรู
(มิลลิเมตร)
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ E
(มิลลิเมตร)
จำนวนด้าย M
(มิลลิเมตร)
ความยาวเกลียว A
(mm)

฿ 61.37

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าชุบสังกะสี[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าชุบสังกะสี604.512014812120

฿ 71.22

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าชุบสังกะสี[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าชุบสังกะสี755.510013216100

฿ 75.76

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าชุบสังกะสี[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าชุบสังกะสี755.512015216120

฿ 118.94

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] สเตนเลสไม่มี[สเตนเลส] สแตนเลส-604.510012812100

฿ 126.52

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] สเตนเลสไม่มี[สเตนเลส] สแตนเลส-604.512014812120

฿ 183.34

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] สเตนเลสไม่มี[สเตนเลส] สแตนเลส-755.510013216100