(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รางกระดูกงู แบบมีร่อง
รางกระดูกงู เป็นอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในเครื่องจักร จักรกลอัตโนมัติ เพื่อจัดระเบียบและป้องกันการพันกันและการบิดของสายเคเบิลอย่างมีประสิทธิภาพ มีหลากหลายขนาดให้เลือก
[คุณสมบัติ]
- ความสูงด้านใน (มม.): 10, 15, 20 และ 32
- ความกว้างด้านใน (มม.): 15, 20, 25, 30, 40 และ 50
- รัศมีการดัด (มม.): 18, 28, 38, 48, 50, 60, 75 และ 100
- จำนวน ลิงค์ข้อต่อ (ชิ้น): สามารถเลือกได้ระหว่าง 10 ถึง 65
- พิทช์ (มม.): 20 และ 30
- วัสดุ: PA + ใยแก้ว
[การใช้งาน]
ใช้ในเครื่องจักร จักรกลอัตโนมัติ เพื่อจัดระเบียบและป้องกันปัญหา สายไฟ พันกันและบิดงอ
รหัสสินค้า | วิธีการเปิดและปิดรางกระดูกงู | A | B | C | W | P | R | H | HF | K | Bi | A | จำนวนฟัน | |
ความสูงภายใน | ความสูงภายนอก | ความกว้างภายใน | ความกว้างด้านนอก | ลิงค์พิทช์ | การเลือกรัศมีความโค้งงอ | จำนวนลิงค์ | (ความสูงในการติดตั้ง) | (ความสูงของพื้นที่ที่ต้องการ) | (ความยาวส่วนโค้ง + การสำรอง) | mm | mm | |||
C-MSU | ฝังภายนอก | 10 | 14 | 15 | 22 | 20 | 18 28 38 | 10 to 65 | 50 70 90 | 60 80 100 | 100 130 160 | 15 | — | 2 |
15 | 19 | 15 | 23 | 28 38 48 | 75 95 115 | 85 105 125 | 130 160 195 | 15 | — | 2 | ||||
20 | 28 | 20 | — | 2 | ||||||||||
30 | 38 | 30 | 22 | 3 | ||||||||||
20 | 25 | 25 | 36 | 30 | 28 38 48 75 | 81 101 121 175 | 91 111 131 185 | 150 180 215 300 | 25 | 10 | 3 | |||
40 | 51 | 40 | 23 | 4 | ||||||||||
32 | 39 | 25 | 36 | 30 | 50 60 75 100 | 139 159 189 239 | 154 174 204 254 | 220 250 300 375 | 25 | — | 3 | |||
40 | 51 | 40 | 25 | 4 | ||||||||||
50 | 61 | 50 | 37 | 5 | ||||||||||
C-MSD | ฝังภายใน | 10 | 14 | 15 | 22 | 20 | 18 28 38 | 50 70 90 | 60 80 100 | 100 130 160 | 15 | — | 2 | |
15 | 19 | 15 | 23 | 20 | 28 38 48 | 75 95 115 | 85 105 125 | 130 160 195 | 15 | — | 2 | |||
20 | 28 | 20 | — | 2 | ||||||||||
30 | 38 | 30 | 22 | 3 | ||||||||||
20 | 25 | 25 | 36 | 30 | 28 38 48 75 | 81 101 121 175 | 91 111 131 185 | 150 180 215 300 | 25 | 10 | 3 | |||
40 | 51 | 40 | 23 | 4 | ||||||||||
32 | 39 | 25 | 36 | 30 | 50 60 75 100 | 139 159 189 239 | 154 174 204 254 | 220 250 300 375 | 25 | — | 3 | |||
40 | 51 | 40 | 25 | 4 | ||||||||||
50 | 61 | 50 | 37 | 5 |
รหัสสินค้า |
---|
C-MSU32-40-60-56 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงภายใน (มิลลิเมตร) | ความกว้างด้านใน (มิลลิเมตร) | รัศมีการดัดงอ R (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ของลิงค์ P (มิลลิเมตร) | พื้นผิว สอด สายไฟ | จำนวน ลิงค์ข้อต่อ | ความสูงภายนอก B (mm) | ความกว้างด้านนอก W (mm) | สเปคคอนเนคเตอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,685.61 | ECONOMY CABLE CARRIERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 10 | 32 | 40 | 60 | 30 | รัศมีภายนอก | 56 | 39 | 51 | 320.40.12 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ทรงสี่เหลี่ยม | ประเภทปก | ชนิดมีร่องสลิท | การใส่สายเคเบิล | แผ่นสลิท |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | PA + ใยแก้ว |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-MSU32-40-60-56 ในชุด รางกระดูกงู ชนิดมีร่องสลิท
รหัสสินค้า |
---|
C-MSD10-15-18-13 |
C-MSD10-15-18-14 |
C-MSD10-15-18-15 |
C-MSU32-40-60-57 |
C-MSU32-40-60-58 |
C-MSU32-40-60-59 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงภายใน (มิลลิเมตร) | ความกว้างด้านใน (มิลลิเมตร) | รัศมีการดัดงอ R (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ของลิงค์ P (มิลลิเมตร) | พื้นผิว สอด สายไฟ | จำนวน ลิงค์ข้อต่อ | ความสูงภายนอก B (mm) | ความกว้างด้านนอก W (mm) | สเปคคอนเนคเตอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 316.68 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 10 | 15 | 18 | 20 | มุมโค้งภายใน | 13 | 14 | 22 | 100.15.12 | |
฿ 330.33 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 2 วัน | - | 10 | 15 | 18 | 20 | มุมโค้งภายใน | 14 | 14 | 22 | 100.15.12 | |
฿ 344.70 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 2 วัน | - | 10 | 15 | 18 | 20 | มุมโค้งภายใน | 15 | 14 | 22 | 100.15.12 | |
฿ 2,729.55 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 10 | 32 | 40 | 60 | 30 | รัศมีภายนอก | 57 | 39 | 51 | 320.40.12 | |
฿ 2,772.75 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 10 | 32 | 40 | 60 | 30 | รัศมีภายนอก | 58 | 39 | 51 | 320.40.12 | |
฿ 2,815.91 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 10 | 32 | 40 | 60 | 30 | รัศมีภายนอก | 59 | 39 | 51 | 320.40.12 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง