1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รางกระดูกงู ชนิดมีร่องสลิท (รหัสสินค้า)

ECONOMY CABLE CARRIERS

รางกระดูกงู ชนิดมีร่องสลิท
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 275.76/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง


รายละเอียดสินค้า

รางกระดูกงู แบบมีร่อง
รางกระดูกงู เป็นอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในเครื่องจักร จักรกลอัตโนมัติ เพื่อจัดระเบียบและป้องกันการพันกันและการบิดของสายเคเบิลอย่างมีประสิทธิภาพ มีหลากหลายขนาดให้เลือก
[คุณสมบัติ]
- ความสูงด้านใน (มม.): 10, 15, 20 และ 32
- ความกว้างด้านใน (มม.): 15, 20, 25, 30, 40 และ 50
- รัศมีการดัด (มม.): 18, 28, 38, 48, 50, 60, 75 และ 100
- จำนวน ลิงค์ข้อต่อ (ชิ้น): สามารถเลือกได้ระหว่าง 10 ถึง 65
- พิทช์ (มม.): 20 และ 30
- วัสดุ: PA + ใยแก้ว
[การใช้งาน]
ใช้ในเครื่องจักร จักรกลอัตโนมัติ เพื่อจัดระเบียบและป้องกันปัญหา สายไฟ พันกันและบิดงอ

ภาพรวมสินค้ารางกระดูกงู

รางกระดูกงูสามารถป้องกันสายเคเบิลและสายไฟที่เชื่อมต่อกับชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวของอุปกรณ์ไม่ให้บิดงอ ยืด และพันกันเนื่องจากการเคลื่อนไหว เหมาะสำหรับการรองรับและนำทางสายเคเบิลหลายเส้นที่เชื่อมต่อกับชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่เชิงเส้น

คุณสมบัติของรางกระดูกงูจัดเก็บสายเคเบิล 1

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์รางกระดูกงู

1. รางกระดูกงูโครงสร้างชิ้นเดียว ราคาประหยัด
2. แถบตามขวางแบบฝังเพื่อการโหลดที่รวดเร็ว
3. ใช้งานได้กับห้องคลีนรูม Class 2
4. รางกระดูกงูเสียงรบกวนต่ำ
5. การเปิดแบบยืดหยุ่นของแถบตามขวางด้านนอกของรัศมีการโค้งงอ
6. ฝังตามรัศมีการโค้งงอทั้งด้านในและด้านนอก

· รางกระดูกงูเลือกใช้วัสดุนำเข้า PA ·แบบฟอร์มการจัดส่งได้รับการอัปเกรด
คุณสมบัติสินค้า 1

· การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวัสดุต่าง ๆ
คุณสมบัติสินค้า 2

ภาพรวมของสเปครางกระดูกงู

รางกระดูกงูรหัสสินค้าวิธีการเปิดและปิดรางกระดูกงูรางกระดูกงูABรางกระดูกงูCWPรางกระดูกงูRรางกระดูกงูHHFKBiAจำนวนฟัน
ความสูงภายในความสูงภายนอกความกว้างภายในความกว้างด้านนอกลิงค์พิทช์การเลือกรัศมีความโค้งงอจำนวนลิงค์(ความสูงในการติดตั้ง)(ความสูงของพื้นที่ที่ต้องการ)(ความยาวส่วนโค้ง + การสำรอง)mmmm
C-MSUฝังภายนอก101415222018
28
38
10 to 6550
70
90
60
80
100
100
130
160
152
1519152328
38
48
75
95
115
85
105
125
130
160
195
152
2028202
303830223
202525363028
38
48
75
81
101
121
175
91
111
131
185
150
180
215
300
25103
405140234
323925363050
60
75
100
139
159
189
239
154
174
204
254
220
250
300
375
253
405140254
506150375
C-MSDฝังภายใน101415222018
28
38
50
70
90
60
80
100
100
130
160
152
151915232028
38
48
75
95
115
85
105
125
130
160
195
152
2028202
303830223
202525363028
38
48
75
81
101
121
175
91
111
131
185
150
180
215
300
25103
405140234
323925363050
60
75
100
139
159
189
239
154
174
204
254
220
250
300
375
253
405140254
506150375

Drawing ระบุขนาดรางกระดูกงู

Drawing ระบุขนาด

วิธีการใช้งานรางกระดูกงู

วิธีการใช้งาน

ตัวอย่างการใช้งานรางกระดูกงู

ตัวอย่างการใช้งาน

ข้อควรระวังการใช้รางกระดูกงู

หากเป็นการออกแบบใหม่ อาจมีลิงก์ของรางกระดูกงูจัดเก็บสายเคเบิลไม่เพียงพอ ขอแนะนำให้เลือกลิงค์ 1 หรือ 2 เป็นอะไหล่และปรับ (ถอดแยกชิ้นส่วน) เมื่อติดตั้งอุปกรณ์
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเคเบิลสัมผัสกับด้านในและด้านนอกของรางป้องกันสายเคเบิลมากเกินไปหรือไม่ในช่วงทั้งหมด

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
C-MSU10-15-38-22
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงภายใน
(มิลลิเมตร)
ความกว้างด้านใน
(มิลลิเมตร)
รัศมีการดัดงอ R
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์ของลิงค์ P
(มิลลิเมตร)
พื้นผิว สอด สายไฟ จำนวน ลิงค์ข้อต่อ ความสูงภายนอก B
(mm)
ความกว้างด้านนอก W
(mm)
สเปคคอนเนคเตอร์

฿ 441.67

ECONOMY CABLE CARRIERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 9 วัน 1010153820รัศมีภายนอก221422100.15.12

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ทรงสี่เหลี่ยม ประเภทปก ชนิดมีร่องสลิท การใส่สายเคเบิล แผ่นสลิท
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ PA + ใยแก้ว

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-MSU10-15-38-22 ในชุด รางกระดูกงู ชนิดมีร่องสลิท

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันมีห่วงโซ่ลิงค์มากเกินไป?
ตอบ: เมื่อเคลื่อนที่ในแนวนอน รางกระดูกงูจัดเก็บสายเคเบิลอาจงอหรือเสียหายเนื่องจากน้ำหนักของสินค้าและน้ำหนักของสายจัดเก็บ (โปรดตรวจสอบแผนภูมิความจุและกำหนดจำนวนลิงค์)
คำถาม: เป็นไปได้หรือไม่ที่จะเพิ่มหรือลดจำนวนลิงก์ในรางกระดูกงูจัดเก็บสายเคเบิลอย่างอิสระ?
ตอบ: ได้ จำนวนห่วงโซ่ลิงค์สามารถเพิ่มหรือลดได้ตามความยาวของรางกระดูกงูจัดเก็บสายเคเบิลที่จำเป็นสำหรับการติดตั้ง

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
C-MSD10-15-18-13
C-MSD10-15-18-14
C-MSD10-15-18-15
C-MSU10-15-38-23
C-MSU10-15-38-24
C-MSU10-15-38-25
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงภายใน
(มิลลิเมตร)
ความกว้างด้านใน
(มิลลิเมตร)
รัศมีการดัดงอ R
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์ของลิงค์ P
(มิลลิเมตร)
พื้นผิว สอด สายไฟ จำนวน ลิงค์ข้อต่อ ความสูงภายนอก B
(mm)
ความกว้างด้านนอก W
(mm)
สเปคคอนเนคเตอร์

฿ 316.68

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -10151820มุมโค้งภายใน131422100.15.12

฿ 330.33

1 ชิ้น มีส่วนลด 2 วัน -10151820มุมโค้งภายใน141422100.15.12

฿ 344.70

1 ชิ้น มีส่วนลด 2 วัน -10151820มุมโค้งภายใน151422100.15.12

฿ 455.33

1 ชิ้น มีส่วนลด 9 วัน 1010153820รัศมีภายนอก231422100.15.12

฿ 468.95

1 ชิ้น มีส่วนลด 9 วัน 1010153820รัศมีภายนอก241422100.15.12

฿ 483.34

1 ชิ้น มีส่วนลด 9 วัน 1010153820รัศมีภายนอก251422100.15.12