1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รางกระดูกงู มีพนังเปิด-ปิด (รหัสสินค้า)

ECONOMY CABLE CARRIERS

รางกระดูกงู มีพนังเปิด-ปิด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 27.92/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ดาวน์โหลดฟรี! >> แคตตาล็อกซีรี่ส์ ความคุ้มค่า ver2023 (TH-EN)_Part03 คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

・ ประเภทผลิตภัณฑ์: รางกระดูกงู, ชนิดเปิด-ปิดแผ่นพับ, ซีรีส์ C-MPD / C-MPU
・ ความสูงภายใน [mm]: 10, 15, 20, 32
・ ความกว้างด้านใน [mm]: 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80
・ รัศมีการโค้งงอ R [mm]: 18, 28, 38, 48, 50, 60, 75, 100
・ตัวพาสายไฟออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้สายไฟบิด ยืด และพันกันที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ รองรับและนำทางสายเคเบิลหลายเส้นที่เชื่อมต่อกับชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนที่เชิงเส้นอย่างมีประสิทธิภาพ
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

สามารถป้องกัน รางกระดูกงู และสายไฟที่เชื่อมต่อกับชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้ของอุปกรณ์จากการบิด ยืด และพันกันเนื่องจากการเคลื่อนไหว เหมาะสำหรับการรองรับและนำทางสายเคเบิลหลายเส้นที่เชื่อมต่อกับส่วน ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง


ดรออิ้งบอกขนาด

ดรออิ้งบอกขนาด





■ โหลดไฟฟ้า เหนือศีรษะ

ภาพรวมของสเปค

รหัสสินค้าBCWPRตัวเลข
ของ ลิงค์ข้อต่อ
ตัวคั่น
ชนิด
จำนวน
ตัวคั่น
สายเคเบิล
การแทรก
ด้านข้าง
Hจำเป็น
ช่องว่าง
ความสูง
HF
แนะนำ
ความสูง
อัตรากำไรขั้นต้นด้านความปลอดภัย
บีEจำนวน
ของ ข้อต่อ
ฟัน
ประเภทA
ภายใน
ความสูง
อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก
ความสูง
ภายใน
ความกว้าง
อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก
ความกว้าง
ระยะพิทช์ดัดงอ
รัศมี
การพูดจา
ความสูง
mmmm
C—MPU
(คานประตูเปิดออกด้านนอก)
101410172018
28
38
10 to 65ด้านนอก50
70
90
60
80
100
100
130
160
101
2027202
303730223
404740324
1519101828
38
48
S15
S20
S32
4 to 6575
95
115
90
110
130
130
160
195
101
1523152
2028202
303830223
404840324
505850425
202515263038
48
75
100
101
121
175
225
121
141
195
245
180
215
300
375
152
253625103
405140234
506150355
607160486
708170547
809180658
3239405150
60
75
100
139
159
189
239
164
184
214
264
220
250
300
375
40254
506150375
607160486
809180658
C—MPD
(คานประตูเปิดด้านใน)
101410172018
28
38
ภายใน50
70
90
60
80
100
100
130
160
101
2027202
303730223
404740324
1519101828
38
48
S15
S20
S32
4 to 6575
95
115
90
110
130
130
160
195
101
1523152
2028202
303830223
404840324
505850425
202515263038
48
75
100
101
121
175
225
121
141
195
245
180
215
300
375
152
253625103
405140234
506150355
607160486
708170547
809180658
3239405150
60
75
100
139
159
189
239
164
184
214
264
220
250
300
375
40254
506150375
607160486
809180658
 

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

1. โครงสร้าง รางกระดูกงู แบบสองชิ้น ต้นทุนต่ำ
2. ขนาดเล็กและน้ำหนักเบา เหมาะกับพื้นที่แคบ
3. คานขวางเปิด ประกอบ และถอดประกอบได้ง่าย
4. รางกระดูกงู เสียงรบกวนต่ำ: โครงสร้างลดเสียงรบกวนพิเศษภายใน
5. สเปค
6. เปิดตามด้านในและด้านนอกของรัศมีการดัด

· เลือก วัสดุ PA ที่นำเข้าแล้ว
· อัปเกรด แบบหล่อ การจัดส่งแล้ว
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

·การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ วัสดุ
คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ 2
 

ตัวอย่างการใช้งาน

ตัวอย่างการใช้ รางกระดูกงู

วิธีการใช้งาน

วิธีการใช้งาน


ส่วนใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ สารกึ่งตัวนำ
สามารถใช้ร่วมกับสาย โซ่ โรบอท/ลากโซ่ได้

ข้อควรระวัง

รางกระดูกงู หากเป็นการ การออกแบบ ใหม่ อาจมี ลิงค์ข้อต่อ ไม่เพียงพอใน โซ่ ขอแนะนำให้เลือกลิงค์ 1 หรือ 2 เป็นอะไหล่และปรับ (ถอดแยกชิ้นส่วน) เมื่อติดตั้งอุปกรณ์
โปรดยืนยันว่า สายไฟ หน้าสัมผัส กับด้านในและด้านนอกของ โซ่ ป้องกัน สายไฟ มากเกินไปหรือไม่ในช่วงระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ทั้งหมด

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
C-MPU10-10-38-39
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิด ประเภทปก ความสูงภายใน
(มิลลิเมตร)
ความกว้างด้านใน
(มิลลิเมตร)
รัศมีการดัดงอ R
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์ของลิงค์ P
(มิลลิเมตร)
พื้นผิว สอด สายไฟ การใส่สายเคเบิล จำนวน ลิงค์ข้อต่อ วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ความสูงภายนอก B
(mm)
ความกว้างด้านนอก W
(mm)
สเปคคอนเนคเตอร์ ตัวคั่น
(ชิ้นส่วน)

฿ 973.50

ECONOMY CABLE CARRIERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 2 วัน 10ทรงสี่เหลี่ยม[มาตรฐาน] ชนิดมีร่องสลิท10103820รัศมีภายนอกสแน็ป (เปิด-ปิด)39[พลาสติก] PA + ใยแก้ว1417100.10.12ไม่มีให้

กำลังโหลด …

  1. 1
ลาก โซ่ คุณสมบัติ 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-MPU10-10-38-39 ในชุด รางกระดูกงู มีพนังเปิด-ปิด

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันมี ลิงค์ข้อต่อ โซ่ มากเกินไป?
ตอบ: เมื่อวิ่งในแนวนอน โซ่ ลากอาจงอหรือเสียหายเนื่องจากน้ำหนักของ ผลิตภัณฑ์ และน้ำหนักของ สายไฟ จัดเก็บ (โปรดตรวจสอบแผนภูมิความจุและกำหนดจำนวน ลิงค์ข้อต่อ)
คำถาม: เป็นไปได้หรือไม่ที่จะเพิ่มหรือลบจำนวนลิงก์ในสายการลากอย่างอิสระ?
ตอบ: ได้ จำนวน ลิงค์ข้อต่อ โซ่ สามารถเพิ่มหรือลบได้ตามความยาวของ โซ่ ลากที่จำเป็นสำหรับการติดตั้ง

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
C-100.40.12
C-150.10.12
C-150.15.12
C-MPU10-10-38-40
C-MPU10-10-38-41
C-MPU10-10-38-42
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิด ประเภทปก ความสูงภายใน
(มิลลิเมตร)
ความกว้างด้านใน
(มิลลิเมตร)
รัศมีการดัดงอ R
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์ของลิงค์ P
(มิลลิเมตร)
พื้นผิว สอด สายไฟ การใส่สายเคเบิล จำนวน ลิงค์ข้อต่อ วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ความสูงภายนอก B
(mm)
ความกว้างด้านนอก W
(mm)
สเปคคอนเนคเตอร์ ตัวคั่น
(ชิ้นส่วน)

฿ 197.40

1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10--1040ข้อต่อ ใน คลองเลื่อย เดียว-ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้-ข้อต่อ ใน คลองเลื่อย เดียว----ไม่มีให้

฿ 164.29

1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10--1510ข้อต่อ ใน คลองเลื่อย เดียว-ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้-ข้อต่อ ใน คลองเลื่อย เดียว----ไม่มีให้

฿ 164.94

1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน ---1515ข้อต่อ ใน คลองเลื่อย เดียว-ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้-ข้อต่อ ใน คลองเลื่อย เดียว----ไม่มีให้

฿ 996.97

1 ชิ้น มีส่วนลด 2 วัน 10ทรงสี่เหลี่ยม[มาตรฐาน] ชนิดมีร่องสลิท10103820รัศมีภายนอกสแน็ป (เปิด-ปิด)40[พลาสติก] PA + ใยแก้ว1417100.10.12ไม่มีให้

฿ 1,018.20

1 ชิ้น มีส่วนลด 2 วัน 10ทรงสี่เหลี่ยม[มาตรฐาน] ชนิดมีร่องสลิท10103820รัศมีภายนอกสแน็ป (เปิด-ปิด)41[พลาสติก] PA + ใยแก้ว1417100.10.12ไม่มีให้

฿ 1,040.18

1 ชิ้น มีส่วนลด 2 วัน 10ทรงสี่เหลี่ยม[มาตรฐาน] ชนิดมีร่องสลิท10103820รัศมีภายนอกสแน็ป (เปิด-ปิด)42[พลาสติก] PA + ใยแก้ว1417100.10.12ไม่มีให้