(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
・ ประเภทผลิตภัณฑ์: รางกระดูกงู, ชนิดเปิด-ปิดแผ่นพับ, ซีรีส์ C-MPD / C-MPU
・ ความสูงภายใน [mm]: 10, 15, 20, 32
・ ความกว้างด้านใน [mm]: 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80
・ รัศมีการโค้งงอ R [mm]: 18, 28, 38, 48, 50, 60, 75, 100
・ตัวพาสายไฟออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้สายไฟบิด ยืด และพันกันที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ รองรับและนำทางสายเคเบิลหลายเส้นที่เชื่อมต่อกับชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนที่เชิงเส้นอย่างมีประสิทธิภาพ
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
รหัสสินค้า | B | C | W | P | R | ตัวเลข ของ ลิงค์ข้อต่อ | ตัวคั่น ชนิด | จำนวน ตัวคั่น | สายเคเบิล การแทรก ด้านข้าง | H | จำเป็น ช่องว่าง ความสูง HF | แนะนำ ความสูง อัตรากำไรขั้นต้นด้านความปลอดภัย | บี | E | จำนวน ของ ข้อต่อ ฟัน | |
ประเภท | A | |||||||||||||||
ภายใน ความสูง | อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก ความสูง | ภายใน ความกว้าง | อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก ความกว้าง | ระยะพิทช์ | ดัดงอ รัศมี | การพูดจา ความสูง | mm | mm | ||||||||
C—MPU (คานประตูเปิดออกด้านนอก) | 10 | 14 | 10 | 17 | 20 | 18 28 38 | 10 to 65 | — | — | ด้านนอก | 50 70 90 | 60 80 100 | 100 130 160 | 10 | — | 1 |
20 | 27 | 20 | — | 2 | ||||||||||||
30 | 37 | 30 | 22 | 3 | ||||||||||||
40 | 47 | 40 | 32 | 4 | ||||||||||||
15 | 19 | 10 | 18 | 28 38 48 | S15 S20 S32 | 4 to 65 | 75 95 115 | 90 110 130 | 130 160 195 | 10 | — | 1 | ||||
15 | 23 | 15 | — | 2 | ||||||||||||
20 | 28 | 20 | — | 2 | ||||||||||||
30 | 38 | 30 | 22 | 3 | ||||||||||||
40 | 48 | 40 | 32 | 4 | ||||||||||||
50 | 58 | 50 | 42 | 5 | ||||||||||||
20 | 25 | 15 | 26 | 30 | 38 48 75 100 | 101 121 175 225 | 121 141 195 245 | 180 215 300 375 | 15 | — | 2 | |||||
25 | 36 | 25 | 10 | 3 | ||||||||||||
40 | 51 | 40 | 23 | 4 | ||||||||||||
50 | 61 | 50 | 35 | 5 | ||||||||||||
60 | 71 | 60 | 48 | 6 | ||||||||||||
70 | 81 | 70 | 54 | 7 | ||||||||||||
80 | 91 | 80 | 65 | 8 | ||||||||||||
32 | 39 | 40 | 51 | 50 60 75 100 | 139 159 189 239 | 164 184 214 264 | 220 250 300 375 | 40 | 25 | 4 | ||||||
50 | 61 | 50 | 37 | 5 | ||||||||||||
60 | 71 | 60 | 48 | 6 | ||||||||||||
80 | 91 | 80 | 65 | 8 | ||||||||||||
C—MPD (คานประตูเปิดด้านใน) | 10 | 14 | 10 | 17 | 20 | 18 28 38 | — | — | ภายใน | 50 70 90 | 60 80 100 | 100 130 160 | 10 | — | 1 | |
20 | 27 | 20 | — | 2 | ||||||||||||
30 | 37 | 30 | 22 | 3 | ||||||||||||
40 | 47 | 40 | 32 | 4 | ||||||||||||
15 | 19 | 10 | 18 | 28 38 48 | S15 S20 S32 | 4 to 65 | 75 95 115 | 90 110 130 | 130 160 195 | 10 | — | 1 | ||||
15 | 23 | 15 | — | 2 | ||||||||||||
20 | 28 | 20 | — | 2 | ||||||||||||
30 | 38 | 30 | 22 | 3 | ||||||||||||
40 | 48 | 40 | 32 | 4 | ||||||||||||
50 | 58 | 50 | 42 | 5 | ||||||||||||
20 | 25 | 15 | 26 | 30 | 38 48 75 100 | 101 121 175 225 | 121 141 195 245 | 180 215 300 375 | 15 | — | 2 | |||||
25 | 36 | 25 | 10 | 3 | ||||||||||||
40 | 51 | 40 | 23 | 4 | ||||||||||||
50 | 61 | 50 | 35 | 5 | ||||||||||||
60 | 71 | 60 | 48 | 6 | ||||||||||||
70 | 81 | 70 | 54 | 7 | ||||||||||||
80 | 91 | 80 | 65 | 8 | ||||||||||||
32 | 39 | 40 | 51 | 50 60 75 100 | 139 159 189 239 | 164 184 214 264 | 220 250 300 375 | 40 | 25 | 4 | ||||||
50 | 61 | 50 | 37 | 5 | ||||||||||||
60 | 71 | 60 | 48 | 6 | ||||||||||||
80 | 91 | 80 | 65 | 8 |
รหัสสินค้า |
---|
C-MPD10-40-28-14 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | ประเภทปก | ความสูงภายใน (มิลลิเมตร) | ความกว้างด้านใน (มิลลิเมตร) | รัศมีการดัดงอ R (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ของลิงค์ P (มิลลิเมตร) | พื้นผิว สอด สายไฟ | การใส่สายเคเบิล | จำนวน ลิงค์ข้อต่อ | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ความสูงภายนอก B (mm) | ความกว้างด้านนอก W (mm) | สเปคคอนเนคเตอร์ | ตัวคั่น (ชิ้นส่วน) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 560.63 | ECONOMY CABLE CARRIERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 10 | ทรงสี่เหลี่ยม | [มาตรฐาน] ชนิดมีร่องสลิท | 10 | 40 | 28 | 20 | มุมโค้งภายใน | สแน็ป (เปิด-ปิด) | 14 | [พลาสติก] PA + ใยแก้ว | 14 | 47 | 100.40.12 | ไม่มีให้ |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-MPD10-40-28-14 ในชุด รางกระดูกงู มีพนังเปิด-ปิด
รหัสสินค้า |
---|
C-100.40.12 |
C-150.10.12 |
C-150.15.12 |
C-MPD10-40-28-15 |
C-MPD10-40-28-16 |
C-MPD10-40-28-17 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | ประเภทปก | ความสูงภายใน (มิลลิเมตร) | ความกว้างด้านใน (มิลลิเมตร) | รัศมีการดัดงอ R (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ของลิงค์ P (มิลลิเมตร) | พื้นผิว สอด สายไฟ | การใส่สายเคเบิล | จำนวน ลิงค์ข้อต่อ | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ความสูงภายนอก B (mm) | ความกว้างด้านนอก W (mm) | สเปคคอนเนคเตอร์ | ตัวคั่น (ชิ้นส่วน) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 197.40 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | - | - | 10 | 40 | ข้อต่อ ใน คลองเลื่อย เดียว | - | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | - | ข้อต่อ ใน คลองเลื่อย เดียว | - | - | - | - | ไม่มีให้ | |
฿ 164.29 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | - | - | 15 | 10 | ข้อต่อ ใน คลองเลื่อย เดียว | - | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | - | ข้อต่อ ใน คลองเลื่อย เดียว | - | - | - | - | ไม่มีให้ | |
฿ 164.94 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | - | - | - | 15 | 15 | ข้อต่อ ใน คลองเลื่อย เดียว | - | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | - | ข้อต่อ ใน คลองเลื่อย เดียว | - | - | - | - | ไม่มีให้ | |
฿ 587.13 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 10 | ทรงสี่เหลี่ยม | [มาตรฐาน] ชนิดมีร่องสลิท | 10 | 40 | 28 | 20 | มุมโค้งภายใน | สแน็ป (เปิด-ปิด) | 15 | [พลาสติก] PA + ใยแก้ว | 14 | 47 | 100.40.12 | ไม่มีให้ | |
฿ 613.65 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 10 | ทรงสี่เหลี่ยม | [มาตรฐาน] ชนิดมีร่องสลิท | 10 | 40 | 28 | 20 | มุมโค้งภายใน | สแน็ป (เปิด-ปิด) | 16 | [พลาสติก] PA + ใยแก้ว | 14 | 47 | 100.40.12 | ไม่มีให้ | |
฿ 640.18 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 10 | ทรงสี่เหลี่ยม | [มาตรฐาน] ชนิดมีร่องสลิท | 10 | 40 | 28 | 20 | มุมโค้งภายใน | สแน็ป (เปิด-ปิด) | 17 | [พลาสติก] PA + ใยแก้ว | 14 | 47 | 100.40.12 | ไม่มีให้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง