1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อยูเนี่ยนข้อศอก สัมผัสเดียวกดเพื่อเชื่อมต่อ【1-50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ข้อต่อยูเนี่ยนข้อศอก สัมผัสเดียวกดเพื่อเชื่อมต่อ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 18.18/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • เปลี่ยนทิศทางการเชื่อมต่อวงจรท่อลมได้ง่าย ทำให้ติดตั้งง่ายและป้องกันอากาศรั่ว
  • ดาวน์โหลดฟรี! >> แคตตาล็อกซีรี่ส์ ความคุ้มค่า ver2023 (TH-EN)_ตอนที่ 16 คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

นี่คือ MISUMI Economy Series, ที่ราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์พื้นฐานของมิซูมิ

ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ของ คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว

ผลิตภัณฑ์ คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ซีรี ความคุ้มค่า ที่ MISUMI พัฒนาขึ้นเอง (ปลั๊กด่วน) พร้อม สเปค สากลของตลาด สีขาวนวล รูปลักษณ์สวยงาม และคุณภาพที่เชื่อถือได้
มีผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้กับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 4 มม. ถึง 12 มม. พร้อมรับประกันความหนาของผนัง ความทนความดัน และการ กระบวนการซีล ได้ดี

Drawing สินค้า 1
รหัสรุ่น/ Part number ของ คัปปลิ้งแบบสวมเร็วACXYd
{{{attr11}}}ประเภท{{{attr13}}}ท่อเหล็ก ใช้บังคับ
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
PACK-MEPV
(รวม50ชิ้น)
418151210
6191614133.3
8231816143.3
10272119174.3
12292323204.3
ภาพ ผลิตภัณฑ์ 2ภาพ ผลิตภัณฑ์ 3

คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ของ คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว

[คุณสมบัติของ คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว]
· ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นเองของแบรนด์ MISUMI ของ คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว มีโลโก้ MISUMI คุณภาพที่เชื่อถือได้ รูปลักษณ์ที่สวยงาม
· คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว เป็น วัสดุ ทองเหลือง คุณภาพสูงที่ใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการตัดมุม ทำให้มั่นใจได้ถึง ความทนความดัน และประสิทธิภาพการ กระบวนการซีล ที่ดี ป้องกันการรั่วไหลของอากาศ
· การติดกาวที่สม่ำเสมอ การใส่และถอดท่ออากาศที่ง่ายและสะดวก สินค้าคงคลังจำนวนมากและการจัดส่งในวันเดียวกัน
 
ภาพ ผลิตภัณฑ์ 3ภาพ ผลิตภัณฑ์ 4 

ภาพรวม สเปค ของ คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว

ผลิตภัณฑ์ข้อต่อสวม ความคุ้มค่า คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว รุ่นประหยัดทั่วไปสำหรับ ท่อเหล็ก ที่ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 4 มม. 6 มม. 8 มม. 10 มม. 12 มม. พร้อม สเปค ครบถ้วน ขนาดรับประกัน
 
ภาพ ผลิตภัณฑ์ 5
รหัสรุ่น/ Part number ของ คัปปลิ้งแบบสวมเร็วACXYd
{{{attr11}}}ประเภท{{{attr13}}}ท่อเหล็ก ใช้บังคับ
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
PACK-MEPV
(รวม50ชิ้น)
418151210
6191614133.3
8231816143.3
10272119174.3
12292323204.3

ตัวอย่างการใช้ คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว

คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว เหมาะสำหรับหลายพื้นที่ของอุตสาหกรรม เช่น อุปกรณ์การประมวลผลอัตโนมัติ สายการผลิต วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงของหุ่นยนต์

ตัวอย่างการใช้งาน

ข้อควรระวังของ คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว

โปรดดู โต๊ะวางชิ้นงาน ต่อไปนี้สำหรับสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องและ แรงบิดขันแน่น ของ คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว
 
■ สภาพแวดล้อมการใช้งาน คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว
ของไหลที่ใช้ได้อากาศอัด
ช่วงความดันใช้งาน0 ถึง 1.0 MPa
ความดันขณะใช้งานสูงสุด1.5 MPa
ระดับสุญญากาศในการใช้งาน-100kPa
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน*-20 ถึง 80 ° c
* ไม่มีการแช่แข็ง
■ คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว กระชับ โต๊ะวางชิ้นงาน แรงบิดขันแน่น
ชนิดเกลียวขนาดเกลียว
(การกำหนด เกลียว )
แรงบิดขันแน่น
(n · m)
เกลียวเมตริกM51.4 to 1.8
เกลียวเทเปอร์ (R)R1/8 (1)7 to 9
R1/4 (2)12 to 14
R3/8 (3)22 to 24
R1/2 (4)27 to 29

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MEPV4
MEPV6
MEPV8
PACK-MEPV4
PACK-MEPV6
PACK-MEPV8
PACK-MEPV10
PACK-MEPV12
PACK-MEPV16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
วิธีการขาย

฿ 18.18

ECONOMY ONE-TOUCH FITTINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4-

฿ 18.94

ECONOMY ONE-TOUCH FITTINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6-

฿ 20.45

ECONOMY ONE-TOUCH FITTINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8-

฿ 637.88

ECONOMY ONE-TOUCH FITTINGS 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4รวม 50 ชิ้น

฿ 623.49

ECONOMY ONE-TOUCH FITTINGS 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6รวม 50 ชิ้น

฿ 698.49

ECONOMY ONE-TOUCH FITTINGS 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8รวม 50 ชิ้น

฿ 940.91

ECONOMY ONE-TOUCH FITTINGS 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10รวม 50 ชิ้น

฿ 1,255.31

ECONOMY ONE-TOUCH FITTINGS 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 12รวม 50 ชิ้น

฿ 1,072.08

ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 6 วัน 16รวม 20 ชิ้น

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง สหภาพแรงงานเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ PBT (polybutylene terephthalate) การใช้งาน มาตรฐาน ขนาดเล็ก ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อเหล็ก ข้อต่องอ
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 80

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: คุณสามารถแนะนำวัสดุและสภาพแวดล้อมขณะใช้งานสำหรับสินค้าข้อต่อสวมเร็ว รุ่นอีโคโนมี่ จากมิซูมิได้หรือไม่?
ตอบ: ข้อต่อสวมเร็ว รุ่นอีโคโนมี่ จากมิซูมิทำจากทองเหลืองชุบผิวนิกเกิลที่บริษัทคิดค้นขึ้นเอง ทำให้ทนต่อการเกิดสนิมและมีคุณภาพที่เชื่อถือได้ สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิ (-5 ถึง 60) ℃ โดยช่วงแรงดันที่ใช้ได้ต่ำกว่า (0 ถึง 1MPa) และความต้านทานแรงดัน 1.5MPa โปรดดูรายละเอียดได้ที่ข้อควรระวัง
คำถาม: คุณสมบัติของสินค้าข้อต่อลมแบบสวมเร็ว รุ่นอีโคโนมี่ จากมิซูมิมีอะไรบ้าง?
ตอบ: ข้อต่อสวมเร็ว รุ่นอีโคโนมี่ จากมิซูมิเป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทคิดค้นขึ้นเอง โดยเป็นข้อต่อสีขาวนวลทำจากทองเหลืองคุณภาพสูงที่วางจำหน่ายในตลาดทั่วโลก อีกทั้งวัสดุ การผลิต คุณภาพ และการขายได้รับการควบคุมอย่างเคร่งครัด