(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อสวมเร็วชนิดงอ, หกเหลี่ยม, ชนิดเกลียวตัวผู้
ข้อต่อสวมเร็ว เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง : ข้องอ
● ใช้งานร่วมกับท่อเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกขนาด (mm.) : 4, 6, 8, 10 และ 12
● ขนาดเกลียว : M5, R1/2, R1/4, R1/8 และ R3/8
● ช่วงแรงดันที่สามารถใช้งานได้ (MPa) : 0 ถึง 1.0
● วัสดุ
ตัวเรือน - PBT (โพลีบิวทิลีนเทเรพทาเลต)
เกลียว - ทองเหลือง
[การประยุกต์ใช้งาน]
ข้อต่อสวมเร็ว เหมาะสำหรับใช้ในระบบนิวเมติกส์สำหรับเครื่องจักรอัตโนมัติ
รหัสรุ่น/ Part number ของ คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ขนาด เกลียว รุ่น ขนาดเกลียว | ขนาด เกลียว R | E | B | A | C | ระยะทางตรงข้าม H | X | Y | |
ประเภท | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. /O.D. ท่อเหล็ก ใช้งานได้ D | |||||||||
PACK-MEPL (รวม50ชิ้น) | 4 | M5 | M5 | 18 | 19 | 3.5 | 16 | 10 | 12 | 10 |
1 | R1/8 | 18 | 17 | 7.5 | 16 | 10 | 12 | 10 | ||
6 | M5 | M5 | 19.3 | 21 | 3.5 | 17 | 10 | 14 | 13 | |
1 | R1/8 | 19.3 | 19 | 7.5 | 17 | 10 | 14 | 13 | ||
2 | R1/4 | 19.3 | 22.5 | 10 | 17 | 14 | 14 | 13 | ||
8 | 1 | R1/8 | 22 | 24.7 | 7.5 | 19 | 12 | 16 | 14 | |
2 | R1/4 | 22 | 23.2 | 10 | 19 | 14 | 16 | 14 | ||
10 | 2 | R1/4 | 26 | 29.5 | 10 | 21 | 17 | 19 | 17 | |
3 | R3/8 | 26 | 26.5 | 11 | 21 | 17 | 19 | 17 | ||
12 | 3 | R3/8 | 29.6 | 28.5 | 11 | 24.5 | 21 | 23 | 20 |
รหัสรุ่น/ Part number ของ คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ขนาด เกลียว รุ่น ขนาดเกลียว | ขนาด เกลียว R | E | B | A | C | ระยะทางตรงข้าม H | X | Y | |
ประเภท | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. /O.D. ท่อเหล็ก ใช้งานได้ D | |||||||||
PACK-MEPL (รวม50ชิ้น) | 4 | M5 | M5 | 18 | 19 | 3.5 | 16 | 10 | 12 | 10 |
1 | R1/8 | 18 | 17 | 7.5 | 16 | 10 | 12 | 10 | ||
6 | M5 | M5 | 19.3 | 21 | 3.5 | 17 | 10 | 14 | 13 | |
1 | R1/8 | 19.3 | 19 | 7.5 | 17 | 10 | 14 | 13 | ||
2 | R1/4 | 19.3 | 22.5 | 10 | 17 | 14 | 14 | 13 | ||
8 | 1 | R1/8 | 22 | 24.7 | 7.5 | 19 | 12 | 16 | 14 | |
2 | R1/4 | 22 | 23.2 | 10 | 19 | 14 | 16 | 14 | ||
10 | 2 | R1/4 | 26 | 29.5 | 10 | 21 | 17 | 19 | 17 | |
3 | R3/8 | 26 | 26.5 | 11 | 21 | 17 | 19 | 17 | ||
12 | 3 | R3/8 | 29.6 | 28.5 | 11 | 24.5 | 21 | 23 | 20 |
ของไหลที่ใช้ได้ | อากาศอัด |
ช่วงความดันใช้งาน | 0 ถึง 1.0 MPa |
ความดันขณะใช้งานสูงสุด | 1.5 MPa |
ระดับสุญญากาศในการใช้งาน | -100kPa |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน* | -20 ถึง 80 ° c |
ชนิดเกลียว | ขนาดเกลียว (การกำหนด เกลียว ) | แรงบิดขันแน่น (n · m) |
เกลียวเมตริก | M5 | 1.4 to 1.8 |
เกลียวเทเปอร์ (R) | R1/8 (1) | 7 to 9 |
R1/4 (2) | 12 to 14 | |
R3/8 (3) | 22 to 24 | |
R1/2 (4) | 27 to 29 |
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | สกรู ยึดทิศทาง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | PBT (polybutylene terephthalate) | การใช้งาน | มาตรฐาน ขนาดเล็ก | วัสดุส่วนเกลียว | ทองเหลือง |
วัสดุ ซีล | มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR) | การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | ข้อศอก | ข้อศอก | ข้อศอก เกลียวนอก |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MEPL6-1 ในชุด คอนเนคเตอร์ ข้อต่องอ เกลียวนอก สวมสัมผัสเดียว หกเหลี่ยมแบน
รหัสสินค้า |
---|
E-PACK-MPL8-3 |
MEPL10-2 |
MEPL10-3 |
MEPL6-2 |
MEPL6-M5 |
MEPL8-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ขนาดเกลียว | วิธีการขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,182.47 | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 8 | 3 (R3/8) | - | |
฿ 52.27 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 2 (R1/4) | - | ||
฿ 53.79 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 3 (R3/8) | - | ||
฿ 33.33 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 2 (R1/4) | - | ||
฿ 28.03 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | M5 | - | ||
฿ 34.09 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 1 (R1/8) | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง