(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- สปริงแรงดึงสำหรับรับโหลดหนักจาก MISUMI
- นี่คือรายการราคาประหยัด ราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐาน MISUMI
- สามารถเลือกวัสดุลวดสปริงได้ 2 แบบ SUS304WP-B หรือ SWP-A
- C-AWT และ C-AUT เป็นประเภทสปริงแรงดึงรับน้ำหนักมาก
- สามารถเลือกเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสปริงได้ตั้งแต่ 3.0 mm ถึง 10.0 mm
- สามารถเลือกความยาวอิสระของสปริงได้ตั้งแต่ 10 mm ถึง 60 mm
(ชุด ความคุ้มค่า) สปริงความตึง สปริง รับแรง โหลดน้ำหนักเบา โหลดปานกลาง โหลดหนัก | (ชุด ความคุ้มค่า) สปริงความตึง สปริง ดึง ตะขอ คู่ โหลดหนัก | (ชุด ความคุ้มค่า) สปริงความตึง สปริง แรง โหลดน้ำหนักเบา พิเศษ โหลดน้ำหนักเบา |
![]() | ![]() | ![]() |
รหัสสินค้า | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด DMM | ภายใต้ไดนามิก โหลดไฟฟ้า | (อักษรย่อ ความตึง) N | (สปริง คงที่) N/mm | ||
![]() | ![]() ![]() | สูงสุด เลื่อยโซ่ Fmax Mm | สูงสุด โหลด N | |||
C—AWT C—AUT | 3-10 | 0.5 | 2.0 | 8.8 | 2.16 | 3.24 |
15 | 0.5 | 3.7 | 8.8 | 2.16 | 1.77 | |
25 | 0.5 | 6.8 | 8.8 | 2.16 | 0.98 | |
4-15 | 0.6 | 4.0 | 11.1 | 2.55 | 2.16 | |
20 | 0.6 | 6.4 | 11.1 | 2.55 | 1.37 | |
5-15 | 0.8 | 2.9 | 20.79 | 5.1 | 5.39 | |
20 | 0.8 | 4.6 | 20.79 | 5.1 | 3.43 | |
25 | 0.8 | 6.4 | 20.79 | 5.1 | 2.45 | |
30 | 0.8 | 8.4 | 20.79 | 5.1 | 1.86 | |
35 | 0.8 | 10.0 | 20.79 | 5.1 | 1.57 | |
6-20 | 1.0 | 3.7 | 33.15 | 8.6 | 6.57 | |
25 | 1.0 | 5.3 | 33.15 | 8.6 | 4.61 | |
30 | 1.0 | 6.9 | 33.15 | 8.6 | 3.53 | |
35 | 1.0 | 8.3 | 33.15 | 8.6 | 2.94 | |
40 | 1.0 | 10.0 | 33.15 | 8.6 | 2.45 | |
55 | 1.0 | 14.3 | 33.15 | 8.6 | 1.71 | |
8-25 | 1.2 | 5.3 | 41.19 | 9.81 | 5.88 | |
30 | 1.2 | 7.3 | 41.19 | 9.81 | 4.31 | |
35 | 1.2 | 9.1 | 41.19 | 9.81 | 3.43 | |
40 | 1.2 | 11.9 | 41.19 | 9.81 | 2.65 | |
50 | 1.2 | 15.5 | 41.19 | 9.81 | 2.06 | |
60 | 1.2 | 18.8 | 41.19 | 9.81 | 1.67 | |
10-30 | 1.6 | 5.2 | 77.47 | 20.59 | 10.89 | |
35 | 1.6 | 6.8 | 77.47 | 20.59 | 8.34 | |
40 | 1.6 | 8.4 | 77.47 | 20.59 | 6.77 | |
45 | 1.6 | 10.0 | 77.47 | 20.59 | 5.69 | |
50 | 1.6 | 11.6 | 77.47 | 20.59 | 4.9 |
รหัสสินค้า |
---|
C-AUT3-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (ช่วงที่ แบบตั้งค่าได้ ) (N) | โหลดสูงสุด (N) | ความยาวของสปริงที่ใช้ L+F (มิลลิเมตร) | ความยาวขณะไม่มีโหลด L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | ความตึงเริ่มต้น (N) | ค่าคงตัวสปริงมาตรฐาน (N / mm) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย (Ø) | ความโก่งสูงสุด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 19.70 | ECONOMY TENSION SPRINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ขดลวด สเตนเลส] SUS304-WPB | 8.01 to 15.00 | 8.8 | 12 | 10 | 3 | 2.16 | 3.24 | 0.5 | 2 |
กำลังโหลด …
ชนิด | รุ่นมาตรฐาน | ตะขอ มุม ตรงข้าม | 180° (มาตรฐาน) |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-AUT3-10 ในชุด สปริงดึง โหลดหนัก O.D. 3-10
รหัสสินค้า |
---|
C-AUT10-40 |
C-AUT10-45 |
C-AUT10-50 |
C-AUT3-15 |
C-AUT3-25 |
C-AUT4-15 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (ช่วงที่ แบบตั้งค่าได้ ) (N) | โหลดสูงสุด (N) | ความยาวของสปริงที่ใช้ L+F (มิลลิเมตร) | ความยาวขณะไม่มีโหลด L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | ความตึงเริ่มต้น (N) | ค่าคงตัวสปริงมาตรฐาน (N / mm) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย (Ø) | ความโก่งสูงสุด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 31.82 | 50 ชิ้น | 6 วัน | [ขดลวด สเตนเลส] SUS304-WPB | 60.01 to 110.00 | 77.47 | 48.4 | 40 | 10 | 20.59 | 6.77 | 1.6 | 8.4 | ||
฿ 33.34 | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | [ขดลวด สเตนเลส] SUS304-WPB | 60.01 to 110.00 | 77.47 | 55 | 45 | 10 | 20.59 | 5.69 | 1.6 | 10 | |
฿ 35.61 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ขดลวด สเตนเลส] SUS304-WPB | 60.01 to 110.00 | 77.47 | 61.6 | 50 | 10 | 20.59 | 4.9 | 1.6 | 11.6 | |
฿ 19.70 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ขดลวด สเตนเลส] SUS304-WPB | 8.01 to 15.00 | 8.8 | 18.7 | 15 | 3 | 2.16 | 1.77 | 0.5 | 3.7 | |
฿ 25.00 | 50 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | [ขดลวด สเตนเลส] SUS304-WPB | 8.01 to 15.00 | 8.8 | 31.8 | 25 | 3 | 2.16 | 0.98 | 0.5 | 6.8 | |
฿ 19.70 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ขดลวด สเตนเลส] SUS304-WPB | 8.01 to 15.00 | 11.1 | 19 | 15 | 4 | 2.55 | 2.16 | 0.6 | 4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง