(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- โช๊คลดแรงกระแทก ชนิดปรับค่าดูดซับแรงได้ รุ่นEconomy จาก MISUMI
- โครงสร้างที่เรียบง่ายและง่ายต่อการติดตั้ง
- การออกแบบขนาดกะทัดรัด และการปรับเข้ากับพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
- ดูดซับพลังงานได้อย่างราบรื่นและนุ่มนวล
- ยืดอายุการใช้งานของกลไก โดยโช๊คลดแรงกระแทก รุ่นEconomy จาก MISUMI มีอายุการใช้งานสูงถึง 800,000 ครั้ง
- ความเร็วการชนสูงสุด : 4 m/s
- อุณหภูมิของสภาพแวดล้อมการใช้งาน : -5 ถึง 70°C
- สินค้าของ M14 มีแหวนรองป้องกันการคลายตัวสองตัว และรูสำหรับยึดช่วยป้องกันการคลายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยที่ไม่ต้องทำเกลียว
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกโดยประมาณ (มม.) | M4 × 0.5 | M6 × 0.75 | M8 × 1.0 | M10 × 1.0 | M12 × 1.0 | M14 × 1.5 | M20 × 1.5 | M25 × 1.5 | M36 × 1.5 | M42 × 1.5 |
แรงบิดในการขันนัท (N.m) | 0.35 | 0.85 | 3.9 | 7.8 | 7.8 | 9.8 | 29.4 | 49 | 98 | 392 |
รหัสสินค้า | ฝาครอบ | สต๊อปเปอร์ | การติดตั้ง สกรู ขนาดเกลียว (M) | ระยะ Stroke (S) | สูงสุด พลังงาน ดูดซึม (E') | สูงสุด เท่ากัน มวล (ฉัน') (kg) | สูงสุด การชนกัน ความเร็ว (M/S) | ความยาว (L) | L1 | L2 | T | t | d | d1 | B (ความกว้างของพื้นผิวทั้งสอง) | |||
ประเภท | ตัวเลข | ต่อรอบ (J) | ต่อนาที (J) | มี ฝาครอบ ให้ | ไม่ได้ให้ ฝาครอบ มา | |||||||||||||
C-AD | 1210 | —
| SC — | M12 × 1.0 | 10 | 12 | 360 | 35 | 3 | 89.5 | 81 | 61 | 10 | 4 | 8.5 | 10.5 | 3 | 14 |
1412 | M14 × 1.5 | 12 | 21 | 410 | 90 | 2.5 | 107.2 | 95.2 | 70.2 | 13 | 5 | 12 | 12 | 4 | 19 | |||
1415 | 15 | 22 | 440 | 120 | 3.2 | 129 | 117 | 89 | ||||||||||
1425 | 25 | 28 | 460 | 140 | 154 | 142 | 104 | |||||||||||
1612 | M16 × 1.5 | 12 | 22 | 420 | 150 | 107.2 | 95.2 | 70.2 | 14 | |||||||||
2016 | M20 × 1.5 | 16 | 25 | 530 | 210 | 3 | 148.8 | 133 | 104 | 8 | 15.8 | 18 | 6 | 26 | ||||
2020 | 20 | 34 | 580 | 298 | 3.6 | 152.8 | 137 | 100 | 17 | |||||||||
2025 | 25 | 39 | 650 | 312 | 157.8 | 142 | ||||||||||||
2525 | M25 × 1.5 | 25 | 85 | 1100 | 450 | 3.5 | 162 | 143.5 | 106 | 12.5 | 10 | 18.5 | 22 | 8 | 32 | |||
2540 | 40 | 100 | 1300 | 780 | 221.5 | — | 132 | 37 | ||||||||||
2550 | 50 | 98 | 1630 | 720 | 4.2 | 246.5 | 100 | 78 | 18.5 | |||||||||
2580 | 80 | 150 | 2100 | 800 | 343 | 144.5 | ||||||||||||
2725 | M27 × 1.5 | 25 | 90 | 1200 | 480 | 3.5 | 162 | 143.5 | 18.5 | |||||||||
3625 | M36 × 1.5 | 150 | 1500 | 1400 | 3.2 | 183 | — | 101 | 22 | 15 | 25 | 35 | 10 | 46 | ||||
3650 | 50 | 300 | 1800 | 1450 | 3.5 | 246 | 149 | 35.5 |
โช๊ กระดาษซับมัน กระแทกความเร็ว | การชนกันสูงสุด ความเร็ว | สภาพแวดล้อมการใช้งาน อุณหภูมิ | การอ้างอิง จำนวนเปลี่ยน |
ประเภทการปรับ | สูงถึง 4.2 ม./วินาที | -5 to 70°C | 800,000 ครั้ง |
ปะเก็น แผ่นดิสก์ ฟัน สองด้าน | ||||
รหัสสินค้า | D | d | t | H |
M14 | 21.2 | 14.6 | 1.5 | 2.0 |
รหัสสินค้า |
---|
C-AD1412-N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โครงสร้าง | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] | พลังงานดูดซึมสูงสุด (J) | ประเภท ออริฟิส | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ความเร็วการชนสูงสุด (นางสาว) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | มวล เท่ากัน (kgf) | พลังงานดูดซึมสูงสุด (ต่อนาที) (J / นาที) | ฝาครอบ | อุปกรณ์เสริม การผสมพันธุ์ 1 - น็อตสต๊อปเปอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 721.97 | ECONOMY SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ชนิด แบบปรับได้] แบบปรับได้ | 12 | 14 | 21 | ออริฟิส เดียว | [เหล็กกล้า] STKM11A | 2.5 | 95.2 | 90 | 410 | ไม่มีให้ | ไม่มีให้ |
กำลังโหลด …
ตัวเครื่อง หลัก ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ตัวเครื่อง หลัก | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 70 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-AD1412-N ในชุด โช้คอัพ, แบบปรับความหน่วงได้
รหัสสินค้า |
---|
C-AD1210-N-SC |
C-AD1210-SC |
C-AD1412 |
C-AD1412-N-SC |
C-AD1412-SC |
C-AD1415 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โครงสร้าง | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] | พลังงานดูดซึมสูงสุด (J) | ประเภท ออริฟิส | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ความเร็วการชนสูงสุด (นางสาว) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | มวล เท่ากัน (kgf) | พลังงานดูดซึมสูงสุด (ต่อนาที) (J / นาที) | ฝาครอบ | อุปกรณ์เสริม การผสมพันธุ์ 1 - น็อตสต๊อปเปอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,048.05 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | - | 10 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | ไม่มีให้ | มีให้ | |
฿ 1,048.70 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | - | 10 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | มีให้ | มีให้ | |
฿ 721.97 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ชนิด แบบปรับได้] แบบปรับได้ | 12 | 14 | 21 | ออริฟิส เดียว | [เหล็กกล้า] STKM11A | 2.5 | 107.2 | 90 | 410 | มีให้ | ไม่มีให้ | |
฿ 868.18 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | - | 12 | 14 | 21 | - | - | - | - | - | - | ไม่มีให้ | มีให้ | |
฿ 868.18 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | - | 12 | 14 | 21 | - | - | - | - | - | - | มีให้ | มีให้ | |
฿ 893.51 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ชนิด แบบปรับได้] แบบปรับได้ | 15 | 14 | 22 | - | [เหล็กกล้า] STKM11A | 3.2 | 107.2 | 120 | 440 | มีให้ | ไม่มีให้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง