1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โช้คอัพ, แบบตั้งความหน่วงล่วงหน้า (รหัสสินค้า)

ECONOMY SHOCK ABSORBER

โช้คอัพ, แบบตั้งความหน่วงล่วงหน้า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 387.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง


รายละเอียดสินค้า

- โช๊คลดแรงกระแทก ชนิดตั้งค่าดูดซับแรงล่วงหน้า รุ่นEconomy จาก MISUMI
- โครงสร้างที่เรียบง่ายและง่ายต่อการติดตั้ง
- การออกแบบขนาดกะทัดรัด และการปรับเข้ากับพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
- ดูดซับพลังงานได้อย่างราบรื่นและนุ่มนวล
- ยืดอายุการใช้งานของกลไก โดยโช๊คลดแรงกระแทก รุ่นEconomy จาก MISUMI มีอายุการใช้งานสูงถึง 800,000 ครั้ง
- ความเร็วการชนสูงสุด : 3.5 m/s
- อุณหภูมิของสภาพแวดล้อมการใช้งาน : -5 ถึง 70°C
- สินค้าของ M08 ถึง M14 มีแหวนรองป้องกันการคลายตัวสองตัว และรูสำหรับยึดช่วยป้องกันการคลายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยที่ไม่ต้องทำเกลียว

ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ แบบอยู่กับที่ อยู่กับที่

โครงสร้างเรียบง่าย แบบอยู่กับที่ ความคุ้มค่า รีส์ประหยัด มักใช้ใน กลไก ในการดูดซับพลังงานกระแทก ผลิตภัณฑ์ ไม่ แบบปรับได้ ลักษณะการบัฟเฟอร์ที่แตกต่างกันสามารถรับได้โดยการเปลี่ยนขนาดของรูน้ำล้นภายใน จำนวน และ ตำแหน่ง ของรูน้ำล้น
ขึ้นอยู่กับความเร็วในการชนที่แตกต่างกัน มีความเร็วสูง (H) ความเร็วปานกลาง (M) และความเร็วต่ำ (L) มีประเภทล้นหลุมเดียวและประเภทล้นหลายรูตามการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ล้น

ข้อดีของการใช้ แบบอยู่กับที่:
1. ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต: อุปกรณ์สามารถทำงานได้ที่ ความถี่สูง และความเร็วสูงเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเนื่องจาก แบบอยู่กับที่ ที่สามารถหยุดวัตถุกระแทกได้อย่างราบรื่น
2. ยืดอายุเครื่องจักร: บัฟเฟอร์ สามารถดูดซับพลังงานที่เกิดจากแรงกระแทก ลดแรงกระแทกและการสั่นสะเทือนที่เกิดจากวัตถุไปยัง เครื่องจักร ได้อย่างมาก และหลีกเลี่ยงความเสียหายเนื่องจากการสั่นสะเทือนของแรงกระแทก
3. ปรับปรุงคุณภาพ ผลิตภัณฑ์: บัฟเฟอร์ ช่วยขจัดแรงกระแทกที่เกิดจากวัตถุกระแทกและแรงกระแทก ทำให้การทำงานของ เครื่องจักร และอุปกรณ์เป็นไปอย่างราบรื่น และปรับปรุงคุณภาพ ผลิตภัณฑ์
4. ลดเสียงรบกวนได้อย่างมากและให้สภาพแวดล้อมการทำงานที่เงียบ
5. ปรับปรุงความปลอดภัยของการวิ่งด้วยกลไก
บัฟเฟอร์ ความดัน น้ำมัน แบบประหยัดชนิด แบบอยู่กับที่

คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ แบบอยู่กับที่ ที่

1. โครงสร้างเรียบง่าย แบบอยู่กับที่ และติดตั้งง่าย
2. การออกแบบ ขนาดเล็ก แบบอยู่กับที่ และการปรับพื้นที่ที่แข็งแกร่ง
3. แบบอยู่กับที่ ดูดซับพลังงานได้อย่างราบรื่นและนุ่มนวล
4. แบบอยู่กับที่ สต๊อก มากมาย และการจัดส่งที่รวดเร็ว
5. แบบอยู่กับที่ มีอายุการใช้งานยาวนานโดยมีการใช้อ้างอิงถึง 800,000 ครั้ง
6. ผลิตภัณฑ์ แบบอยู่กับที่ กับที่ของ M08 ถึง M14 มี แหวนรอง ป้องกันการคลายตัวสองตัว และ รูติดตั้ง ช่วยป้องกันการคลายได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องแตะ

ภาพรวม สเปค จำเพาะของ แบบอยู่กับที่

■ ผลิตภัณฑ์ แบบอยู่กับที่ ที่แบ่งออกเป็น
C-AC*** (แบบมีฝาปิด)
C-AC*****- N (แบบไม่มีฝาปิด)

■ ผลิตภัณฑ์ แบบอยู่กับที่ ที่แบ่งออกเป็น
ประเภทความเร็วกระแทกความเร็วการชนสูงสุดอุณหภูมิ สภาพแวดล้อมการใช้งาน ทำงานจำนวนรอบอ้างอิงในการเปลี่ยน
L สำหรับความเร็วต่ำสูงถึง 1.0 ม./วินาที-5 to 70°C0.8 ล้านครั้ง
M สำหรับความเร็วปานกลางสูงสุด 2.0 ม./วินาที
H สำหรับความเร็วสูงสูงถึง 3.5 ม./วินาที

คำอธิบายของรุ่น
ภาพรวม สเปค แบบอยู่กับที่ บัฟเฟอร์ ความดัน น้ำมัน แบบประหยัดแบบ คงที่

ตัวอย่างการใช้งาน แบบอยู่กับที่

บัฟเฟอร์ ความดัน น้ำมัน แบบประหยัดแบบ แบบอยู่กับที่ ตัวอย่างการใช้งาน
แบบอยู่กับที่ภาพวาดของตัวอย่างการใช้งานมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น

ข้อควรระวังของ แบบอยู่กับที่

1. แบบอยู่กับที่ ไม่เกิน ค่า แรงบิด ล็อคที่ระบุระหว่างการติดตั้ง ดังแสดงใน โต๊ะวางชิ้นงาน ต่อไปนี้เพื่อดูรายละเอียด:
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. หยาบ (มิลลิเมตร)M4 × 0.5M6 × 0.75M8 × 1.0M10 × 1.0M12 × 1.0M14 × 1.5M20 × 1.5M25 × 1.5M36 × 1.5M42 × 1.5
แรงบิดขันแน่น ของ น๊อตตัวเมีย (N.m)0.350.853.97.87.89.829.44998392

2. แบบอยู่กับที่ โปรดใส่ใจในการตรวจสอบว่าวงแหวน หัว ปิดอยู่หรือไม่
■ บัฟเฟอร์ โอเวอร์โหลดจะทำให้ ความดัน ภายในของ สายยาง บัฟเฟอร์ เพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติ ซึ่งทำให้แหวนปิดที่ หัว และชิ้นส่วนภายในอาจปรากฏขึ้นและทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
■ เมื่อ บัฟเฟอร์ มีวงแหวนปิด หัว ทำงาน โปรดเก็บใบหน้าและส่วนอื่นๆ ของคุณให้ห่างจากมัน

3. แบบอยู่กับที่ โปรดใส่ใจกับการกระเด็นของ หัว บัฟเฟอร์ ที่หักเนื่องจากการกระแทก
■ การใช้น้ำหนักเกินจะทำให้เกิดความเสียหายที่ หัว ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บ
■ ขอแนะนำให้ติดตั้งฝาครอบป้องกันน้ำกระเซ็น

4. แบบอยู่กับที่ โปรดใส่ใจกับ โหลดไฟฟ้า การเยื้องศูนย์ ด้านข้างและ มุม การเยื้องศูนย์ ด้านข้าง
■ เมื่อ โหลดไฟฟ้า การเยื้องศูนย์ ขวางด้านข้างเกิน ±2.5 องศา จะทำให้ก้านลูกสูบงอ การรีเซ็ตไม่ถูกต้อง และการเสียดสีภายใน การเยื้องศูนย์ ข้างภายใน ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลงและแม้กระทั่งการแตกหักของ ผลิตภัณฑ์
โปรดเล็งไปที่เส้นกึ่งกลางของก้านลูกสูบ บัฟเฟอร์ เพื่อการกระแทก (หาก มุม การเยื้องศูนย์ ด้านข้างมากกว่า ±2.5 องศา โปรดใช้ตัวดูดซับ การเยื้องศูนย์ (พิสัยการ การเยื้องศูนย์ ขวาง: ± ภายใน 10 องศา)

5. แบบอยู่กับที่ ที่ อุณหภูมิใช้งาน
■ กรุณาใช้ บัฟเฟอร์ ภายในช่วงอุณหภูมิที่กำหนด
▪ การใช้นอกช่วงที่กำหนดจะลดอายุการอัดซีลและฟองน้ำสะสมแรงดัน และทำให้บัฟเฟอร์แตก

6. แบบอยู่กับที่ ที่ ข้อกำหนด สภาพแวดล้อมการใช้งาน
■ กรุณาอย่าใช้ภายใต้ ความดัน ปานกลางหรือสูงในสภาพแวดล้อม สุญญากาศ
■ รักษาความสะอาดของแกนนำ และหลีกเลี่ยงการติดผงตัด น้ำมันหล่อเย็น น้ำ ฯลฯ เข้ากับแกนนำ มิฉะนั้น จะทำให้ซีลเสียหาย น้ำมันรั่ว บัฟเฟอร์ทำงานไม่ดี และบัฟเฟอร์เสียหาย
* หากคุณต้องการใช้ในสภาพแวดล้อมของ ของไหล ตัดกลึง โปรดเลือกผลิตภัณฑ์ชุด บัฟเฟอร์ ทน ของไหล ตัดกลึงของ Misumi ดูเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของมิซูมิ
 
7. แบบอยู่กับที่ ที่ น้ำมัน บัฟเฟอร์ภายใน บัฟเฟอร์ จะก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม และไม่สามารถจัดการได้ตามต้องการ โปรดปฏิบัติตามวิธีบำบัดมลพิษเพื่อบำบัดรักษา

8. แบบอยู่กับที่ เพื่อป้องกันไม่ให้ บัฟเฟอร์ เพิ่ม โหลดไฟฟ้า ด้านข้าง ระยะห่างระหว่าง ตำแหน่ง การติดตั้งของ บัฟเฟอร์ และจุดศูนย์กลางควรเท่ากับหรือมากกว่า 6 เท่าของ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ บัฟเฟอร์
และเมื่อโหลดด้านข้างและเส้นกึ่งกลางบัฟเฟอร์ทำมุม 5° พลังงานที่ดูดซับจะสูงสุด
MISUMI ชนิดประหยัด น้ำมัน บัฟเฟอร์ แบบอยู่กับที่

ดรออิ้งบอกขนาด แบบอยู่กับที่

ดรออิ้งบอกขนาด ของบัฟเฟอร์ น้ำมัน ดรออิ้งบอกขนาด ของ ปะเก็น ป้องกันการคลายตัว
ดรออิ้งบอกขนาด ของบัฟเฟอร์ น้ำมัน ชนิดประหยัด MISUMI ชนิด แบบอยู่กับที่ ดรออิ้งบอกขนาด ของบัฟเฟอร์ น้ำมัน ชนิดประหยัด MISUMI ชนิด แบบอยู่กับที่
แบบอยู่กับที่บัฟเฟอร์ M04 ถึง M14 มี ปะเก็น ป้องกันการคลาย 2 อัน

โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค ของ แบบอยู่กับที่

■ โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค ของบัฟเฟอร์ น้ำมัน แบบอยู่กับที่
รหัสรุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางของสกรู
(M)
สโตรค
(S)
ดูดซับพลังงานสูงสุด (E)มวลเทียบเท่าสูงสุด
(ME)
(กิโลกรัม)
 ความเร็วการชนสูงสุด
(M/S)
(L)(L1)L2TtDd1B
(ความกว้างทั้งสองด้าน)
แหวนรอง ป้องกันการคลายตัว
{{{attr13}}}ประเภทแบบอยู่กับที่ตัวเลขแบบอยู่กับที่ความเร็วต่อเวลา
(J)
ต่อนาที
(J)
C-AC*****
(มี หัว กระแทก )

C-AC***** - N
(ไม่มี หัว บัฟเฟอร์)
0404LM4 × 0.54.01.272.02.50.532.6
(28.6)
20.64.03.04.03.01.27.0มีให้
M1.21.0
H0.32.0
0604LM6 × 0.754.01.8108.04.00.533.6
(29.6)
21.14.53.34.04.61.88.0มีให้
M1.81.0
H0.42.0
0805LM8 × 0.755.01.2722.50.531.7
(32)
22545.161.811.0มีให้
M1.21
H0.32
0806LM8 × 1.06.02.5120.06.50.550
(44)
32.06.04.06.06.62.911.0มีให้
M2.51.0
H0.62.0
1005LM10 × 1.05.03.0180.07.00.838.7
(32.7)
21.76.04.06.08.63.012.9มีให้
M3.01.5
H1.03.0
1008LM10 × 1.08.04.0240.09.00.857
(51)
37.06.04.06.08.63.012.9มีให้
M4.01.5
H2.03.0
1210LM12 × 1.010.05.0300.030.00.869.2
(60)
44.06.04.09.210.33.014.0มีให้
M10.01.5
H5.03.0
1412LM14 × 1.512.015.0600.0100.00.8100.2
(88.2)
70.26.05.012.012.04.019.0มีให้
M50.01.5
H8.03.0
2020LM20 × 1.520.040.0800.0700.01.0145.8
(130)
104.06.08.015.818.06.026.0ไม่มี
M200.02.0
H30.03.5
แบบอยู่กับที่มิติ L พร้อม () ระบุประเภท C-AC**** - N (ไม่มี หัว บัฟเฟอร์) 
 
ความเร็วในการกระแทกการชนกันสูงสุด
ความเร็ว
สภาพแวดล้อมการใช้งาน
อุณหภูมิ
การอ้างอิง
จำนวนเปลี่ยน
L สำหรับความเร็วต่ำสูงถึง 1.0 ม./วินาที-5 to 70°C0.8 ล้านครั้ง
M สำหรับความเร็วปานกลางสูงสุด 2.0 ม./วินาที
H สำหรับความเร็วสูงสูงถึง 3.5 ม./วินาที

■ โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค สำหรับ ปะเก็น ป้องกันการคลายตัว
ปะเก็น แผ่นดิสก์ ฟัน สองด้าน
รหัสสินค้าDDtH
M047.04.30.61.0
M0610.06.40.71.2
M0813.08.50.81.3
M1016.010.41.01.6
M1218.013.01.21.7
M1421.214.61.52.0


Drawing ระบุขนาด
ดรออิ้งบอกขนาด ของบัฟเฟอร์ น้ำมัน ดรออิ้งบอกขนาด ของ ปะเก็น ป้องกันการคลายตัว
ดรออิ้งบอกขนาด ของบัฟเฟอร์ น้ำมัน ชนิดประหยัด MISUMI ชนิด แบบอยู่กับที่ ดรออิ้งบอกขนาด ของบัฟเฟอร์ น้ำมัน ชนิดประหยัด MISUMI ชนิด แบบอยู่กับที่
บัฟเฟอร์ M04 ถึง M14 มี ปะเก็น ป้องกันการคลาย 2 อัน
ตาราง ข้อมูลจำเพาะ
■ ตารางคุณสมบัติของบัฟเฟอร์น้ำมัน
รหัสสินค้าเส้นผ่าศูนย์กลางของสกรู
(M)
สโตรค
(S)
ดูดซับพลังงานสูงสุด (E)มวลเทียบเท่าสูงสุด
(ME)
(กก.)
 ความเร็วการชนสูงสุด
(M/S)
(L)(L1)L2Ttdd1B
(ความกว้างทั้งสองด้าน)
แหวนรอง ป้องกันการคลายตัว
ประเภทตัวเลขความเร็วต่อเวลา
(J)
ต่อนาที
(J)
C-AC*****
(มี หัว กระแทก )

C-AC***** - N
(ไม่มี หัว บัฟเฟอร์)
0404LM4 × 0.54.01.272.02.50.532.6
(28.6)
20.64.03.04.03.01.27.0มี
M1.21.0
H0.32.0
0604LM6 × 0.754.01.8108.04.00.533.6
(29.6)
21.14.53.34.04.61.88.0มี
M1.81.0
H0.42.0
0805LM8 × 0.755.01.2722.50.531.7
(32)
22545.161.811.0มี
M1.21
H0.32
0806LM8 × 1.06.02.5120.06.50.550
(44)
32.06.04.06.06.62.911.0มี
M2.51.0
H0.62.0
1005LM10 × 1.05.03.0180.07.00.838.7
(32.7)
21.76.04.06.08.63.012.9มี
M3.01.5
H1.03.0
1008LM10 × 1.08.04.0240.09.00.857
(51)
37.06.04.06.08.63.012.9มี
M4.01.5
H2.03.0
1210LM12 × 1.010.05.0300.030.00.869.2
(60)
44.06.04.09.210.33.014.0มี
M10.01.5
H5.03.0
1412LM14 × 1.512.015.0600.0100.00.8100.2
(88.2)
70.26.05.012.012.04.019.0มี
M50.01.5
H8.03.0
2020LM20 × 1.520.040.0800.0700.01.0145.8
(130)
104.06.08.015.818.06.026.0ไม่มี
M200.02.0
H30.03.5
มิติ L พร้อม () ระบุประเภท C-AC**** - N (ไม่มี หัว บัฟเฟอร์) 
 
ความเร็วในการกระแทกการชนกันสูงสุด
ความเร็ว
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน
อุณหภูมิ
การอ้างอิง
จำนวนเปลี่ยน
L สำหรับความเร็วต่ำสูงถึง 1.0 ม./วินาที-5 to 70°C0.8 ล้านครั้ง
M สำหรับความเร็วปานกลางสูงสุด 2.0 ม./วินาที
H สำหรับความเร็วสูงสูงถึง 3.5 ม./วินาที

■ โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค สำหรับ ปะเก็น ป้องกันการคลายตัว
ปะเก็น แผ่นดิสก์ ฟัน สองด้าน
รหัสสินค้าDdtH
M047.04.30.61.0
M0610.06.40.71.2
M0813.08.50.81.3
M1016.010.41.01.6
M1218.013.01.21.7
M1421.214.61.52.0

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
C-AC1005M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] พลังงานดูดซึมสูงสุด
(J)
ประเภท ออริฟิส วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ความเร็วการชนสูงสุด
(นางสาว)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
มวล เท่ากัน
(kgf)
พลังงานดูดซึมสูงสุด (ต่อนาที)
(J / นาที)
ฝาครอบ ความเร็วกระแทก
(นางสาว)
อุปกรณ์เสริม การผสมพันธุ์ 1 - น็อตสต๊อปเปอร์ อุปกรณ์เสริม การผสมพันธุ์ 2 - หน้าแปลน ยึด

฿ 388.64

ECONOMY SHOCK ABSORBER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105103ออริฟิส เดียว[เหล็กกล้า] 12L141.538.73180มีให้M (ความเร็วปานกลาง)ไม่มีให้ไม่มีให้

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวเครื่อง หลัก ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ตัวเครื่อง หลัก โครงสร้าง แบบอยู่กับที่ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 70

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-AC1005M ในชุด โช้คอัพ, แบบตั้งความหน่วงล่วงหน้า

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: เกลียวแบบไหนที่ตรงกับรุ่น C-AC0806H?
ตอบ: อุปกรณ์ลดแรงกระแทกรุ่น C-AC0806H สินค้าที่มีเกลียว M8 และระยะเคลื่อนที่ 6 มม. โดยประเภทเกลียวคือ M8X1.0 หมายเหตุ สินค้าเป็นเกลียวละเอียด
คำถาม: รุ่น C-AC0806L เป็นสินค้าแบบมีฝาปิดหรือไม่ ตัวฝามีเกลียวเพื่อเชื่อมต่อหรือไม่?
ตอบ: อุปกรณ์ลดแรงกระแทกรุ่น C-AC0806L ฝาเป็นแบบกดเข้า ไม่มีเกลียว ไม่สามารถถอดประกอบเองได้

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
C-AC0404L-N
C-AC0404M
C-AC0404M-N
C-AC1005M-N
C-AC1005M-N-SC
C-AC1005M-SC
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] พลังงานดูดซึมสูงสุด
(J)
ประเภท ออริฟิส วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ความเร็วการชนสูงสุด
(นางสาว)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
มวล เท่ากัน
(kgf)
พลังงานดูดซึมสูงสุด (ต่อนาที)
(J / นาที)
ฝาครอบ ความเร็วกระแทก
(นางสาว)
อุปกรณ์เสริม การผสมพันธุ์ 1 - น็อตสต๊อปเปอร์ อุปกรณ์เสริม การผสมพันธุ์ 2 - หน้าแปลน ยึด

฿ 1,193.94

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10441.2ออริฟิส เดียว[เหล็กกล้า] 12L140.528.62.572ไม่มีให้L (ความเร็วต่ำ)ไม่มีให้ไม่มีให้

฿ 1,193.94

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10441.2ออริฟิส เดียว[เหล็กกล้า] 12L14132.61.272มีให้M (ความเร็วปานกลาง)ไม่มีให้ไม่มีให้

฿ 1,193.94

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10441.2ออริฟิส เดียว[เหล็กกล้า] 12L14128.61.272ไม่มีให้M (ความเร็วปานกลาง)ไม่มีให้ไม่มีให้

฿ 388.64

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105103ออริฟิส เดียว[เหล็กกล้า] 12L141.532.73180ไม่มีให้M (ความเร็วปานกลาง)ไม่มีให้ไม่มีให้

฿ 472.08

1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน -5103------ไม่มีให้M (ความเร็วปานกลาง)มีให้ไม่มีให้

฿ 472.08

1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน -5103------มีให้M (ความเร็วปานกลาง)มีให้ไม่มีให้