1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส ซีรีส์ NP88 ระยะพิท พิทช์ สุด 1.5 มม. สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 2.5 มม【50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

หัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส ซีรีส์ NP88 ระยะพิท พิทช์ สุด 1.5 มม. สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 2.5 มม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 890.16/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ดาวน์โหลดฟรี! >> แคตตาล็อกซีรี่ส์ ความคุ้มค่า ver2023 (TH-EN)_ตอนที่ 12 คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

・ ประเภทผลิตภัณฑ์: คอนแทคโพรบ ซีรีส์ NP88
・ระยะชัก: 2.5 มม
・ระยะพิทช์ติดตั้งขั้นต่ำ:1.5 มม
・ มีปลายโพรบให้เลือก 9 รูปร่าง
・ เส้นผ่านศูนย์กลางปลอก [mm]:0.88 ±0.02 มม
・ ความยาวโดยรวมในระยะเริ่มต้น:16 มม
・ กระแสไฟฟ้าสูงสุดที่อนุญาตคือ 3 A
・ความต้านทานไฟฟ้าคือ 60 mΩ
・ หัววัดแบบสัมผัสเป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความแม่นยำ ซึ่งใช้สำหรับการทดสอบทางไฟฟ้าบนวงจร เพื่อให้มั่นใจถึงการเชื่อมต่อและฟังก์ชันการทำงานที่เชื่อถือได้
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI

ภาพรวมสินค้าหัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส

ภาพรวมหัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส
หัวเข็มโพรบแบบการสัมผัสเป็นสื่อกลางในการสัมผัสของการทดสอบทางไฟฟ้า และส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ทางไฟฟ้าที่มีความละเอียดสูงแบบไฮเอนด์
สามารถใช้ตรวจสอบการนำไฟฟ้าของวงจรไฟฟ้าได้ทุกรูปแบบ

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์หัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส

การใช้งานโดยทั่วไปของแต่ละประเภทหัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส
● หัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส ใช้อย่างแพร่หลายในแผงวงจร แผงวงจรแบบแพคเกจ เซมิคอนดักเตอร์ การทดสอบวงจร การทดสอบความแข็ง และอื่นๆ
มีประเภท ICT และ PCB2 เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน
ICT เหมาะสำหรับการตรวจสอบพื้นผิวที่มีระยะเคลื่อนที่สูง และวงจรแบบรวมกันหลากหลายชนิด
โพรบ PCB ราคาถูกกว่าโพรบ ICT และใช้ในการตรวจสอบพื้นผิวพิมพ์แบบแยกชิ้น
● หัวเข็มโพรบแบบการสัมผัสแบบโรตารี เนื่องจากพลั้งเจอร์หมุนเมื่อระยะเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลง ฟลักซ์และฟิล์มป้องกันออกไซด์จะถูกทำลาย
โดยส่วนมากใช้สำหรับการตรวจสอบวงจรเปิดและไฟฟ้าลัดวงจรของแผงวงจร
● หัวเข็มโพรบแบบการสัมผัสแบบอินทิกรัล โพรบแบบอินทิกรัลมีพินตั้งแต่ปลายไปจนสุดโพรบ
ทำให้กระแสไหลอย่างคงที่โดยไม่คำนึงถึงระยะเคลื่อนที่
● หัวเข็มโพรบแบบการสัมผัสแบบปลายคู่ ไม่จำเป็นต้องใช้โพรบโฮลเดอร์ และสามารถติดตั้งโดยใช้พิทช์ที่ไม่กว้างมากได้

Drawing ระบุขนาดหัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส

Drawing ของสินค้าหัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส (หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาด
 
■ ตัวอย่างการเลือกแพทเทิร์นรูปทรงปลายหัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส (รุ่นอีโคโนมี่)
ตัวอย่างการเลือกโพรบ 1
■ ตัวอย่างการเลือกแพทเทิร์นรูปทรงปลายหัวเข็มโพรบแบบการสัมผัสโฮลเดอร์ (รุ่นอีโคโนมี่)
ตัวอย่างการเลือกโพรบ 2

ตัวอย่างการใช้งานหัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส

เครื่องจักรสำหรับเจาะ (อัตโนมัติหรือแมนวล)แผงวงจร สำหรับการเช็คการนำไฟฟ้า
ตัวอย่างการใช้โพรบ

ข้อควรระวังการใช้หัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส

■ ข้อควรระวังการใช้หัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส
■ สภาพแวดล้อมทั่วไป

· อุณหภูมิแวดล้อมใช้งานคือ 10 ถึง 40°C ความชื้นต่ำกว่า 30%
· สภาพแวดล้อมโดยรอบ: สภาพแวดล้อมที่ไม่มีฝุ่น แก๊สกัดกร่อน น้ำมัน ฯลฯ เพื่อให้หัวเข็มโพรบแบบการสัมผัสไม่เกิดการปนเปื้อน
■ เงื่อนไขการใช้งานของระยะเคลื่อนที่
· กรุณาใช้โหลดตามแนวแกนเท่านั้น ไม่ใช่โหลดตามขวาง
· การใช้งานเกินระยะเคลื่อนที่ที่กำหนด (2/3 ของระยะเคลื่อนที่ทั้งหมด) จะลดอายุการใช้งานของหัวเข็มโพรบแบบการสัมผัสอย่างมีนัยยะสำคัญ
· อายุการใช้งานโพรบอาจสั้นลงหากเคลื่อนที่ด้วยความเร็วมากกว่า 60 ครั้ง/นาที (ความเร็วคงที่)
■ เงื่อนไขการใช้งานกระแสไฟฟ้า
· โปรดใช้กระแสไฟฟ้าในสถานะคงที่ และสัมผัสกับเป้าหมายในระยะเคลื่อนที่ที่กำหนด
· อายุการใช้งานของโพรบอาจลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญหากมีการใช้กระแสไฟฟ้าระหว่างใช้งานภายในระยะเคลื่อนที่ที่กำหนด นอกระยะเคลื่อนที่ที่กำหนด หรือโดยไม่มีการสัมผัสกับเป้าหมาย (วงจรเปิด)
· โพรบอาจไม่สามารถใช้งานกับกระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ยอมรับได้ซึ่งกำหนดอยู่ในแคตตาล็อก เนื่องจากการเสื่อมสภาพและสาเหตุอื่นๆ โปรดออกแบบเพื่อให้แน่ใจว่ามีระยะขอบเพียงพอในการใช้งานจริง
■ เงื่อนไขการใช้งานแรงดันไฟฟ้า
· โปรดใช้แรงดันไฟฟ้าในสถานะคงที่ และสัมผัสกับเป้าหมายในระยะเคลื่อนที่ที่กำหนด
· ห้ามใช้แรงดันไฟฟ้าโดยไม่มีการสัมผัสกับเป้าหมาย (วงจรเปิด) มิฉะนั้นจะทำให้เกิดการปล่อยไฟฟ้าเมื่อกำลังจะถูกสัมผัส ทำให้หัวเข็มโพรบแบบการสัมผัสเกิดความเสียหายได้
· เมื่อใช้ไฟฟ้าแรงสูงกับโพรบ โปรดปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานของกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าอย่างเคร่งครัด และโปรดระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการปล่อยไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้าแรงสูงที่เกิดขึ้นในทันทีเมื่อไฟฟ้าถูกปล่อยออกมา
■ กระแสไฟฟ้าสูงสุดที่รองรับได้
· กระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ใช้งานได้ซึ่งแสดงอยู่ในแคตตาล็อกสินค้าคือค่าสูงสุดของกระแสที่ไหลต่อเนื่องภายใน 1 นาทีภายใต้เงื่อนไขที่กล่าวถึงข้างต้น (สภาพแวดล้อมโดยทั่วไป ระยะเคลื่อนที่ การใช้กระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้า)
■ ความต้านทานหน้าสัมผัส
· ค่าความต้านทานซึ่งแสดงอยู่ในแคตตาล็อกสินค้าคือค่าตัวแทนที่วัดโดยการใช้กระแสไฟฟ้า 10 mA กับโพรบ และให้โพรบสัมผัสกับเทอร์มินอลเงินบริสุทธิ์ภายใต้เงื่อนไขที่กล่าวถึงข้างต้น (สภาพแวดล้อมโดยทั่วไป ระยะเคลื่อนที่การใช้กระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้า)
· หากกระแสไฟฟ้าที่ไหลอยู่มีมากเกินไป ความต้านทานอาจเพิ่มขึ้นได้จากการเสื่อมสภาพภายในหน้าสัมผัสหรือโพรบ
· หลังการใช้งานซ้ำภายในระยะเคลื่อนที่ที่กำหนด ความต้านทานอาจเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเสื่อมสภาพของหน้าสัมผัสหรือหัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส
■ จำนวนครั้งอ้างอิงในการเปลี่ยน
· จำนวนครั้งอ้างอิงในการเปลี่ยนที่แสดงอยู่ในแคตตาล็อกสินค้าแสดงถึงจำนวนอ้างอิงที่โพรบจะสามารถใช้ได้เป็นปกติเมื่อกระแสไฟฟ้าคือ 10mA ภายใต้เงื่อนไขข้างต้น (สภาพแวดล้อมโดยทั่วไป ระยะเคลื่อนที่ การใช้กระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้า)
· เมื่อความต้านทานเพิ่มขึ้นหรือหรือความดันสปริงลดลงเนื่องจากความแตกต่างในสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขการใช้งาน โพรบอาจต้องถูกเปลี่ยนก่อนที่จะถึงจำนวนครั้งอ้างอิง โปรดเปลี่ยนให้ทันเวลาตามการใช้งานจริง
■ ความดันของสปริง
· หากอุณหภูมิหัวเข็มโพรบแบบการสัมผัสสูงกว่า 80 องศาเซลเซียส ความดันของสปริงจะลดลง
· หากค่ากระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ความดันของสปริงอาจลดลงเนื่องจากโพรบมีความร้อนเพิ่มขึ้น
■ ขนาดรูติดตั้งสำหรับการสวมอัด (ค่าอ้างอิง)
· ค่าอ้างอิงเท่านั้น ขึ้นอยู่กับวัสดุและความหนาของเพลทเรซิ่น โปรดออกแบบโดยคำนึงถึงขนาดของส่วนสวมอัดของโพรบโฮลเดอร์

วิธีการใช้งานหัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส

● การเลือกหัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส (โพรบโฮลเดอร์)
กรุณาเลือกสินค้าตามระยะติดตั้ง (ระยะห่าง) ของชิ้นงานที่จะถูกตรวจสอบ
นอกจากนี้ โปรดเลือกโพรบโฮลเดอร์ที่สอดคล้องกับโพรบ
* โพรบแตกต่างจากโพรบโฮลเดอร์ที่ติดตั้งโดยตรงบนแผ่นเรซิ่น โดยสามารถถอดออกได้ง่าย ช่วยลดเวลาในการเปลี่ยนโพรบ
● เกี่ยวกับการใช้หัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส (โพรบโฮลเดอร์)
(1) ใส่โพรบโฮลเดอร์หลังจากเปิดรูบนแผ่นเรซิน (แผ่นเบเคไลต์ หรืออื่นๆ) (ดูแผนภาพ 1)
* สำหรับขนาดช่องเปิด โปรดอ้างอิงถึงขนาดรูติดตั้งสำหรับการสวมอัดที่ระบุอยู่บนแต่ละหน้า (ดูแผนภาพ 2)
* หากมีช่องว่างระหว่างแผ่นเรซิ่นกับโพรบโฮลเดอร์ โปรดแก้ไขด้วยกาวก่อนการใช้งาน
(2) หลังจากติดตั้งแล้ว ให้เชื่อมสายไฟไปยังโพรบโฮลเดอร์
* เมื่อบัดกรีสายไฟ โปรดระวังอย่าให้ฟลักซ์ไหลเข้าโพรบโฮลเดอร์ มิฉะนั้นโพรบอาจไม่ทำงาน
* ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม หากไม่มีพื้นที่สำหรับบัดกรีหรือเชื่อมต่อสายไฟ โปรดทำการเชื่อมต่อสายไฟก่อนการสวมอัด
(3) สอดหัวเข็มโพรบแบบการสัมผัสเข้าไปในโพรบโฮลเดอร์ (ดูแผนภาพ 1)
* ในขณะนี้ หากกดปลาย (พลั้งเจอร์) ลงอย่างแรง อาจทำให้เกิดความเสียหายหรือการเสื่อมสภาพในการทำงานได้ โปรดระวัง
* กรุณาใช้ภายในระยะเคลื่อนที่ที่กำหนด (2/3 ของระยะเคลื่อนที่ทั้งหมด)
การเลือกโพรบ & วิธีการใช้งาน

สินค้าที่เกี่ยวข้องหัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส

หัวเข็มโพรบแบบการสัมผัสจากมิซูมิ ซีรีส์ NP120 โพรบโฮลเดอร์ที่เข้าคู่กัน NP120
ตัวอย่างโพรบโฮลเดอร์

ตารางรายละเอียดจำเพาะหัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส

ตารางรายละเอียดจำเพาะหัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส
รหัสสินค้ารูปทรงปลายสีสายไฟความยาวสายไฟ
C-NP120D    

■ หัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส
รหัสสินค้าระยะพิทช์ติดตั้ง
(นาที)
ระยะเคลื่อนที่ทั้งหมดแรงดันสปริงกระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ใช้งานได้ความต้านทานการอ้างอิง
จำนวนครั้งการเปลี่ยน
ขั้นเริ่มต้นระยะเคลื่อนที่ 2/3
C-NP881.5 mm2.5 mm10gf50gf3 A60mΩ100,000 ครั้ง
C-NP88HD30gf100gf

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
C-NP88-A
C-NP88-AK
C-NP88-B
C-NP88-C
C-NP88-D
C-NP88-E
C-NP88-G
C-NP88-H
C-NP88-J
C-NP88-N
C-NP88-RH
C-NP88HD-A
C-NP88HD-B
C-NP88HD-C
C-NP88HD-D
C-NP88HD-E
C-NP88HD-G
C-NP88HD-H
C-NP88HD-J
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ช่วง)
(GF)
พลั้งเจอร์ OD
(Ø)
ความดัน สปริง เริ่มต้น (ช่วง)
(GF)
ความดัน สปริง เริ่มต้น
(GF)
ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(GF)
รูปทรง ปลาย พลั้งเจอร์/เหล็กดัน

฿ 927.28

ECONOMY SEMICONDUCTOR PROBE 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1030.1 ถึง 5010 ถึง 101050ชนิด A

฿ 1,121.97

ECONOMY SEMICONDUCTOR PROBE 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 6 วัน 1030.1 ถึง 500.670 ถึง 101050ประเภท AK

฿ 890.16

ECONOMY SEMICONDUCTOR PROBE 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1030.1 ถึง 5010 ถึง 101050ชนิด B

฿ 890.16

ECONOMY SEMICONDUCTOR PROBE 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1030.1 ถึง 500.670 ถึง 101050ประเภท C

฿ 890.16

ECONOMY SEMICONDUCTOR PROBE 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1030.1 ถึง 5010 ถึง 101050แบบ D

฿ 890.16

ECONOMY SEMICONDUCTOR PROBE 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1030.1 ถึง 5010 ถึง 101050ประเภท E

฿ 890.16

ECONOMY SEMICONDUCTOR PROBE 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1030.1 ถึง 5010 ถึง 101050ประเภท G

฿ 927.28

ECONOMY SEMICONDUCTOR PROBE 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 6 วัน 1030.1 ถึง 500.670 ถึง 101050ประเภท H

฿ 890.16

ECONOMY SEMICONDUCTOR PROBE 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 6 วัน 1030.1 ถึง 500.670 ถึง 101050ประเภท J

฿ 890.16

ECONOMY SEMICONDUCTOR PROBE 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 6 วัน 1030.1 ถึง 500.670 ถึง 101050ประเภท N

฿ 1,121.97

ECONOMY SEMICONDUCTOR PROBE 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 6 วัน 1030.1 ถึง 5010 ถึง 101050ประเภท RH

฿ 927.28

ECONOMY SEMICONDUCTOR PROBE 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1050.1 ถึง 100120.1 ถึง 3030100ชนิด A

฿ 890.16

ECONOMY SEMICONDUCTOR PROBE 5 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 22 วัน 1050.1 ถึง 100120.1 ถึง 3030100ชนิด B

฿ 890.16

ECONOMY SEMICONDUCTOR PROBE 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 6 วัน 1050.1 ถึง 1000.6720.1 ถึง 3030100ประเภท C

฿ 890.16

ECONOMY SEMICONDUCTOR PROBE 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1050.1 ถึง 100120.1 ถึง 3030100แบบ D

฿ 890.16

ECONOMY SEMICONDUCTOR PROBE 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 6 วัน 1050.1 ถึง 100120.1 ถึง 3030100ประเภท E

฿ 890.16

ECONOMY SEMICONDUCTOR PROBE 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 6 วัน 1050.1 ถึง 100120.1 ถึง 3030100ประเภท G

฿ 927.28

ECONOMY SEMICONDUCTOR PROBE 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1050.1 ถึง 1000.6720.1 ถึง 3030100ประเภท H

฿ 890.16

ECONOMY SEMICONDUCTOR PROBE 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 6 วัน 1050.1 ถึง 1000.6720.1 ถึง 3030100ประเภท J

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เข็มโพรบ ระยะพิทช์ติดตั้ง ขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) 1.5 เต็มสโตรค (ช่วง)(มิลลิเมตร) 1 ถึง 2.6
เต็มสโตรค(มิลลิเมตร) 2.5 วัสดุ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน SK4 กระบวนการเตรียมผิว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , ชุบทอง
ความยาว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน L1 (ช่วง)(มิลลิเมตร) 3.1 ถึง 5 บาร์เรล วัสดุ รองรับ ฟอสเฟอร์บรอนซ์ บาร์เรล, ภาชนะรองรับ OD(Ø) 0.88
ลำกล้องความยาวที่รองรับ L2 (ช่วง)(มิลลิเมตร) 10.1 ถึง 15 คุณสมบัติ มาตรฐาน กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 3
ความต้านทาน(mΩ) 60 ความยาวของพลั้งเจอร์(มิลลิเมตร) 3.5 บาร์เรล, ความยาวเต้ารับ(มิลลิเมตร) 12.5

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: สภาพแวดล้อมการใช้งาน สำหรับโพรบคืออะไร?
ตอบ: อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน อยู่ที่ 10 ถึง 40°C ความชื้นต่ำกว่า 30% และไม่มีฝุ่น ก๊าซกัดกร่อน น้ำมัน ฯลฯ เพื่อให้ โพรบวัด ไม่ปนเปื้อน
คำถาม: ระยะศูนย์กลางที่เลือกไว้สำหรับ โพรบวัด หมายถึงระยะศูนย์กลางระหว่างโพรบสองตัวที่อยู่ติดกันหรือไม่?
ตอบ: ได้ หากน้อยกว่า ระยะพิทช์ติดตั้ง ขั้นต่ำ การติดตั้งโพรบที่อยู่ติดกันสองตัวจะรบกวนกัน
คำถาม: ผลิตภัณฑ์
ตอบ: ลูกค้าต้องเชื่อม ขดลวด เอง