(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
・ ประเภทผลิตภัณฑ์: คอนแทคโพรบ ซีรีส์ NP45
・ระยะชัก: 5.0 มม
・ระยะพิทช์ติดตั้งขั้นต่ำ:1.7 มม
・ มีปลายโพรบให้เลือก 13 รูปร่าง
・ เส้นผ่านศูนย์กลางปลอก [mm]:1.02±0.02 มม
・ ความยาวโดยรวมในระยะเริ่มต้น:31.6 มม
・ กระแสไฟฟ้าสูงสุดที่อนุญาตคือ 3 A
・ความต้านทานไฟฟ้าคือ 60 mΩ
・ หัววัดแบบสัมผัสเป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความแม่นยำ ซึ่งใช้สำหรับการทดสอบทางไฟฟ้าบนวงจร เพื่อให้มั่นใจถึงการเชื่อมต่อและการทำงานที่เชื่อถือได้
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
หัวเข็มโพรบแบบการสัมผัสจากมิซูมิ ซีรีส์ C-NP45HD โพรบโฮลเดอร์ที่เข้าคู่กัน NR45/NR45T |
![]() |
รหัสสินค้า | — | รูปทรงปลาย | — | สีสายไฟ | — | ความยาวสายไฟ |
C-NP88 | — | C |
รหัสสินค้า | ระยะพิทช์ติดตั้ง (นาที) | ระยะเคลื่อนที่ทั้งหมด | แรงดันสปริง | กระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ใช้งานได้ | ความต้านทาน | การอ้างอิง จำนวนครั้งการเปลี่ยน | |
ขั้นเริ่มต้น | ระยะเคลื่อนที่ 2/3 | ||||||
C-NP45S3SF | 1.7 mm | 3.0 mm | 25gf | 50gf | 3 A | 60mΩ | 100,000 ครั้ง |
C-NP45S3 | 30gf | 100gf | |||||
C-NP45SF | 1.7 mm | 5.0 mm | 10gf | 50gf | 3 A | 60mΩ | 100,000 ครั้ง |
C-NP45 | 30gf | 100gf | |||||
C-NP45HD | 40gf | 150gf |
รหัสสินค้า |
---|
C-NP45S3SF-N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เต็มสโตรค (ช่วง) (มิลลิเมตร) | เต็มสโตรค (มิลลิเมตร) | ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ช่วง) (GF) | พลั้งเจอร์ OD (Ø) | ความยาว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน L1 (ช่วง) (มิลลิเมตร) | บาร์เรล, ภาชนะรองรับ OD (Ø) | ลำกล้องความยาวที่รองรับ L2 (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ความดัน สปริง เริ่มต้น (ช่วง) (GF) | ความยาวของพลั้งเจอร์ (มิลลิเมตร) | บาร์เรล, ความยาวเต้ารับ (มิลลิเมตร) | ความดัน สปริง เริ่มต้น (GF) | ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (GF) | รูปทรง ปลาย พลั้งเจอร์/เหล็กดัน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,134.10 | ECONOMY SEMICONDUCTOR PROBE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 ถึง 4.5 | 3.0 | 30.1 ถึง 50 | 0.75 | 3.1 ถึง 5 | 1 | 10.1 ถึง 15 | 20.1 ถึง 30 | 4.5 | 12.5 | 25 | 50 | ประเภท N |
กำลังโหลด …
ชนิด | เข็มโพรบ | ระยะพิทช์ติดตั้ง ขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) | 1.7 | วัสดุ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | C1730B |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , ชุบทอง | บาร์เรล วัสดุ รองรับ | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | คุณสมบัติ | มาตรฐาน |
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 3 | ความต้านทาน(mΩ) | 60 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-NP45S3SF-N ในชุด หัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส ซีรีส์ NP45 พิทช์ สุด 1.7 มม. สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 5.0 มม
รหัสสินค้า |
---|
C-NP45-B |
C-NP45-C |
C-NP45-D |
C-NP45SF-A |
C-NP45SF-B |
C-NP45SF-C |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เต็มสโตรค (ช่วง) (มิลลิเมตร) | เต็มสโตรค (มิลลิเมตร) | ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ช่วง) (GF) | พลั้งเจอร์ OD (Ø) | ความยาว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน L1 (ช่วง) (มิลลิเมตร) | บาร์เรล, ภาชนะรองรับ OD (Ø) | ลำกล้องความยาวที่รองรับ L2 (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ความดัน สปริง เริ่มต้น (ช่วง) (GF) | ความยาวของพลั้งเจอร์ (มิลลิเมตร) | บาร์เรล, ความยาวเต้ารับ (มิลลิเมตร) | ความดัน สปริง เริ่มต้น (GF) | ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (GF) | รูปทรง ปลาย พลั้งเจอร์/เหล็กดัน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,134.10 | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 5 ถึง 6.5 | 5.0 | 50.1 ถึง 100 | 1.3 | 5.1 ถึง 8 | 1.02 | 20.1 ถึง 25 | 20.1 ถึง 30 | 7 | 24.6 | 30 | 100 | ชนิด B | |
฿ 1,134.10 | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 ถึง 6.5 | 5.0 | 50.1 ถึง 100 | 0.75 | 5.1 ถึง 8 | 1.02 | 20.1 ถึง 25 | 20.1 ถึง 30 | 7 | 24.6 | 30 | 100 | ประเภท C | |
฿ 1,134.10 | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 ถึง 6.5 | 5.0 | 50.1 ถึง 100 | 1.3 | 5.1 ถึง 8 | 1.02 | 20.1 ถึง 25 | 20.1 ถึง 30 | 7 | 24.6 | 30 | 100 | แบบ D | |
฿ 1,183.34 | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 ถึง 6.5 | 5.0 | 30.1 ถึง 50 | 1.3 | 5.1 ถึง 8 | 1.02 | 20.1 ถึง 25 | 0 ถึง 10 | 7 | 24.6 | 10 | 50 | ชนิด A | |
฿ 1,134.10 | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 5 ถึง 6.5 | 5.0 | 30.1 ถึง 50 | 1.3 | 5.1 ถึง 8 | 1.02 | 20.1 ถึง 25 | 0 ถึง 10 | 7 | 24.6 | 10 | 50 | ชนิด B | |
฿ 1,134.10 | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 ถึง 6.5 | 5.0 | 30.1 ถึง 50 | 0.75 | 5.1 ถึง 8 | 1.02 | 20.1 ถึง 25 | 0 ถึง 10 | 7 | 24.6 | 10 | 50 | ประเภท C |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง