(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
・ ประเภทผลิตภัณฑ์: คอนแทคโพรบ ซีรีส์ NP120
・ระยะชัก: 6.5 มม
・ระยะพิทช์ติดตั้งขั้นต่ำ:2.0 มม
・ มีปลายโพรบให้เลือก 11 รูปร่าง
・ เส้นผ่านศูนย์กลางปลอก [mm]:1.2±0.02 มม
・ ความยาวโดยรวมในระยะเริ่มต้น:33 มม
・ กระแสไฟฟ้าสูงสุดที่อนุญาต:2.5 A
・ความต้านทานไฟฟ้าคือ 60 mΩ
・ หัววัดแบบสัมผัสเป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความแม่นยำ ซึ่งใช้สำหรับการทดสอบทางไฟฟ้าในวงจร เพื่อให้มั่นใจถึงการเชื่อมต่อและการทำงานที่เชื่อถือได้
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
หัวเข็มโพรบแบบการสัมผัสจากมิซูมิ ซีรีส์ NP120 โพรบโฮลเดอร์ที่เข้าคู่กัน NP120 |
รหัสสินค้าหัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส | — | รูปทรงปลาย | — | สีสายไฟ | — | ความยาวสายไฟ |
C-NP120 | — | D |
รหัสสินค้า | ระยะพิทช์ติดตั้ง | ระยะเคลื่อนที่ทั้งหมด | แรงดันสปริง | กระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ใช้งานได้ | ความต้านทาน | การอ้างอิง จำนวนครั้งการเปลี่ยน | |
ขั้นเริ่มต้น | ระยะเคลื่อนที่ 2/3 | ||||||
C-NP120 | 2.0 mm | 6.5 mm | 15gf | 50gf | 2.5 A | 60mΩ | 100,000 ครั้ง |
C-NP120HD | 25gf | 100gf |
รหัสสินค้า |
---|
C-NP120-A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ช่วง) (GF) | พลั้งเจอร์ OD (Ø) | ความดัน สปริง เริ่มต้น (ช่วง) (GF) | ความดัน สปริง เริ่มต้น (GF) | ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (GF) | รูปทรง ปลาย พลั้งเจอร์/เหล็กดัน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,312.13 | ECONOMY SEMICONDUCTOR PROBE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30.1 ถึง 50 | 1.5 | 10.1 ถึง 20 | 15 | 50 | ชนิด A |
กำลังโหลด …
ชนิด | เข็มโพรบ | ระยะพิทช์ติดตั้ง ขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) | 2.0 | เต็มสโตรค (ช่วง)(มิลลิเมตร) | 5 ถึง 6.5 |
---|---|---|---|---|---|
เต็มสโตรค(มิลลิเมตร) | 6.5 | วัสดุ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | SK4 | กระบวนการเตรียมผิว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , ชุบทอง |
ความยาว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน L1 (ช่วง)(มิลลิเมตร) | 8.1 ถึง 12 | บาร์เรล วัสดุ รองรับ | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | บาร์เรล, ภาชนะรองรับ OD(Ø) | 1.20 |
ลำกล้องความยาวที่รองรับ L2 (ช่วง)(มิลลิเมตร) | 20.1 ถึง 25 | คุณสมบัติ | มาตรฐาน | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 2.5 |
ความต้านทาน(mΩ) | 60 | ความยาวของพลั้งเจอร์(มิลลิเมตร) | 8.5 | บาร์เรล, ความยาวเต้ารับ(มิลลิเมตร) | 24.5 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-NP120-A ในชุด หัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส ซีรีส์ NP120 พิทช์ ต่ำสุด 2.0 มม. สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 6.5 มม
รหัสสินค้า |
---|
C-NP120-AK |
C-NP120-B |
C-NP120-C |
C-NP120-D |
C-NP120-E |
C-NP120-G |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ช่วง) (GF) | พลั้งเจอร์ OD (Ø) | ความดัน สปริง เริ่มต้น (ช่วง) (GF) | ความดัน สปริง เริ่มต้น (GF) | ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (GF) | รูปทรง ปลาย พลั้งเจอร์/เหล็กดัน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,391.67 | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 30.1 ถึง 50 | 0.93 | 10.1 ถึง 20 | 15 | 50 | ประเภท AK | |
฿ 1,272.73 | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 30.1 ถึง 50 | 1.5 | 10.1 ถึง 20 | 15 | 50 | ชนิด B | |
฿ 1,272.73 | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30.1 ถึง 50 | 0.93 | 10.1 ถึง 20 | 15 | 50 | ประเภท C | |
฿ 1,272.73 | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30.1 ถึง 50 | 1.5 | 10.1 ถึง 20 | 15 | 50 | แบบ D | |
฿ 1,272.73 | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30.1 ถึง 50 | 1.5 | 10.1 ถึง 20 | 15 | 50 | ประเภท E | |
฿ 1,272.73 | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30.1 ถึง 50 | 1.5 | 10.1 ถึง 20 | 15 | 50 | ประเภท G |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง