1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัว, ชิ้นส่วนเกลียวมีซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมทั้งสองด้านของหัว (ชนิดกลมพร้อมหัวฉีด)

หัว, ชิ้นส่วนเกลียวมีซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมทั้งสองด้านของหัว (ชนิดกลมพร้อมหัวฉีด)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 208.99/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- ลูกเบี้ยว ล้อแบน พร้อมรูหกเหลี่ยม ทั้งด้านส่วนหัวและเกลียว รุ่น CFFH / CFUH จาก MISUMI
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของลูกกลิ้ง สามารถเลือกได้ตั้งแต่ 30 mm ถึง 52 mm
- ขนาดความกว้างของลูกกลิ้ง สามารถเลือกได้ ตั้งแต่ 14 mm ถึง 24 mm
- ความเร็วในการหมุนของลูกเบี้ยว สามารถเลือกได้สูงถึง 5500 รอบต่อนาที (RPM)
- วัสดุของลูกเบี้ยว ผลิตจาก SUJ2

ภาพรวมสินค้า
แบริ่งลูกเบี้ยว จะเป็นแบริ่งที่มาพร้อมเพลา ซึ่งมีลูกกลิ้งเข็มติดตั้งอยู่ในวงแหวนรอบนอกและวงแหวนด้านในที่มีผนังหนา ซึ่งเหมาะสมที่สุดสำหรับรางไกด์
ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว ที่ใช้แบริ่งที่มีประสิทธิภาพสูง พร้อมเพลาซึ่งมีลูกกลิ้งรูปเข็มติดตั้งอยู่ภายใน ลูกกลิ้งเข็ม มีฟังก์ชั่นในการปรับปรุงความสามารถในการหมุน และสามารถทนต่อการหมุนความเร็วสูงได้ นอกจากนี้ วงแหวนนอกยังได้รับการออกแบบให้มีผนังหนากว่าแบริ่งทั่วไป และยังสามารถใช้ในสถานที่ที่รับแรงกระแทกหรือรับน้ำหนักมากได้อีกด้วย
รูปภาพ BP-151-1

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
1. ติดตั้งพร้อมเพลา สำหรับติดตั้งง่าย!
2. เหมาะสำหรับใช้กับการรับโหลดมาก!
3. ยังเหมาะกับการหมุนความเร็วสูง

โครงสร้าง ลูกกลิ้งลูกกลิ้งลูกเบี้ยว มาตรฐาน
รูปภาพ BBP-151-2

โหมด ลูกกลิ้งไกด์
ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว พร้อมรังลูกปืนเหมาะสำหรับการใช้งานที่มีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำ และความเร็วรอบสูง และ ลูกกลิ้งลูกเบี้ยวแบบเต็มหน้าเหมาะสำหรับการใช้งานที่มีความเร็วรอบสูง และ โหลดหนักมาก
พร้อมรังลูกปืน (มาตรฐาน)  ลูกกลิ้งลูกเบี้ยวแบบเต็มหน้า ประเภทโหลดหนัก   
ดรออิ้งบอกขนาด BP-151-1

โครงสร้างของส่วนซีล
สำหรับตลับลูกปืนแบบไม่มีซีล ช่องว่างระหว่างวงแหวนรอบนอกกับวงแหวนรอบนอกของแกนปลาย และระหว่างวงแหวนรอบนอกกับเพลทด้านข้างมีขนาดเล็ก จึงกลายเป็นร่องรอบชั้นใน สำหรับแบริ่งชนิดปิดผนึกจะมีการติดตั้งซีลปะเก็นในร่องรอบชั้นใน ดังนั้นจึงสามารถป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าไปได้
ชนิดไม่มีซีล    ชนิดมีซีล 
ดรออิ้งบอกขนาด BP-151-2

รูปทรงวงแหวนนอก
ตลับลูกปืนพร้อมวงแหวนนอกทรงโค้ง สามารถรับโหลดไม่สม่ำเสมอที่เกิดจากปัญหาในการติดตั้งได้ พื้นที่สัมผัสระหว่างแบริ่งที่มีวงแหวนรอบนอกส่วนโค้งและพื้นผิวรางเลื่อนมีขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับพื้นผิวรางเลื่อนที่มีการรับน้ำหนักมากหรือมีความแข็งต่ำ
วงแหวนนอกแบบโค้งวงแหวนนอกแบบทรงกระบอก
BP-151- ตัวอย่างการใช้งาน 2

การเปรียบเทียบความสามารถในการรับน้ำหนักของรางสไลด์
การเปรียบเทียบความสามารถในการรับน้ำหนักของรางสไลด์

Drawing ระบุขนาด
ตาราง วัสดุ

ชนิดผิวโค้ง
Drawing ระบุขนาด

ตารางรายละเอียดจำเพาะ

ภาพรวมของสเปค
ความแม่นยำ ผลิตภัณฑ์ (µm)
ความเผื่อ อนุญาต
ความเผื่อ อนุญาต

ความเผื่ออนุญาตของวงแหวนนอก และ ค่าอนุญาต
ความเผื่ออนุญาตของวงแหวนนอก

ตัวอย่างการใช้งาน
ตัวอย่างการใช้งาน 1
ตัวอย่างการใช้งาน 2
ทิศทางการเคลื่อนที่
ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง
พื้นผิว ด้านที่จับคู่กันต้องเรียบ
และ ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว เคลื่อนที่เป็นแนวตรง
ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง
ทิศทางการ สวิง
พื้นผิว ด้านที่จับคู่กันนั้นโค้งและ
ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว เคลื่อนที่เป็นแนวโค้ง
การเคลื่อนที่ในแนวโค้ง

วิธีการติดตั้ง
วิธีการติดตั้ง
อย่าใช้ค้อนตีหน้าแปลนของตลับลูกปืนลูกกลิ้ง โดยตรงระหว่างการติดตั้ง มิฉะนั้นจะทำให้การหมุนไม่ดีหรือ การแตกหัก ใช้ประแจหกเหลี่ยม หรือ ไขควง
ยึด ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมหรือ ร่อง ไขควง สำหรับยึดจากนั้นหมุน นัท ด้วยประแจเพื่อขันให้แน่น

แรงบิดขันแน่นสลักเกลียว
อย่าใช้แรงบิดขันแน่นสลักเกลียว เกินค่าสูงสุดเมื่อติดตั้งลูกกลิ้งลูกเบี้ยว มิฉะนั้นส่วนที่เป็นเกลียวอาจเสียหาย
แรงบิดติดตั้ง

ข้อควรระวัง
·หาก ลูกกลิ้งลูกเบี้ยวตกพื้น หรือกระแทกอย่างแรงอาจได้รับความเสียหาย
·ควรให้ความสนใจกับข้อเท็จจริงที่ว่าการกระแทกอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อการทำงานแม้ว่าจะมองไม่เห็นก็ตาม
·ลูกกลิ้งลูกเบี้ยวเหมาะสำหรับโหลดแนวรัศมีและไม่เหมาะสำหรับการรับแรงกด ดังนั้นหลีกเลี่ยงการใช้วิธีต่างๆเช่นการใช้แรงขับ
· ลูกกลิ้งลูกเบี้ยวบางตัวไม่มีการเติมจาระบีเนื่องจากขนาดที่แตกต่างกัน
โปรดดูตารางด้านล่าง และเติมจาระบี ในปริมาณที่เหมาะสมลงในผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้เติม จาระบีมาให้ ก่อนใช้งาน

ประสิทธิภาพของจาระบีตัวสำหรับลูกกลิ้งลูกเบี้ยว และอุณหภูมิใช้งาน
จาระบี และอุณหภูมิใช้งาน
Drawing ระบุขนาด
Drawing ระบุขนาดของรุ่น B-1064-1-CR 1

ชนิดผิวโค้ง
Drawing ระบุขนาดของสินค้า 1

ตารางรายละเอียดจำเพาะ
ตาราง ข้อมูลจำเพาะ 1
รหัสสินค้า
C-CFFH12-30
C-CFFH12-32
C-CFFH16-35
C-CFFH18-40
C-CFFH20-52
C-CFUH12-30
C-CFUH12-32
C-CFUH16-35
C-CFUH18-40
C-CFUH20-52
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ความกว้าง B
(มิลลิเมตร)
ชนิดลูกกลิ้ง ลูกเบี้ยว: ส สกรู สตัด (เกลียวละเอียด)
(มิลลิเมตร)
อัตรารับโหลดพื้นฐาน cr (ไดนามิก)
(กิโลนิวตัน)
การ ประเมิน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน (คงที่)
(กิโลนิวตัน)
ความเร็วรอบอนุญาต
(รอบต่อนาที)

฿ 246.74

C-VALUE_CAM FOLLOWERS 1 ชิ้น 3 วัน 3014วงแหวนนอก ทรงกระบอกM12×1.56.88.45500

฿ 277.92

C-VALUE_CAM FOLLOWERS 1 ชิ้น 3 วัน 3214วงแหวนนอก ทรงกระบอกM12×1.56.88.45500

฿ 308.85

C-VALUE_CAM FOLLOWERS 1 ชิ้น 3 วัน 3518วงแหวนนอก ทรงกระบอกM16×1.59.814.13600

฿ 324.23

C-VALUE_CAM FOLLOWERS 1 ชิ้น 3 วัน 4020วงแหวนนอก ทรงกระบอกM18×1.510.915.52900

฿ 530.43

C-VALUE_CAM FOLLOWERS 1 ชิ้น 3 วัน 5224วงแหวนนอก ทรงกระบอกM20×1.516.7292400

฿ 266.78

C-VALUE_CAM FOLLOWERS 1 ชิ้น 3 วัน 3014[วงแหวนนอก ทรงกลม] วงแหวนนอก ทรงกลมM12×1.56.88.45500

฿ 208.99

C-VALUE_CAM FOLLOWERS 1 ชิ้น 3 วัน 3214[วงแหวนนอก ทรงกลม] วงแหวนนอก ทรงกลมM12×1.56.88.45500

฿ 240.03

C-VALUE_CAM FOLLOWERS 1 ชิ้น 3 วัน 3518[วงแหวนนอก ทรงกลม] วงแหวนนอก ทรงกลมM16×1.59.814.13600

฿ 273.94

C-VALUE_CAM FOLLOWERS 1 ชิ้น 3 วัน 4020[วงแหวนนอก ทรงกลม] วงแหวนนอก ทรงกลมM18×1.510.915.52900

฿ 378.75

C-VALUE_CAM FOLLOWERS 1 ชิ้น 3 วัน 5224[วงแหวนนอก ทรงกลม] วงแหวนนอก ทรงกลมM20×1.516.7292400

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ผู้ติดตาม หัวล็อค วิธีการขัน รูหกเหลี่ยม บน หัว ประเภท ลูกเบี้ยว รุ่นมาตรฐาน
ขนาดมาตรฐาน ระบบเมตริก เคลือบฉนวน โรเลอร์ ไม่มี เพลา มี
วิธียึดลูกปืนเข็ม รีเทนเนอร์ ซีล มีให้ การใช้งาน ปกติ

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: วิธีการติดตั้ง
ตอบ: อย่าใช้ค้อนตีหน้าแปลนของตลับลูกปืนลูกกลิ้ง โดยตรงระหว่างการติดตั้ง มิฉะนั้นจะทำให้การหมุนไม่ดีหรือ การแตกหัก ยึดซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมด้านใน หรือร่องไขควง ด้วยประแจหกเหลี่ยม หรือไขควง จากนั้นใช้ประแจเขันนัทให้แน่น อย่าใช้แรงบิดขันแน่นสลักเกลียว เกินค่าสูงสุดเมื่อติดตั้งลูกกลิ้งลูกเบี้ยว มิฉะนั้นส่วนที่เป็นเกลียวอาจเสียหาย
คำถาม: โหลดอนุญาตของลูกกลิ้งลูกเบี้ยว
ตอบ: ใช้ได้กับโหลดในแนวรัศมี แต่ไม่เหมาะกับโหลดแบบแรงขับมากนัก ดังนั้น ให้หลีกเลี่ยงการใช้วิธีการต่างๆ เช่น การใช้แรงขับ
คำถาม: ความแตกต่างของการใช้รูปทรง OD ที่แตกต่างกันของ วงแหวนนอก
ตอบ: ตลับลูกปืนพร้อมวงแหวนนอกทรงโค้ง สามารถรับโหลดไม่สม่ำเสมอที่เกิดจากปัญหาในการติดตั้งได้ พื้นที่สัมผัสระหว่างแบริ่งที่มีวงแหวนรอบนอกส่วนโค้งและพื้นผิวรางเลื่อนมีขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับพื้นผิวรางเลื่อนที่มีการรับน้ำหนักมากหรือมีความแข็งต่ำ