1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ความดัน ปิด ยึดอยู่กับที่ ด้านล่างของ แคลมป์ปีกนก แนวตั้ง 3332 N (รหัสสินค้า)

ECONOMICAL TOGGLE CLAMPS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,084.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

♢ แคลมป์ปีกนก เป็น ผลิตภัณฑ์ แคลมป์ยึด สำหรับยึดชิ้นงานผ่าน กลไก ก้านสูบและสามารถใช้ในกระบวนการทำงานต่างๆเช่น อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ประกอบการแปรรูปทางกลและการเชื่อม
♢ แคลมป์ปีกนก มีข้อดีเช่นการใช้งานที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วการติดตั้งที่ ยืดหยุ่น และความปลอดภัยและเหมาะสำหรับการยึดตำแหน่งการทำงานที่มี เครื่องวัดความถี่ การเปลี่ยนแปลง สูง
แคลมป์ยึด แคลมป์ยึด สลับเป็นแคลมป์ธรรมดาแบบแมนนวลที่มีความรัดกุมที่แตกต่างกัน และความรู้สึกของมือของแคลมป์สลับแบบ ความคุ้มค่า จะ แคลมป์ยึด กว่า


โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค

รหัสสินค้าC—LD—12265
วัสดุ ตัวเครื่องA3
วัสดุ มือจับPVC
กระบวนการเตรียมผิวการ การชุบผิวด้วยไฟฟ้า สังกะสี สีน้ำเงิน
ความดัน ปิด (N)MAX 3332
น้ำหนัก (กรัม)635
มุม เปิดและปิดของ แขน118°
มือจับ มุม เปิดและปิด73°
[อุปกรณ์เสริม]โบลท์พร้อมยาง
น็อตตัวผู้M10


คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

♢ แคลมป์ปีกนก แนวตั้ง ฐานหน้าแปลน แถบหนีบ รูปทรง U


การ การใช้งาน ผลิตภัณฑ์

> อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์การแพทย์การผลิตอุปกรณ์จัดเลี้ยง
> แม่พิมพ์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สะพานและทางรถไฟการผลิตเครื่องบิน
> เหมาะสำหรับการติดตั้งการตรวจสอบการเชื่อมการติดตั้งการซ่อมแซมการติดตั้งการประมวลผลและการรวมกันอื่น ๆ ฯลฯ
> สามารถใช้งานได้อย่างยืดหยุ่นในงานช่างไม้และงาน DIY อื่น ๆ


ข้อควรระวัง

<เกี่ยวกับการติดตั้ง> ยึดอยู่กับที่ โดย สลักเกลียว หรือการเชื่อม
<เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยน> โปรดทราบว่าการปรับเปลี่ยนด้ามจับมาตรฐานหรือแถบหนีบจะส่งผลต่อความทนทานของตัวผลิตภัณฑ์อย่างมาก!
<ตำแหน่งการล็อค> แคลมป์สลับต้องผ่านศูนย์ตายเชิงกลเพื่อทำหน้าที่ล็อคและยึด
< สภาพแวดล้อมการใช้งาน> เมื่อใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีชิปฝุ่น ฯลฯ ให้ใช้ปืนลมเพื่อทำความสะอาดชิ้นส่วนที่โลดโผนและหมุนก่อนใช้งาน
<เกี่ยวกับการฉีดน้ำมัน> ฉีดน้ำมันเป็นประจำสำหรับชิ้นส่วนที่เสียดสีเช่นหมุดย้ำและแกนนำเพื่อให้แคลมป์หมุนได้อย่างราบรื่น
<เกี่ยวกับการตรวจสอบ> ตรวจสอบสลักเกลียวยึดสลักเกลียวล็อคแขนยึดเพลายึด ฯลฯ เป็นประจำเพื่อป้องกันการคลายตัว
รหัสสินค้า
C-LD-12265
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,084.03

ECONOMICAL TOGGLE CLAMPS 2 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการแนบ ฐานหน้าแปลน แรงขันแน่น(N) 3332 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า
ขนาด สกรู แคลมป์ยึด M10 วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด เหล็กกล้า + แพ้ด ยาง หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง
แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) 2260 ถึง ชนิดสกรู ปลาย สลักเกลียว ด้วย ยาง ปลาย ปรับ ตำแหน่ง สกรู การปรับสไลด์
วัสดุ A3

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-LD-12265 ในชุด ความดัน ปิด ยึดอยู่กับที่ ด้านล่างของ แคลมป์ปีกนก แนวตั้ง 3332 N

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: ความหมายและ ฟังก์ชั่น ของ แคลมป์ปีกนก คืออะไร?
ตอบ: แคลมป์สลับเป็นผลิตภัณฑ์แคลมป์สำหรับยึดชิ้นงานผ่านกลไกก้านสูบซึ่งเป็นกลไกการจับยึดที่รวดเร็วและการเปิดอย่างรวดเร็วซึ่งใช้หลักการจุดตายของกลไกการเชื่อมโยงสี่บาร์เชิงกลและมีหน้าที่ในการ "กำหนดตำแหน่งที่ถูกต้องโหลดเร็วและ การขนถ่ายการล็อคและการหนีบ ".
คำถาม: ที่ แคลมป์ยึด สลับประเภทต่างๆมีอะไรบ้าง?
ตอบ: แนวนอน, แนวตั้ง, ดัน - ดึง, หัวเข็มขัด, ที่หนีบสลับลม ฯลฯ
คำถาม: สามารถเปลี่ยนอุปกรณ์โลหะส่วนหน้าสำหรับยึด แคลมป์ปีกนก ได้หรือไม่? ขายปลีก/แยกจำหน่าย ไหม
ตอบ: อุปกรณ์โลหะส่วนหน้าสำหรับการจับยึดสามารถซื้อแยกต่างหากเพื่อเปลี่ยน
คำถาม: วัตถุประสงค์ของการประกอบแคลมป์คืออะไร?
ตอบ: ใช้กันอย่างแพร่หลายในการจับยึดชิ้นส่วนเครื่องจักรกลอุปกรณ์เชื่อมโลหะโปรไฟล์การติดตั้งเครื่องจักรกลชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์การผลิตอุปกรณ์เครื่องจักรกลต่างๆการติดตั้งแม่พิมพ์การตรวจสอบการติดตั้ง ฯลฯ โดยใช้วิธีการกระชับแบบใหม่เพื่อแทนที่วิธีการขันแบบดั้งเดิมเพื่อให้ชิ้นงานสามารถ ประกอบและถอดประกอบได้อย่างรวดเร็วช่วยลดต้นทุนการทำงานของเครื่องจักรและปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน

ดูคำถามที่พบบ่อยเพิ่มเติม (1) ปิด