1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท็อกเกิ้ลแคลมป์ชนิดยึดด้านข้าง แบบแรงกดปิดที่ด้านข้าง 500N (เพิ่มความยาวฐาน) (รหัสสินค้า)

ECONOMICAL TOGGLE CLAMPS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 960.27/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

♢ ท็อกเกิ้ลแคลมป์เป็นผลิตภัณฑ์แคลมป์สำหรับยึดชิ้นงานผ่านกลไกก้านต่อ สามารถใช้ได้กับกระบวนการต่างๆ มากมาย เช่น งานตรวจสอบ งานประกอบ งานตัดเฉือน และงานเชื่อมต่างๆ
♢ ท็อกเกิ้ลแคลมป์มีข้อได้เปรียบในเรื่องของความเรียบง่าย ความสะดวก และใช้งานได้รวดเร็ว รวมถึงความปลอดภัยและความยืดหยุ่นในการติดตั้ง เหมาะสำหรับการยึดตำแหน่งชิ้นงานที่จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนตำแหน่งบ่อยครั้ง
ท็อกเกิ้ลแคลมป์เป็นแคลมป์ที่ผสมผสานความเรียบง่ายและการใช้งานแบบแมนนวลที่มีความแน่น เข้ากับท็อกเกิ้ลแคลมป์รุ่นอีโคโนมี่ที่มีสัมผัสมือแน่นกว่าเดิม
 

ตารางรายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้าC—LD—36070
วัสดุบอดี้A3
วัสดุมือจับPVC
กระบวนการชุบผิวผิวสำเร็จชุบสังกะสีน้ำเงินด้วยไฟฟ้า
แรงกดปิด (N)MAX 500
น้ำหนัก (ก.)100
มุมเปิดปิดแขน/
มุมเปิดปิดมือจับ66°
อุปกรณ์เสริมโบลท์เหล็กกล้าหัวแบนหกเหลี่ยม
โบลท์M5


คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

♢ ท็อกเกิ้ลแคลมป์แบบดันดึง, ฐานหน้าแปลน, ระยะการเคลื่อนที่สั้น, ยึดด้านข้าง


การใช้งานสินค้า

> การผลิตอุปกรณ์เครื่องครัว, อุปกรณ์ทางการแพทย์ ยานยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
> การผลิตอากาศยาน, แม่พิมพ์, การตัดเฉือน
> เหมาะสำหรับตัวยึดงานตรวจสอบ, ตัวยึดงานเชื่อม, ตัวยึดงานซ่อมแซม, ตัวยึดงานตัดเฉือน และตัวยึดร่วมงานอื่นๆ เป็นต้น
> สามารถใช้งานกับงานไม้หรืองาน DIY อื่นๆ ได้อย่างยืดหยุ่น


ข้อควรระวัง

<เกี่ยวกับการติดตั้ง> ยึดด้วยโบลท์หรือการเชื่อม
<เกี่ยวกับการดัดแปลง> โปรดทราบว่าการดัดแปลงมือจับมาตรฐานหรือราวแคลมป์จะส่งผลต่อความทนทานของตัวสินค้าอย่างรุนแรง
<ตำแหน่งล็อค> จำเป็นต้องสอดท็อกเกิ้ลแคลมป์ผ่านศูนย์ตายของเครื่องจักรเพื่อให้สามารถล็อคและยึดได้
< สภาพแวดล้อมการใช้งาน> เมื่อใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีเศษ ผงฝุ่น ฯลฯ ให้ใช้ปืนเป่าลมทำความสะอาดชิ้นส่วนหมุดย้ำและชิ้นส่วนหมุนก่อนใช้งาน
<เกี่ยวกับการฉีดน้ำมัน > ฉีดน้ำมันเป็นประจำสำหรับชิ้นส่วนที่มีการเสียดสี เช่น หมุดย้ำและแกนไกด์ เพื่อให้ท็อกเกิ้ลแคลมป์เคลื่อนไหวได้ราบรื่น
<เกี่ยวกับการตรวจสอบ> ตรวจสอบโบลท์ยึด โบลท์ล็อค แขนยึด เพลายึด ฯลฯ เป็นประจำเพื่อป้องกันการคลายตัว
รหัสสินค้า
C-LD-36070
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 960.27

ECONOMICAL TOGGLE CLAMPS 2 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ดันด้านข้าง แรงขันแน่น(N) 500 วิธีการแนบ ฐานหน้าแปลน
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า สกรู แคลมป์ยึด เครื่องเขียน ขนาด สกรู แคลมป์ยึด M5
วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด เหล็กกล้า แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) ถึง 1,399 อุปกรณ์เสริมส่วนปลาย สลักเกลียว เหล็กกล้า

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-LD-36070 ในชุด ท็อกเกิ้ลแคลมป์ชนิดยึดด้านข้าง แบบแรงกดปิดที่ด้านข้าง 500N (เพิ่มความยาวฐาน)

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: ท็อกเกิ้ลแคลมป์มีความหมายและการใช้งานอย่างไร
ตอบ: ท็อกเกิ้ลแคลมป์เป็นสินค้าแคลมป์สำหรับยึดชิ้นงานผ่านกลไกก้านต่อ โดยมีกลไกแคลมป์และปลดแคลมป์ใช้หลักการของจุดศูนย์ตายของกลไกการเชื่อมต่อ 4 ราวของเครื่องจักร ท็อกเกิ้ลแคลมป์จะทำหน้าที่ “การกำหนดตำแหน่งที่แม่นยำ นำชิ้นงานขึ้นและลงได้อย่างรวดเร็ว ล็อค และแคลมป์”
คำถาม: ท็อกเกิ้ลแคลมป์มีกี่ชนิด อะไรบ้าง
ตอบ: แนวนอน, แนวตั้ง, ดัน-ดึง, กลอนประตู, ท็อกเกิ้ลแคลมป์นิวเมติกส์ ฯลฯ
คำถาม: สามารถเปลี่ยนฟิตติ้งโลหะด้านหน้าที่ใช้ยึดท็อกเกิ้ลแคลมป์ได้หรือไม่ มีแยกจำหน่ายหรือไม่
ตอบ: มีฟิตติ้งโลหะด้านหน้าที่ใช้ยึดแคลมป์แยกจำหน่ายต่างหากสำหรับซื้อเปลี่ยน
คำถาม: วัตถุประสงค์ของชุดแคลมป์คืออะไร
ตอบ: นิยมใช้ในตัวยึดงานตัดเฉือนชิ้นส่วนเชิงกล, ตัวยึดงานเชื่อมโปรไฟล์โลหะ, ตัวยึดงานตัดเฉือนชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, การผลิตอุปกรณ์เชิงกลต่างๆ, ตัวยึดแม่พิมพ์, ตัวยึดงานตรวจสอบ เป็นต้น ใช้วิธีการขันแน่นแบบใหม่แทนที่วิธีการขันแน่นเดิม ทำให้ชิ้นงานสามารถประกอบและถอดแยกได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลาในการตัดเฉือนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ดูคำถามที่พบบ่อยเพิ่มเติม (1) ปิด