(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ด้ามจับ เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง : รูปทรงตัว U
● ความหนาของด้ามจับ (mm.) : 12
● รูปแบบการติดตั้ง : มีเกลียวด้านใน
● ระยะพิตซ์ สั้นสุด/ยาวสุด (mm.) : 80 และ 250
● ความสูงโดยรวม(mm) : 40
● วัสดุ : สแตนเลส
[การประยุกต์ใช้งาน]
ด้ามจับมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ
วัสดุ | กระบวนการชุบผิว |
สแตนเลส | งานลับคม/งานเจียรไน |
(รุ่นอีโคโนมี่) ด้ามจับอะลูมิเนียมผิวเคลียร์อโนไดซ์ | (รุ่นอีโคโนมี่) ด้ามจับอะลูมิเนียมทรงกลม | |
รหัสสินค้า ( ประเภท· L) | ||
C-USANS80 |
รหัสสินค้า | L1 | โหลดที่รับได้ N | |
ประเภท | L | ||
C-USANS | 80 | 88 | 2500 |
100 | 108 | ||
125 | 133 |
รหัสสินค้า ( ประเภท· L) | ||
C-USANS80 |
รหัสสินค้า | L1 | โหลดที่รับได้ N | |
ประเภท | L | ||
C-USANS | 80 | 88 | 2500 |
100 | 108 | ||
125 | 133 |
รหัสสินค้า |
---|
C-USANS80 |
C-USANS100 |
C-USANS125 |
C-USANS160 |
C-USANS200 |
C-USANS250 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะติดตั้ง L (มิลลิเมตร) | วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 266.67 | ECONOMY PULL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 80 | สเตนเลส | |
฿ 304.55 | ECONOMY PULL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | สเตนเลส | |
฿ 237.00 | ECONOMY PULL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 125 | สเตนเลส | |
฿ 366.23 | ECONOMY PULL | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 44 วัน | 160 | [SUS304] สแตนเลส | |
฿ 484.42 | ECONOMY PULL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 200 | [SUS304] สแตนเลส | |
฿ 583.12 | ECONOMY PULL | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 18 วัน | 250 | [SUS304] สแตนเลส |
กำลังโหลด …
ความสูงโดยรวม(มิลลิเมตร) | 40 | ประเภทตัวสินค้าหลัก | โผล่ขึ้นมา | ความหนามือจับ(มิลลิเมตร) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดผิวสำเร็จ | รูปทรง | วิธีการติดตั้ง | เกลียวใน | รูปทรง U | แบบตรง |
กระบวนการเตรียมผิว | หนังขัดเงา | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่มี | มือจับ รูปทรง หน้าตัด | ทรงสี่เหลี่ยม |
โหลดที่ยอมรับได้(N) | 2500 | ความยาวของ เกลียว L(มม.) | 13 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง