1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกบิดชนิดขั้นแบบมีรอยหยัก (รหัสสินค้า)

ลูกบิดชนิดขั้นแบบมีรอยหยัก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 87.66/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง


รายละเอียดสินค้า

สกรูหัวลูกบิด แบบขี้นลาย แบบยกสูง
สกรูหัวลูกบิด เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง : สกรูหัวลูกบิด แบบขี้นลาย แบบยกสูง
● ขนาดเกลียว : M3, M4, M5, M6, M8 และ M10
● ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของหัวลูกบิด (mm.) : 16, 20 และ 24
● วัสดุ : สเตนเลส
[การประยุกต์ใช้งาน]
ลูกบิด เกลียว มักใช้ในการยึด ประกอบ ปรับ หนีบ และอื่นๆ ร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆ

ภาพรวมสินค้าลูกบิด

สำหรับลูกบิดนูน คุณสามารถเลือกเส้นผ่านศูนย์กลางของหัวลูกบิดด้านบนสุดได้ตามความต้องการ โปรดดูรายละเอียดในตารางรายละเอียดจำเพาะ
สินค้าซีรีส์นี้เป็นชนิดขั้น ซึ่งจำเป็นต้องใช้พื้นที่ที่สัมผัสเพิ่มขึ้น โปรดตรวจสอบสิ่งกีดขวางจากภายนอกเมื่อทำการเลือก
 
Drawing ของสินค้า ลูกบิดลายนูน 110310203129 ซีรีส์นี้เป็นสินค้าแบบขั้น และนอกจากนี้ยังมีสินค้าแบบมาตรฐานอีกด้วย โปรดอ้างอิงจากแคตตาล็อก

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ลูกบิด

[คุณสมบัติลูกบิด]
ส่วนจับของสินค้านี้มีรอยหยัก จึงจับและใช้งานได้ง่าย
ผ่านกระบวนการผิวสำเร็จแบบแฮร์ไลน์ทำให้สวยงาม

ภาพรวมของสเปคลูกบิด

วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว รูปทรงหัว
สเตนเลส ขัดผิวด้วยแปรง แบบกลม

ตัวอย่างการใช้งานลูกบิด

ตัวอย่างการใช้งาน
ตัวอย่างการใช้งานลูกบิดลายนูน

ตัวอย่างการใช้งานลูกบิดนูน: กล่องเครื่องมืออเนกประสงค์ขนาดเล็ก

ข้อควรระวังของลูกบิด

สินค้าซีรีส์นี้เป็นชนิดขั้น ซึ่งจำเป็นต้องใช้พื้นที่ที่สัมผัสเพิ่มขึ้น โปรดตรวจสอบสิ่งกีดขวางจากภายนอกเมื่อทำการเลือกลูกบิด
สินค้าซีรีส์นี้เป็นชนิดขั้น ทำให้มีการยึดจับที่ดี

Drawing ระบุขนาดลูกบิด

Drawing ระบุขนาด ลูกบิดลายนูน 110310203129

ตารางรายละเอียดจำเพาะของลูกบิด

รหัสสินค้า L D d A H S
ประเภท M
C-NKOS 4 10 16 8 3.5 9.5 6 1.5
5 10 20 10 4 11.5 7.5
6 16 24 12 5 15 10
20
25

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
C-NKMS4
C-NKMS5
C-NKMS8
C-NKOS3-10
C-NKOS3-16
C-NKOS4-10
C-NKOS4-16
C-NKOS4-20
C-NKOS5-10
C-NKOS5-16
C-NKOS5-20
C-NKOS5-25
C-NKOS6-10
C-NKOS6-16
C-NKOS6-20
C-NKOS6-25
C-NKOS8-16
C-NKOS8-20
C-NKOS8-25
C-NKOS8-30
C-NKOS10-20
C-NKOS10-25
C-NKOS10-30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึดม ประเภทส่วนติดตั้ง ส่วนยึดความยาว L
(มิลลิเมตร)
สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู เจาะรูกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวเครื่อง หลัก D
(Ø)
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ H
(มิลลิเมตร)

฿ 87.66

ECONOMY KNOBS 4 ชิ้น มีส่วนลด 22 วัน 10M4ชนิดมีรูต๊าปเกลียว9.5ไม่มีตลอด169.5

฿ 103.25

ECONOMY KNOBS 4 ชิ้น มีส่วนลด 46 วัน 10M5ชนิดมีรูต๊าปเกลียว11.5ไม่มีตลอด2011.5

฿ 164.94

ECONOMY KNOBS 4 ชิ้น มีส่วนลด 46 วัน 10M8ชนิดมีรูต๊าปเกลียว18ไม่มีตลอด3018

฿ 112.99

ECONOMY KNOBS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M3เกลียว (แบบขั้นบันได)10--127.5

฿ 153.25

ECONOMY KNOBS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M3เกลียว (แบบขั้นบันได)16--127.5

฿ 143.00

ECONOMY KNOBS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M4เกลียว (แบบขั้นบันได)10--169.5

฿ 144.81

ECONOMY KNOBS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M4เกลียว (แบบขั้นบันได)16--169.5

฿ 164.94

ECONOMY KNOBS 4 ชิ้น มีส่วนลด 46 วัน 10M4เกลียว (แบบขั้นบันได)20--169.5

฿ 196.22

ECONOMY KNOBS 4 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10M5เกลียว (แบบขั้นบันได)10--2011.5

฿ 164.94

ECONOMY KNOBS 4 ชิ้น มีส่วนลด 46 วัน 10M5เกลียว (แบบขั้นบันได)16--2011.5

฿ 203.90

ECONOMY KNOBS 4 ชิ้น มีส่วนลด 46 วัน 10M5เกลียว (แบบขั้นบันได)20--2011.5

฿ 229.87

ECONOMY KNOBS 4 ชิ้น มีส่วนลด 46 วัน 10M5เกลียว (แบบขั้นบันได)25--2011.5

฿ 279.87

ECONOMY KNOBS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M6เกลียว (แบบขั้นบันได)10--2415

฿ 264.40

ECONOMY KNOBS 4 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10M6เกลียว (แบบขั้นบันได)16--2415

฿ 264.40

ECONOMY KNOBS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M6เกลียว (แบบขั้นบันได)20--2415

฿ 264.40

ECONOMY KNOBS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M6เกลียว (แบบขั้นบันได)25--2415

฿ 294.81

ECONOMY KNOBS 4 ชิ้น มีส่วนลด 46 วัน 10M8เกลียว (แบบขั้นบันได)16--3018

฿ 290.26

ECONOMY KNOBS 4 ชิ้น มีส่วนลด 46 วัน 10M8เกลียว (แบบขั้นบันได)20--3018

฿ 359.09

ECONOMY KNOBS 4 ชิ้น มีส่วนลด 46 วัน 10M8เกลียว (แบบขั้นบันได)25--3018

฿ 374.68

ECONOMY KNOBS 4 ชิ้น มีส่วนลด 46 วัน 10M8เกลียว (แบบขั้นบันได)30--3018

฿ 428.57

ECONOMY KNOBS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M10เกลียว (แบบขั้นบันได)20--3623

฿ 501.95

ECONOMY KNOBS 4 ชิ้น มีส่วนลด 46 วัน 10M10เกลียว (แบบขั้นบันได)25--3623

฿ 509.74

ECONOMY KNOBS 4 ชิ้น มีส่วนลด 46 วัน 10M10เกลียว (แบบขั้นบันได)30--3623

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวเครื่อง หลักประเภท รูปทรง แบบกลม วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ สแตนเลส รูปทรง แบบกลม พิมพ์ รูปทรง ทรงกระบอก
ส่วนการติดตั้ง วัสดุ สแตนเลส การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย เกลียว ไม่มี ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขึ้นลาย
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่มี ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: จะสามารถเลือกระหว่างแบบมาตรฐานและแบบขั้นได้อย่างไรบ้าง?
ตอบ: สินค้าชุดนี้แบ่งออกเป็นแบบมาตรฐานและแบบขั้น หลังจากติดตั้งแบบมาตรฐานแล้ว หัวลูกบิดจะอยู่ใกล้กับวัตถุที่จะติดตั้ง แต่ชนิดขั้นจะต้องใช้พื้นที่เปิดโล่งมากขึ้น โปรดตรวจสอบสิ่งกีดขวางจากภายนอกเมื่อทำการเลือก หากมีพื้นที่เพียงพอหลังการติดตั้ง การเลือกแบบขั้นจะสะดวกต่อการหยิบจับมากขึ้น
คำถาม: ควรระมัดระวังเกี่ยวกับอะไรเป็นพิเศษเมื่อเลือกสินค้าบ้าง?
ตอบ: นอกจากค่า M พื้นฐานของชิ้นส่วนยึดแล้ว โปรดทราบว่าในการเลือก ค่า D จะสามารถเลือกเส้นผ่านศูนย์กลางของหัวลูกบิดบางชิ้นได้เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น หากคุณเลือกสินค้าเกลียวนอก จะต้องตรวจสอบความยาวของ สกรู นอกจากนียังมีค่า L สำหรับชิ้นส่วนที่ใช้ถอดเกลียว ซึ่งจะระบุเป็น L ตัวพิมพ์เล็กใน Drawing ระบุขนาด สามารถอ้างอิงตารางรายละเอียดจำเพาะได้