(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· ประเภทผลิตภัณฑ์: ชิ้นส่วน มุม อัดขึ้นรูป 135 องศาสำหรับซีรีส์ LBL
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
・ วัสดุของซีรีส์ LBL เหล็กยึดอัดรีดพิเศษทำจาก 6063-T5 พร้อมการชุบผิวอโนไดซ์สีเงิน
・ อะลูมิเนียมโปรไฟล์ ใช้งานได้: 4545, 5050
· เหล็กยึด อุปกรณ์เสริมพิเศษสำหรับเฟรมซีรีส์ประหยัดเข้ากันไม่ได้กับโปรไฟล์อะลูมิเนียมที่ไม่ใช่ C·VALUE ที่มีอยู่ของ MISUMI เนื่องจากขนาดแตกต่างกัน
![]() | ![]() | ![]() | L | D | M | D1 | สลักเกลียวใช้งานได้ | |||
โบลท์ | ปริมาณ | นัท | ปริมาณ | |||||||
LBL | 7070 | 45 | 43 | ⌀8.5 | — | ⌀14 | LTCM | 2 | LNHRN10/LNTN10 | 2 |
50 | 48 | ⌀8.5 | — | ⌀14 | LTCM | 2 | LNHRN10/LNTN10 | 2 |
แผนภาพ 1 | แผนภาพ 2 |
![]() | ![]() |
ผลิตภัณฑ์ แนะนำ 1 | ผลิตภัณฑ์ แนะนำ2 | ผลิตภัณฑ์ แนะนำ 3 |
อะลูมิเนียมโปรไฟล์ ความคุ้มค่า series 40 ร่อง กว้าง 8 มม | แผ่นเพลท ต่อด้านนอกสำหรับ อะลูมิเนียมโปรไฟล์ ซีรีส์ ความคุ้มค่า | น๊อตตัวเมีย สำหรับ อะลูมิเนียมโปรไฟล์ รุ่น ความคุ้มค่า ที่มี ร่อง กว้าง 10 มม |
![]() | ![]() | ![]() |
รหัสสินค้า |
---|
LBL7070-45 |
LBL7070-50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | โปรไฟล์ เฟรม อะลูมิเนียม |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 91.67 | ECONOMY ALUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4545 | |
฿ 102.28 | ECONOMY ALUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5050 |
กำลังโหลด …
มุมหน้าตัด | 135° |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง