1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวยึดมุมเหล็กกล้าแบบมีร่องพิเศษสำหรับโปรไฟล์อะลูมิเนียมมาตรฐานยุโรปที่มีร่องกว้าง 10 มม. (รหัสสินค้า)

ตัวยึดมุมเหล็กกล้าแบบมีร่องพิเศษสำหรับโปรไฟล์อะลูมิเนียมมาตรฐานยุโรปที่มีร่องกว้าง 10 มม.
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 105.31/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สเปค มาตรฐานยุโรป มีขนาดต่างกัน สามารถจับคู่ได้เฉพาะกับโปรไฟล์ มาตรฐานยุโรป ประเภทประหยัดที่ขึ้นต้นด้วย L

รายละเอียดสินค้า

・ ประเภทผลิตภัณฑ์:คอนเนคเตอร์ร่องเข้ามุมเหล็กกล้าพิเศษสำหรับโครงอะลูมิเนียมมาตรฐานยุโรป
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
・ การเชื่อมต่อสายไฟ อะลูมิเนียมโปรไฟล์ หมายเลข: 45, 50
・ เหล็กฉากยึดแบบซ่อนซีรีส์ LBIE / LBIL ทำจากเหล็กกล้าคาร์บอนพร้อมการชุบผิวชุบสังกะสี
・ ประเภทขายึด: E-Type (LBIE), L-Type (LBIL)
・ สามารถใช้กับโปรไฟล์ 45 และ 50 เพื่อประกอบเฟรมขนาดใหญ่ ฝาครอบ ขาตั้ง และโมดูลอื่นๆ ของอุปกรณ์อัตโนมัติได้อย่างง่ายดายและง่ายดาย

ภาพรวมสินค้า
ตัวยึดแบบซ่อนมุมเหมาะสำหรับโปรไฟล์ รุ่นอีโคโนมี่ มาตรฐานยุโรป ซีรีส์ 45 และ 50 ที่มีร่องกว้าง 10 มม.
สามารถเชื่อมโปรไฟล์สองชิ้นเข้าด้วยกันในมุมฉาก ซึ่งสามารถซ่อนไม่ให้เห็นได้ในร่องโปรไฟล์ และวิธีเชื่อมต่อก็สวยงามดูดี
สินค้าทั้งหมดใช้ได้กับโปรไฟล์ที่มีร่องกว้าง 10 มม. และวิธีการติดตั้งยังใช้เพื่อแยกสินค้าชนิด L และ E หากต้องการทราบรายละเอียดโปรดดูตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง

ตัวยึดแบบซ่อนมุมสำหรับโปรไฟล์ที่มีร่องกว้าง 10 มม.

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
[คุณสมบัติ]
สินค้ามีหลายข้อมูลจำเพาะและชนิด คุณภาพสูงและราคาประหยัด อีกทั้งยังมีรูปลักษณ์สวยงาม

[การใช้งาน]
เหมาะสำหรับฮู้ด เครื่องจักร บาร์จัดแสดงและอุปกรณ์ขนาดกลางและใหญ่ประเภทอื่นๆ
ภาพรวมของสเปค
รหัสสินค้าMรูปทรงLL1L2WW1Hสกรูที่ติดตั้ง
ชนิดลำดับที่Mปริมาณ
LBIE10-458ประเภท E18.49.77.737.824.231M82
LBILL-TypeM82

ตัวอย่างการใช้งาน
สามารถใช้กับโปรไฟล์มาตรฐานยุโรปที่มีร่องกว้าง 10 มม. เพื่อให้เฟรม ฮู้ด สแตนด์และอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติอื่นๆ สมบูรณ์
ตัวยึดแบบซ่อนมุมสำหรับโปรไฟล์ที่มีร่องกว้าง 10 มม.ตัวยึดแบบซ่อนมุมสำหรับโปรไฟล์ที่มีร่องกว้าง 10 มม.

ข้อควรระวัง
สินค้ารุ่นอีโคโนมี่ มาตรฐานยุโรปใหม่ มีหลายขนาด สามารถใช้งานร่วมกับโปรไฟล์ รุ่นอีโคโนมี่ มาตรฐานยุโรปที่ขึ้นต้นด้วย L ได้เท่านั้น
ตัวเชื่อมต่อแบบซ่อนพิเศษ เหมาะสำหรับเชื่อมมุมฉากของโปรไฟล์

สำคัญ: สินค้าใหม่ - อุปกรณ์เสริมพิเศษสำหรับโปรไฟล์อะลูมิเนียม รุ่นอีโคโนมี่ มาตรฐานยุโรป ไม่สามารถใช้กับโปรไฟล์อะลูมิเนียมอัลลอยจากมิซูมิที่มีอยู่ได้

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
LBIE10-45-8
LBIL10-45-8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรุ่น

฿ 105.31

ECONOMY BLIND BRACKETS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน E-ประเภท

฿ 105.31

ECONOMY BLIND BRACKETS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน L-Type

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้าคาร์บอน หมายเลขโปรไฟล์การ การเชื่อมต่อสายไฟ 4545

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: จะเลือกโปรไฟล์ อะลูมิเนียมอัลลอย มาตรฐานยุโรป ที่สามารถจับคู่ได้อย่างไร?
ตอบ: โปรดดูรหัส ความกว้างของร่อง และพารามิเตอร์ส่วนโปรไฟล์ของ รุ่น เช่น LBIE10-45 โดยที่ 10 หมายถึง ความกว้างของร่อง โปรไฟล์ 10 มม. 45 หมายถึง ใช้สำหรับโปรไฟล์ซีรีส์ 45 มม. เราสามารถเลือกประเภทโปรไฟล์ได้อย่างง่ายดาย: LCF10-4545 - ความยาว (ระบุเป็นหน่วย MM)
คำถาม: ความแตกต่างระหว่างประเภท L และประเภท E คืออะไร?
ตอบ: ผลิตภัณฑ์ประเภท L และ E มีฟังก์ชันเหมือนกัน แต่วิธีการติดตั้งต่างกัน และลูกค้าควรตัดสินใจตามสภาพแวดล้อมของตนเอง สำหรับรายละเอียด โปรดดูตัวอย่างการใช้งาน