1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูหกเหลี่ยมหัวจมสำหรับโปรไฟล์อะลูมิเนียม【1-50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (LBJB10-12-30)

ECONOMY SCREW FOR AL FRAMES

สกรูหกเหลี่ยมหัวจมสำหรับโปรไฟล์อะลูมิเนียม (LBJB10-12-30)
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
  • รายการสามารถจับคู่กับ อะลูมิเนียมโปรไฟล์ ซีรีส์ ความคุ้มค่า MISUJMI ที่ขึ้นต้นด้วย L- เท่านั้น
  • ผลิตภัณฑ์ใหม่ของ MISUMI ซีรีส์ ความคุ้มค่า ที่มีขนาดแตกต่างกัน สามารถใช้ร่วมกับ อะลูมิเนียมโปรไฟล์ ซีรีส์ ความคุ้มค่า MISUMI ที่ขึ้นต้นด้วย L- เท่านั้น
    การ การเชื่อมต่อสายไฟ เฟรม ภายในทำให้สะดวกต่อการถอดประกอบหลายครั้ง ขอแนะนำให้ใช้ สกรู หัว กระดุมสำหรับ อะลูมิเนียมโปรไฟล์ สำหรับ เหล็กกล้า อัลลอยด์ความแข็งแรงสูง Class 8.8
  • ดาวน์โหลดฟรี! >> แคตตาล็อกซีรี่ส์ ความคุ้มค่า ver2023 (TH-EN)_ตอนที่ 17 คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

・ประเภทผลิตภัณฑ์:สกรูหัวกระดุมสำหรับอะลูมิเนียมโปรไฟล์ซีรีส์ LBJB
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
・ ขนาดโปรไฟล์อะลูมิเนียมที่ใช้งานได้:ความกว้างของร่อง 6 มม. ความกว้างของร่อง 8 มม. ความกว้างของร่อง 10 มม
・ ขนาดความยาวของสกรู: 10, 12, 16, 20, 25, 30
・ ขนาดสกรู:M6, M8, M10
・ สกรูหัวกระดุมซีรีส์ LBJB ทำจากเหล็กกล้าคาร์บอนพร้อมการชุบผิวนิกเกิล

ภาพรวมผลิตภัณฑ์ฉากยึดแบบซ่อนมุม

ฉากยึดแบบซ่อนมุมและเป็นตัวเชื่อมต่อพิเศษสำหรับ อะลูมิเนียมโปรไฟล์ ซีรีส์ ความคุ้มค่า

คุณสมบัติฉากยึดแบบซ่อนมุม :
ฉากยึดแบบซ่อนมุมง่ายต่อการถอดแยกชิ้นส่วนซ้ำๆ และใช้ เหล็กกล้า อัลลอยด์ความแข็งแรงสูง Class 8.8 ขนาด สกรู คือ M6/M8/M12

Drawing ระบุขนาดฉากยึดแบบซ่อนมุม

ดูดรออิ้งบอกขนาดฉากยึดแบบซ่อนมุม ดังนี้ : หน่วย (มม.)

ฉากยึดแบบซ่อนมุม
 
ชนิดวัสดุกระบวนการเตรียมผิว
LBJBเหล็กกล้าคาร์บอนชุบ นิกเกิล

ตาราง ข้อมูลจำเพาะฉากยึดแบบซ่อนมุม

 
ฉากยึดแบบซ่อนมุมรหัสรุ่น/ Part number (ฉากยึดแบบซ่อนมุม ประเภท·M)ฉากยึดแบบซ่อนมุมLฉากยึดแบบซ่อนมุมชิ้น/แพ็ค
LBJB610  
LBJB61250p

รุ่นเกลียว
สเปคฉากยึดแบบซ่อนมุม
ความยาวฉากยึดแบบซ่อนมุม แอลชิ้น/แพ็คร่อง
ความกว้าง
ระดับความแข็งแกร่ง
LBJB610ชิ้น

แพ็ค
50p
68.8
12
16
20
812ชิ้น

แพ็ค
50p
8
16
20
25
30
1230ชิ้น

แพ็ค
20p
10

ตาราง ข้อมูลจำเพาะ

 
รหัสรุ่น/ Part number ( ประเภท·M)Lชิ้น/แพ็ค
LBJB610  
LBJB61250p

รุ่นเกลียว
สเปค
ความยาว แอลชิ้น/แพ็คร่อง
ความกว้าง
ระดับความแข็งแกร่ง
LBJB610ชิ้น

แพ็ค
50p
68.8
12
16
20
812ชิ้น

แพ็ค
50p
8
16
20
25
30
1230ชิ้น

แพ็ค
20p
10

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
LBJB10-12-30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมิติ L รูปทรง
(mm)
ชิ้น/แพ็ค

฿ 32.58

ECONOMY SCREW FOR AL FRAMES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 30M10ชิ้น

กำลังโหลด …

  1. 1
ตัวอย่างการใช้งาน
■ ตัวอย่างการประกอบโปรไฟล์
แผนภาพ 1แผนภาพ 2
สลักเกลียวสลักเกลียว

สินค้าที่เกี่ยวข้อง
สินค้าแนะนำที่เกี่ยวข้องมีดังนี้
ผลิตภัณฑ์ แนะนำ 1ผลิตภัณฑ์ แนะนำ2ผลิตภัณฑ์ แนะนำ 3
(ชุด ความคุ้มค่า) มาตรฐานยุโรป 40 ซีรีส์ อะลูมิเนียม โปรไฟล์ ความกว้างของร่อง 8 mmแผ่นเพลท เชื่อมต่อภายนอกพิเศษสำหรับโปรไฟล์ อะลูมิเนียมอัลลอย มาตรฐานยุโรป(ชุด ความคุ้มค่า) สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต แบบยืดหยุ่นพิเศษสำหรับโปรไฟล์ อะลูมิเนียมอัลลอย มาตรฐานยุโรป ความกว้างของร่อง 8 mm
สลักเกลียวสลักเกลียวสลักเกลียว

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้าคาร์บอน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LBJB10-12-30 ในชุด สกรูหกเหลี่ยมหัวจมสำหรับโปรไฟล์อะลูมิเนียม

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: สเปค ของ สกรู หัว ปุ่มคืออะไร?
ตอบ: สกรู หัว ปุ่มสำหรับตัว สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต แบบยืดหยุ่นมี สเปค M6, M8 และ M12
คำถาม: วิธีการใช้ โบลท์ หัว กลม ครึ่ง แบบกลม ?
ตอบ: สกรู หัว ปุ่มที่สอดคล้องกับ เฟรม อะลูมิเนียมใช้ร่วมกับตัวยึดยางยืดสำหรับ สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต เฟรม
คำถาม: จะเลือก อุปกรณ์เสริม เฟรม ซีรีส์ ความคุ้มค่า MISUMI ได้อย่างไร
ตอบ: อุปกรณ์เสริม ของ อะลูมิเนียมโปรไฟล์ ซีรีส์ ความคุ้มค่า ของ MISUMI มีความหลากหลาย โดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็นตัวเชื่อมต่อภายนอกตัวเชื่อมต่อภายในและ อุปกรณ์เสริม ตกแต่ง ฯลฯ โปรดดูที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MISUMI สำหรับรายละเอียด

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
LBJB10-12-30-20P
LBJB6-6-10
LBJB6-6-10-50P
LBJB6-6-12
LBJB6-6-12-50P
LBJB6-6-16
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมิติ L รูปทรง
(mm)
ชิ้น/แพ็ค

฿ 425.76

1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 30M10แพ็ค

฿ 3.29

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M6ชิ้น

฿ 106.82

1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M6แพ็ค

฿ 3.29

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 12M6ชิ้น

฿ 113.64

1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 12M6แพ็ค

฿ 3.29

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 16M6ชิ้น