(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
・ ข้อต่อแบบซ่อน ชุดข้อต่อคู่แบบสอดก่อนประกอบสำหรับเฟรมอะลูมิเนียม
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
・ การเชื่อมต่อสายไฟ อะลูมิเนียมโปรไฟล์ หมายเลข: 8-180, 8-90, 10-180, 10-90
・ คอนเนคเตอร์ในตัวแบบพิเศษที่สร้างขึ้นจากเหล็กกล้าคาร์บอนที่ทนทานพร้อมพื้นผิวเคลือบสังกะสี จึงมั่นใจในความทนทานและทนต่อการกัดกร่อน มีจำหน่ายในมุมเสริม 90° และ 180° ตัวเชื่อมต่อนี้มีความคล่องตัวและมีการใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการใช้งานต่างๆ
รหัสสินค้า | ทิศทาง | ขนาด | ||||||||
ชนิด | ซีรีส์ของโปรไฟล์ | L | L1 | L2 | H | D1 | D2 | D3 | T | |
LBC | 8-90 | 90° | 33 | 18.5 | 5 | 20 | ⌀11 | ⌀6.6 | ⌀15.8 | 7.8 |
8-180 | 180° | 33 | 18.5 | 5 | 20 | ⌀11 | ⌀6.6 | ⌀15.8 | 7.8 | |
10-90 | 90° | 46 | 26.5 | 6 | 28 | ⌀17 | ⌀9.7 | ⌀19.5 | 9.8 | |
10-180 | 180° | 46 | 26.5 | 6 | 28 | ⌀17 | ⌀9.7 | ⌀19.5 | 9.8 |
รหัสสินค้า |
---|
LBC8-90 |
LBC8-180 |
LBC10-90 |
LBC10-180 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | หมายเลขโปรไฟล์การ การเชื่อมต่อสายไฟ |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 83.34 | ECONOMY BLIND JOINT PARTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8-90 | |
฿ 84.85 | ECONOMY BLIND JOINT PARTS | 5 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 8-180 | |
฿ 50.76 | ECONOMY BLIND JOINT PARTS | 20 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10-90 | |
฿ 50.76 | ECONOMY BLIND JOINT PARTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10-180 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน | ประเภทของ ชุดคิทคอนเนคเตอร์ | คอนเนคเตอร์ แบบฝัง ตัว |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง