1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อแบบ Blind Joints, สำหรับใส่ก่อนประกอบ, ชุดข้อต่อคู่สำหรับอลูมิเนียมเฟรม (LBJ6-20)

ECONOMY BLIND JOINT PARTS

ข้อต่อแบบ Blind Joints, สำหรับใส่ก่อนประกอบ, ชุดข้อต่อคู่สำหรับอลูมิเนียมเฟรม (LBJ6-20)
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
  • สเปค มาตรฐานยุโรป มีขนาดต่างกัน สามารถจับคู่ได้เฉพาะกับโปรไฟล์ มาตรฐานยุโรป ประเภทประหยัดที่ขึ้นต้นด้วย L
  • ดาวน์โหลดฟรี! >> แคตตาล็อกซีรี่ส์ ความคุ้มค่า ver2023 (TH-EN)_ตอนที่ 17 คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

・ ข้อต่อแบบซ่อน ชุดข้อต่อคู่แบบสอดก่อนประกอบสำหรับเฟรมอะลูมิเนียม
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
・ การเชื่อมต่อสายไฟ อะลูมิเนียมโปรไฟล์ หมายเลข: 6-20, 8-40, 8-30, 10-45
・ คอนเนคเตอร์ แบบฝัง แบบพิเศษที่ออกแบบมาสำหรับโปรไฟล์ ประกอบด้วยส่วนประกอบที่สำคัญสามประการ: เสานำทางตรงกลาง น็อต และโบลท์ ตัวเชื่อมต่อนี้ใช้งานได้หลากหลายในการใช้งาน ตัวเชื่อมต่อนี้ให้การใช้งานที่หลากหลายสำหรับการประกอบโปรไฟล์ที่ไร้รอยต่อ

ภาพรวมสินค้าฉากยึดแบบซ่อนมุม

ฉากยึดแบบซ่อนมุม ข้อต่อ รุ่นอีโคโนมี่ สำหรับโปรไฟล์อะลูมิเนียมอัลลอยมาตรฐานยุโรป
ข้อต่อพิเศษในตัวประกอบด้วยสามส่วนคือเสาไกด์ตรงกลาง นัท และโบลท์ ซึ่งสามารถใช้งานได้อย่างหลากหลาย
แคตตาล็อกชิ้นส่วนเฟรมสำหรับอุตสาหกรรม รุ่นอีโคโนมี่ หน้า 19

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ฉากยึดแบบซ่อนมุม

(1) ฉากยึดแบบซ่อนมุมสินค้าโปรไฟล์มาตรฐานยุโรป ซึ่งแตกต่างจากสินค้ามาตรฐาน JIS
② ข้อต่อพิเศษในตัวประกอบด้วยสามส่วนคือสลักนำเลื่อน นัท และโบลท์

Drawing ระบุขนาดฉากยึดแบบซ่อนมุม

แคตตาล็อกชิ้นส่วนเฟรมสำหรับอุตสาหกรรม รุ่นอีโคโนมี่ หน้า 19
ฉากยึดแบบซ่อนมุมเมื่อใช้งาน โปรไฟล์ต้องเจาะรู S

ภาพรวมของสเปคฉากยึดแบบซ่อนมุม

รหัสสินค้าขนาด
ชนิดซีรีส์ของโปรไฟล์LWHDD1Mx
LBJ6-208.54.217.8⌀10⌀7M4 × 16
8-3012.09.822.0⌀13.7⌀10M4 × 20
8-4015.57.828.5⌀18.5⌀13M8 × 25
10-4515.511.826.8⌀17.6⌀13M8 × 25

ตัวอย่างการใช้งานฉากยึดแบบซ่อนมุม

แคตตาล็อกชิ้นส่วนเฟรมสำหรับอุตสาหกรรม รุ่นอีโคโนมี่ หน้า 19

ข้อควรระวังการใช้งานฉากยึดแบบซ่อนมุม

① ฉากยึดแบบซ่อนมุมคืออุปกรณ์เสริมพิเศษสำหรับโปรไฟล์มาตรฐานยุโรป ไม่สามารถใช้ร่วมกับสินค้าโปรไฟล์มาตรฐาน JIS ได้
② เมื่อใช้งาน โปรไฟล์ต้องเจาะรู S หากต้องการทราบรายละเอียด โปรดดูข้อมูลการปรับแต่งในส่วนเฟรมอุตสาหกรรม รุ่นอีโคโนมี่

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
LBJ6-20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรุ่น หมายเลขโปรไฟล์การ การเชื่อมต่อสายไฟ เปลี่ยนโบลท์และน็อตยึด

฿ 15.16

ECONOMY BLIND JOINT PARTS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน เงิน6-20ยูนิต

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้าคาร์บอน ประเภทของ ชุดคิทคอนเนคเตอร์ คอนเนคเตอร์ แบบฝัง ตัว

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LBJ6-20 ในชุด ข้อต่อแบบ Blind Joints, สำหรับใส่ก่อนประกอบ, ชุดข้อต่อคู่สำหรับอลูมิเนียมเฟรม

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: ส่วนประกอบ ของ คอนเนคเตอร์ นี้มีอะไรบ้าง ?
ตอบ: นกหวีดสำหรับโปรไฟล์ อะลูมิเนียมอัลลอย มาตรฐานยุโรป รุ่น ความคุ้มค่า ประกอบด้วย 3 ส่วนประกอบ ตามลำดับคือเสา ไกด์ กลาง น๊อตตัวเมีย และ สลักเกลียว ลต์
คำถาม: มี กระบวนการเตรียมผิว หรือไม่?
ตอบ: ใช่ ผลิตภัณฑ์ นี้ประกอบด้วย 3 ส่วนประกอบ แกน ไกด์ แกนกลางและ น๊อตตัวเมีย ทำจาก เหล็กกล้าคาร์บอน พื้นผิว ชุบ นิกเกิล สลักเกลียว ทำจาก สเตนเลส โดยไม่ผ่านการ กระบวนการเตรียมผิว

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
LBJ10-45
LBJ6-20-B
LBJ8-30
LBJ8-40
LBJD10-45-A
LBJD10-45-H
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรุ่น หมายเลขโปรไฟล์การ การเชื่อมต่อสายไฟ เปลี่ยนโบลท์และน็อตยึด

฿ 65.91

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน เงิน10-45ยูนิต

฿ 14.94

20 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน สีดำ6-20ยูนิต

฿ 23.49

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน เงิน8-30ยูนิต

฿ 31.07

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน เงิน8-40ยูนิต

฿ 18.83

20 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน เงิน10-45รายการเดียว

฿ 17.53

20 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน สีดำ10-45รายการเดียว