1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โพรบปลายคู่ - ซีรีส์ RNPC030 / C-Value【50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

DOUBLE CONTACT PROBE

โพรบปลายคู่ - ซีรีส์ RNPC030 / C-Value
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,370.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เวลาทดแทนโดยประมาณคือ 100,000 ครั้ง นี่คือซีรีส์ C030 ของ โพรบวัด 2 ปลาย ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการใช้งาน งานละเอียด ปานกลาง เราช่วยลูกค้ารายใหญ่ของเราลดต้นทุน

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
RNPC030-BU
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 6,370.00

DOUBLE CONTACT PROBE 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด โพรบวัด ปลายแหลมคู่ ระยะพิทช์ติดตั้ง ขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) 0.4 เต็ม สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) 1
วัสดุ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน BeCu (L) SK4 (R) กระบวนการเตรียมผิว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , ชุบทอง บาร์เรล วัสดุ รองรับ ฟอสเฟอร์บรอนซ์
คุณสมบัติ มาตรฐาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RNPC030-BU ในชุด โพรบปลายคู่ - ซีรีส์ RNPC030 / C-Value