1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

สายพานไทม์มิ่งซีรีส์ GV รางเดี่ยวขับกลางโครง 2 ร่อง (เส้นผ่านศูนย์กลางรอก 30 มม.)

สายพานไทม์มิ่งซีรีส์ GV รางเดี่ยวขับกลางโครง 2 ร่อง (เส้นผ่านศูนย์กลางรอก 30 มม.)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าที่มีความยาว L เกิน 2,000 มม. จะถือว่าเป็นการจัดส่งแบบพิเศษตั้งแต่วันที่ 01/11/2019
    และมีค่าธรรมเนียมจัดส่งเพิ่มเติม 8,120 บาท ต่อผลิตภัณฑ์ 1 รายการ
    สำหรับสินค้า L ความยาวต่ำกว่า 2,000 มม. จะไม่มีการเพิ่มราคา

รายละเอียดสินค้า

สายพานลำเลียง แบบขับเคลื่อนกลางที่มีความกว้างของ สายพาน 10 มม. เหมาะสำหรับการลำเลียงสิ่งของขนาดเล็ก
ความยาวสามารถระบุได้โดยเพิ่มทีละ 5 มม.!

รหัสสินค้า
GVTSN-10-[200-2000/5]-[6,​25]-NV-[IM,​INV,​INVM,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[H,​J,​S]-[A,​B,​C,​R]
GVTSN-10-[200-2000/5]-[6,​25]-S200-[IM,​INV,​INVM,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[H,​J,​S]-[A,​B,​C,​R]
GVTSN-10-[200-2000/5]-[6,​25]-SA[220,​230]-[IM,​INV,​INVM,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[H,​J,​S]-[A,​B,​C,​R]
GVTSN-10-[200-2000/5]-[6,​25]-T[100,​200]-[IM,​INV,​INVM,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[H,​J,​S]-[A,​B,​C,​R]
GVTSN-10-[200-2000/5]-[6,​25]-TA[110,​115,​200,​220,​230]-[IM,​INV,​INVM,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[H,​J,​S]-[A,​B,​C,​R]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวของระบบลำเลียง กำลังมอเตอร์
(W)
แรงดัน มอเตอร์ (1 เฟส) TA
(V)
แรงดัน มอเตอร์ (3 เฟส) SA
(V)
แรงดันไฟฟ้าของ มอเตอร์ (ไม่มี มอเตอร์) สเปค มอเตอร์ อัตราส่วนลดหัวเกียร์ สเปค สายพาน การ เลือก ผู้ผลิต มอเตอร์

-

MINIATURE CONVEYOR 1 ชิ้น 22 วัน 200 ~ 20006 ~ 25--ไม่มี มอเตอร์ [NV][IM] มอเตอร์ ความเร็วคงที่ / [INV] มอเตอร์ ความเร็วคงที่ + อินเวอร์เตอร์ / [SCM] มอเตอร์ ความเร็วรอบได้ / ไม่มี มอเตอร์ [NM]5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH]วัตถุประสงค์ทั่วไป - โปร่งแสง [H] / สำหรับเลื่อน - สีเขียว [S] / ไม่มี สายพาน [J][A] พานาโซนิค / [B] Oriental Motor / [C] มอเตอร์ ไต้หวัน / [R] ไม่มีหัวเกียร์ มอเตอร์

-

MINIATURE CONVEYOR 1 ชิ้น 22 วัน 200 ~ 20006 ~ 25---[IM] มอเตอร์ ความเร็วคงที่ / [INV] มอเตอร์ ความเร็วคงที่ + อินเวอร์เตอร์ / [SCM] มอเตอร์ ความเร็วรอบได้ / ไม่มี มอเตอร์ [NM]5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH]วัตถุประสงค์ทั่วไป - โปร่งแสง [H] / สำหรับเลื่อน - สีเขียว [S] / ไม่มี สายพาน [J][A] พานาโซนิค / [B] Oriental Motor / [C] มอเตอร์ ไต้หวัน / [R] ไม่มีหัวเกียร์ มอเตอร์

-

MINIATURE CONVEYOR 1 ชิ้น 22 วัน 200 ~ 20006 ~ 25-220 ~ 230-[IM] มอเตอร์ ความเร็วคงที่ / [INV] มอเตอร์ ความเร็วคงที่ + อินเวอร์เตอร์ / [SCM] มอเตอร์ ความเร็วรอบได้ / ไม่มี มอเตอร์ [NM]5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH]วัตถุประสงค์ทั่วไป - โปร่งแสง [H] / สำหรับเลื่อน - สีเขียว [S] / ไม่มี สายพาน [J][A] พานาโซนิค / [B] Oriental Motor / [C] มอเตอร์ ไต้หวัน / [R] ไม่มีหัวเกียร์ มอเตอร์

-

MINIATURE CONVEYOR 1 ชิ้น 22 วัน 200 ~ 20006 ~ 25---[IM] มอเตอร์ ความเร็วคงที่ / [INV] มอเตอร์ ความเร็วคงที่ + อินเวอร์เตอร์ / [SCM] มอเตอร์ ความเร็วรอบได้ / ไม่มี มอเตอร์ [NM]5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH]วัตถุประสงค์ทั่วไป - โปร่งแสง [H] / สำหรับเลื่อน - สีเขียว [S] / ไม่มี สายพาน [J][A] พานาโซนิค / [B] Oriental Motor / [C] มอเตอร์ ไต้หวัน / [R] ไม่มีหัวเกียร์ มอเตอร์

-

MINIATURE CONVEYOR 1 ชิ้น 22 วัน 200 ~ 20006 ~ 25110 ~ 230--[IM] มอเตอร์ ความเร็วคงที่ / [INV] มอเตอร์ ความเร็วคงที่ + อินเวอร์เตอร์ / [SCM] มอเตอร์ ความเร็วรอบได้ / ไม่มี มอเตอร์ [NM]5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH]วัตถุประสงค์ทั่วไป - โปร่งแสง [H] / สำหรับเลื่อน - สีเขียว [S] / ไม่มี สายพาน [J][A] พานาโซนิค / [B] Oriental Motor / [C] มอเตอร์ ไต้หวัน / [R] ไม่มีหัวเกียร์ มอเตอร์

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตำแหน่งโมดูลขับเคลื่อน เซ็นเตอร์ไดร์ฟ มวล สูงสุดของ วัสดุ ลำเลียง(กิโลกรัม) 10 ประเภทสายพาน สายพานไทม์มิ่ง
การป้องกันการคดเคี้ยว พูลเล่ย์ ครองตำแหน่งเพื่อป้องกันคดเคี้ยว คุณสมบัติ ความกว้างแคบ เส้นผ่านศูนย์กลางของ โรเลอร์ หาง D (ส่วนขนถ่ายหาง R)(มิลลิเมตร) 30
เส้นผ่านศูนย์กลางของ โรเลอร์ ขับ(มิลลิเมตร) 30 ตัวเลือก สวิตช์ ย้อนกลับ ไม่มี