1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ดิสก์คัปปลิ้ง ความยืดหยุ่นสูง, ดิสก์คู่ (รหัสสินค้า)

ECONOMY CHN COUPLINGS GCPW

ดิสก์คัปปลิ้ง ความยืดหยุ่นสูง, ดิสก์คู่
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 360.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง


รายละเอียดสินค้า

· รุ่น GCPSW คัปปลิ้งหรือยอยแบบแผ่นดิสก์-ความยืดหยุ่นสูงแบบจานคู่
· วัสดุตัวคัปปลิ้ง: อลูมิเนียมอัลลอยและมีการชุบผิว
· วัสดุของที่กั้นระยะคือ สแตนเลสสตีล
· วัสดุตัวยึด: แคลมป์และสกรูเป็นเหล็ก SCM435
· ผ่านการเคลือบออกไซด์เพิ่มชั้นฟิลม์เคลือบผิว
· วิธีการยึดแกนเพลา: ใช้แคลมป์และสกรูตัวหนอน
· ขนาดของตัวคัปปลิ้งชนิดนี้คือ : 20 ถึง 39
· ช่วงค่าของการเยื้องศูนย์เชิงมุมที่สามารถยอมรับได้ 2 องศา
· ความเร็วการหมุนสูงสุด: 10,000 (รอบต่อนาที)
· ช่วงความเร็วของการหมุนสูงสุด: 4001 ~ 10000 (รอบต่อนาที)
· การใช้งาน: สำหรับเซอร์โวมอเตอร์ และสเตปมอเตอร์

ภาพรวมสินค้าข้อต่อเพลา

ดิสก์ข้อต่อเพลาประกอบไปด้วยแผ่นดิสก์จำนวนหนึ่ง (แผ่นสแตนเลสบาง) ต่อเข้าด้วยกันกับข้อต่อเพลาครึ่งหนึ่งสองชิ้นด้วยโบลท์ โดยดิสก์แต่ละกลุ่มเกิดขึ้นจากการเรียงชิ้นส่วนหลายๆ ชิ้นเข้าด้วยกัน
ดิสก์ข้อต่อเพลาใช้การลดรูปด้วยความยืดหยุ่นของส่วนดิสก์เพื่อชดเชยการคลาดเคลื่อนระหว่างเพลาสองตัวที่เชื่อมต่อกัน ทำให้เป็นข้อต่อเพลาที่มีความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพสูงด้วยชิ้นส่วนโลหะที่แข็งแรง
มีลักษณะโครงสร้างที่กะทัดรัด ไม่มีระยะคลอนแบ็คแลช ความแข็งแรงสูง อายุการใช้งานยาวนาน ไม่มีระยะคลอนการหมุน ไม่ได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิและมลพิษด้านน้ำมัน ต้านทานต่อกรด ต้านทานต่อด่างและทนทานต่อการกัดกร่อน
ชนิดมอเตอร์ที่ใช้งานได้: แนะนำสำหรับเซอร์โวมอเตอร์ สเต็ปปิ้งมอเตอร์ และมอเตอร์ทั่วไป
 

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ข้อต่อเพลา

■ ลักษณะสำคัญของดิสก์ข้อต่อเพลา
1. คุณสมบัติความแข็งแรงเพื่อชดเชยความคลาดเคลื่อนระหว่างแนวแกนสองแกน เทียบกับข้อต่อเพลาแบบฟัน จะมีช่วงการรองรับการเบี่ยงเบนเชิงมุมมากกว่าสองเท่า ในกรณีของการเบี่ยงเบนเชิงมุม มีแรงสะท้อนน้อย มีความยืดหยุ่นสูง และจะสามารถรองรับการเบี่ยงเบนเชิงมุม เชิงรัศมี และแนวแกนได้ระดับหนึ่ง
2. มีการรองรับแรงกระแทกที่ชัดเจน ไม่มีเสียงรบกวน และไม่สึกหรอ
3. เหมาะสำหรับการทำงานในอุณหภูมิสูง (-80 ถึง +300) และสภาพแวดล้อมที่รุนแรง และทำงานอย่างปลอดภัยภายใต้แรงกระแทกและการสั่นสะเทือน
4. ประสิทธิภาพการส่งกำลังสูงสุดถึง 99.86% เหมาะสำหรับการส่งกำลังความเร็วปานกลางและสูง และการส่งกำลังแรงสูง
5. โครงสร้างเรียบง่าย น้ำหนักเบา ขนาดเล็ก ประกอบและถอดประกอบได้สะดวก สามารถประกอบและถอดประกอบได้โดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายเครื่องจักร (รุ่นที่มี เพลารอง) และไม่ต้องหล่อลื่น
6. ส่งกำลังความเร็วรอบหมุนได้โดยไม่เกิดสลิป สามรถใช้ส่งกำลังในเครื่องจักรความเที่ยงตรงสูงได้
 

Drawing ระบุขนาดข้อต่อเพลา

ชนิดยูนิเวอร์แซล มีความยืดหยุ่นสูง มีราคาถูกสุดจากทั้งรายการไดอะแฟรมข้อต่อเพลาของ MISUMI เหมาะสำหรับใช้กับเซอร์โวมอเตอร์
Drawing ระบุขนาดสำหรับดิสก์ข้อต่อเพลา
Drawing ระบุขนาดสำหรับดิสก์ข้อต่อเพลา
 
TYPEวัสดุวัสดุกระบวนการชุบผิวกระบวนการชุบผิวอุปกรณ์เสริมอุปกรณ์เสริม
รูมาตรฐานd1 (ด้านเดียว)d2 (ด้านเดียว)d1, d2 (ทั้งสองด้าน)ตัวเครื่องแผ่นดิสก์โบลท์ยึด, สกรูตัวหนอนตัวเครื่องโบลท์ยึด, สกรูตัวหนอน
GCPWGCPWLKGCPWRKGCPWWKอะลูมิเนียมสแตนเลสSCM435ชุบอลูมิเนียมฟิล์มป้องกันเฟอร์ริกออกไซด์โบลท์ยึด
GCPSWGCPSWLKGCPSWRKGCPSWWKสกรูตัวหนอน

ภาพรวมของสเปคข้อต่อเพลา

ตารางรายละเอียดจำเพาะ
กรุณาสั่งซื้อหลังจากเลือกรหัสสินค้าและพารามิเตอร์ตามขั้นตอนการเลือก ตารางรายละเอียดจำเพาะ ถึง ตารางรายละเอียดจำเพาะ. โปรดระบุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลาเป็นช่วง d1≤d2.
รหัสสินค้า (ชนิดชนิด·DD)d1d1d2d2
GCPW291014
 
รหัสสินค้าd1d1, d2d2 การเลือก (แต่ d1≤d2)d3LRF1F2Aโบลท์ยึดสกรูตัวหนอน
ประเภทประเภทDDMแรงบิดขันแน่นMแรงบิดขันแน่น
(N·m)(N·m)
ชนิดแคลมป์
GCPW
GCPWLK
GCPWRK
GCPWWK
ชนิดเซ็ตสกรู
GCPSW
GCPSWLK
GCPSWRK
GCPSWWK
20* 4* 566.358       8.528.8113.55.56.4M2.51.0M30.7
26 * 566.3581011     11.534.111.93.55.59
29 * 566.35810111214   14.534.311.93.55.510.5M41.7
33  6 8101112141516 16.5401346.512M31.5
39    8101112141516181949.4164.75814M43.5M54.0
d1d1 และ d2สินค้าที่มีเครื่องหมาย * จะไม่มีร่องลิ่ม

■ ค่าคุณสมบัติ
รหัสสินค้าแรงบิดที่รับได้ (N·m)มุมที่รับได้
(°)
การวางแนวเยื้องศูนย์แนวขวางที่รับได้ (มม.)ค่าความแข็งแรง ทนต่อแรงบิด สแตติก
(N·m/rad)
ความเร็วสูงสุด
(r/min)
โมเมนต์ความเฉื่อย (kg·m2 )แอมพลิจูดตามแนวแกนที่อนุญาต (มม.)ค่าสัมประสิทธิ์การชดเชยน้ำหนัก (กรัม)
รุ่นDGCPWGCPSW
GCPW
GCPWLK
GCPWRK
GCPWWK
GCPSW
GCPSWLK
GCPSWRK
GCPSWWK
20120.1550100001.1 × 10—6±0.2021919
2620.157003.3 × 10—6±0.203133
2930.1512005.5 × 10—6±0.304344
3350.215001.1 × 10—5±0.406065
3980.2533502.7 × 10—5±0.50113118
ค่าความแข็งแรง ทนต่อแรงบิด สแตติก[!] ค่าความแข็งแรง ทนต่อแรงบิด สแตติก, โมเมนต์ความเฉื่อย และน้ำหนักเป็นค่าที่เส้นผ่านศูนย์กลางเพลาสูงสุด

■ แรงบิดสลิปของเพลา (N·m)
แรงบิดสลิปของเพลา (N·m)เมื่อแรงบิดสลิปของเพลาน้อยกว่าแรงบิดที่รับได้ กรุณาใช้ในช่วงแรงบิดสลิปของเพลา
รหัสสินค้าd1, d2
รุ่นD4566.35810111214151618
GCPW
GCPWLK
GCPWRK
GCPWWK
GCPSW
GCPSWLK
GCPSWRK
GCPSWWK
201.01.01.01.01.0
261.01.52.02.02.02.0
291.01.52.02.52.53.03.03.0
332.52.53.53.54.05.05.05.0
395.58.08.08.08.08.08.08.0

ข้อควรระวังการใช้ข้อต่อเพลา

■ การสอบเทียบและการปรับ
1. ข้อต่อเพลาที่อนุญาตให้มีการเบี่ยงเบนของแกนได้ ทำหน้าที่ส่งกำลังการหมุนเชิงมุมและแรงบิด แต่หากค่าการเบี่ยงเบนของแกนเกินค่าที่ยอมรับได้ จะทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนหรืออายุการใช้งานสั้นลงอย่างมาก
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำการสอบเทียบและปรับ
2. การเบี่ยงแบนของแกนจะประกอบด้วยการเยื้องศูนย์แนวขนาน (ความคลาดเคลื่อนของความขนานระหว่างสองแกน) การเยื้องศูนย์เชิงมุม (ความคลาดเคลื่อนของมุมระหว่างสองแกน) และแอมพลิจูดตามแนวแกน (การเคลื่อนที่ตามแนวแกนของเพลา)
กรุณาสอบเทียบและปรับตั้งเพลาให้ค่าการเบี่ยงเบนของแกนน้อยกว่าค่าที่ยอมรับได้ที่ระบุอยู่ในตารางประสิทธิภาพและขนาดของแต่ละสินค้า
3. ค่าที่ยอมรับได้ของการเบี่ยงเบนของแกนที่ระบุอยู่ในตารางประสิทธิภาพและขนาด เป็นค่าในกรณีที่เพียงการเยื้องศูนย์แนวขนาน การเยื้องศูนย์เชิงมุม หรือแอมพลิจูดตามแนวแกนเกิดขึ้นเพียงชนิดเดียวเท่านั้น ในกรณีที่มีการเบี่ยงเบนของแกนเกิดขึ้นมากกว่าหนึ่งชนิดพร้อมกัน ค่าที่ยอมรับได้ข้างต้นจะเหลือเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้น
4. การเบี่ยงเบนของแกนจะไม่เพียงเกิดขึ้นเมื่อประกอบอุปกรณ์เท่านั้น แต่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากแรงสั่นสะเทือน การขยายตัวเนื่องด้วยความร้อน และการสึกหรอของตลับปืนในการใช้งานด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงแนะนำให้ตั้งค่าการเบี่ยงเบนของแกนให้มีค่าต่ำกว่า 1/3 ของค่าที่ยอมรับได้
 

ตัวอย่างการใช้งานข้อต่อเพลา

ตัวอย่างการใช้งานของข้อต่อเพลา 1) มอเตอร์ × เกียร์ตัวอย่างการใช้งานของข้อต่อเพลา 2) มอเตอร์ × บอลสกรู
ตัวอย่างการใช้งานของข้อต่อเพลา 1: มอเตอร์ × เกียร์ตัวอย่างการใช้งานของข้อต่อเพลา 2: มอเตอร์ × บอลสกรู
  
ตัวอย่างการใช้งานของข้อต่อเพลา 3) มอเตอร์ × เอ็นโค้ดเดอร์ตัวอย่างการใช้งานของข้อต่อเพลา 4) มอเตอร์ × เครื่องวัดทดสอบ
ตัวอย่างการใช้งานของข้อต่อเพลา 3: มอเตอร์ × เอ็นโค้ดเดอร์ตัวอย่างการใช้งานของข้อต่อเพลา 4: มอเตอร์ × เครื่องวัดทดสอบ

วิธีการใช้งานข้อต่อเพลา

■ วิธีการติดตั้ง
ขั้นตอนที่ 1 ใส่ข้อต่อเพลา
ตรวจดูให้แน่ใจว่าคลายเกลียวโบลท์ยึดแล้ว จากนั้นกำจัดฝุ่น สิ่งแปลกปลอม และน้ำมันออกจากเพลาและรูข้อต่อเพลา
หลังจากนั้น เมื่อสอดข้อต่อเข้ากับเพลา กรุณาระวังอย่าให้ส่วนดิสก์ได้รับแรงเค้นมากเกิน เช่น การบีบอัดหรือความตึง
ขั้นตอนที่ 2 ใช้ตัวยึดเพื่อปรับ
กรุณาใช้ตัวยึดเพื่อปรับและยึดความร่วมศูนย์ของดุมด้านซ้ายและด้านขวาของข้อต่อเพลาให้มีความแม่นยำสูง
ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันการเยื้องศูนย์แนวขนานและการเยื้องศูนย์เชิงมุมเบื้องต้น
ในขณะที่โบลท์ไม่ได้ขันเข้า ให้เลื่อนข้อต่อเพลาไปมาในแนวแกนและตรวจยืนยันว่าสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่น
จากนั้นลองหมุนข้อต่อเพลาเพื่อตรวจสอบดูว่าสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่น
สำหรับข้อต่อเพลาชนิดดิสก์เดี่ยวจะไม่อนุญาตให้มีการเยื้องศูนย์แนวขนานได้ ดังนั้นทำการยึดและกำหนดตำแหน่งให้มีความมั่นคง
การยืนยันการเยื้องศูนย์แนวขนานอย่างง่าย   การยืนยันการเยื้องศูนย์เชิงมุมอย่างง่าย
ขั้นตอนที่ 4 ติดตั้ง
กรุณาปรับระยะการสอดเข้าเพลาตามขนาด ℓ ในแคตตาล็อกสินค้า และใช้ประแจทอร์คขันตามแรงขันที่กำหนด
*หากไม่ได้แรงขันตามที่กำหนดไว้ภายในการขันครั้งเดียว ให้ขันแคลมป์ยึดด้านซ้ายและด้านขวาสลับไปมาสองหรือสามครั้ง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
GCPWWK33-8-10 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา 1 d1 (หรือ d)
(Ø)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา 2 d2 (หรือ d)
(Ø)
O.D.
(Ø)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
คุณสมบัติ แรงบิด อนุญาต
(n •ม.)
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้
(มิลลิเมตร)
ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
การเยื้องศูนย์ตามแนวแกนยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
รูปทรง รูเพลา วิธีการขัน เพลา ให้แน่น

฿ 1,469.65

฿ 549.94

ECONOMY CHN COUPLINGS GCPW 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 81033403.01 ถึง 5.00ชนิด แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี ศูนย์50.20.02 ถึง 0.20.41.1 × 10-5รูคว้านร่องลิ่ม (ด้าน d1/d2)โบลท์ยึด

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ Series แผ่นดิสก์ การใช้งาน สำหรับเซอร์โว มอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน
ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) 4001 ถึง 10000 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ อะลูมิเนียมอัลลอย การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) 2
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ตัวเครื่อง หลัก อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) 10000 วัสดุ แผ่นดิสก์ สเตนเลส
เดี่ยว / เตียงคู่ ดับเบิ้ล

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GCPWWK33-8-10 ในชุด ดิสก์คัปปลิ้ง ความยืดหยุ่นสูง, ดิสก์คู่

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: ดิสก์คัปปลิ้งแบบใดดีกว่ากัน ระหว่างแบบดิสก์เดี่ยวและแบบดิสก์คู่?
ตอบ: แบบดิสก์คู่จะช่วยยับยั้งการเยื้องศูนย์เชิงมุมและการเยื้องศูนย์แนวขนานได้ แต่จะทำให้มีความยาวรวมเพิ่มขึ้น
แม้ว่าความยาวรวมของประเภทแผ่นดิสก์เดี่ยวจะสั้น แต่ก็เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีพื้นที่แคบเท่านั้น เนื่องจากไม่อนุญาตให้มีการเยื้องศูนย์แนวขนานในโครงสร้าง
โปรดให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับความร่วมศูนย์ระหว่างใช้งาน
คำถาม: เกิดเสียงผิดปกติหรือการสั่นสะเทือนในระหว่างการใช้งานดิสก์คัปปลิ้ง
ตอบ: เมื่อใช้เซอร์โวมอเตอร์ ความถี่ของตัวกรองยับยั้งการสั่นพ้องเชิงกลจะถูกตั้งเป็นความถี่การสั่นสะเทือนของตัวมอเตอร์เอง (Inherent Frequency) ในระบบควบคุม เพื่อยับยั้งการเกิดเสียงและการเกิดการสั่นสะเทือน
เมื่อใช้สเต็ปปิ้งมอเตอร์ จะสามารถปรับความเร็วรอบได้อย่างละเอียด หรือจะสามารถดูดซับและยับยั้งการสั่นสะเทือนได้ด้วยคัปปลิ้งชนิดยางรับแรงกระแทกสูงได้ด้วยประสิทธิภาพการลดทอน
คำถาม: มีวิธีการเลือกใช้ตามวัตถุประสงค์ สภาพแวดล้อม และเงื่อนไขการทำงานอย่างไร?
ตอบ: กรุณาดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ของ MISUMI
คำถาม: คัปปลิ้งคืออะไร?
ตอบ: คัปปลิ้งเป็นชิ้นส่วนที่เชื่อมต่อระหว่างตัวชิ้นส่วนที่มีการหมุนทั้งสองตัว (เพลามอเตอร์, บอลสกรู ฯลฯ) และมีหน้าที่ส่งกำลังแรงบิด ช่วยลดการปรับตั้งขณะประกอบโดยการยับยั้งการเบี่ยงเบนของแกน (การเยื้องศูนย์แนวขนาน การเยื้องศูนย์เชิงมุม และแอมพลิจูดตามแนวแกน) ระหว่างตัวชิ้นส่วนที่มีการหมุน และในกรณีที่เกิดการโอเวอร์โหลด คัปปลิ้งจะถูกทำลายลงและปลดการเชื่อมต่อของตัวชิ้นส่วนที่มีการหมุนออกจากกันเพื่อช่วยป้องกันอุปกรณ์ทั้งชิ้นและส่วนผลิตกำลังที่มีราคาแพง
คำถาม: คัปปลิ้งได้รับความเสียหายในการใช้งาน
ตอบ: ไม่ว่าจะอยู่ภานในช่วงการเบี่ยงเบนของแกนที่ยอมรับได้ขณะใช้งานหรือไม่
กรุณาทราบว่าหากมีการเบี่ยงเบนของแกนหลายชนิดเกิดขึ้นพร้อมกัน จะทำให้ค่าที่ยอมรับได้ลดลงเหลือ 1/2 ของค่าที่ระบุในแคตตาล็อกสินค้า

ดูคำถามที่พบบ่อยเพิ่มเติม (2) ปิด

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
GCPSW20-5-8
GCPSW20-6.35-6.35
GCPSW20-8-8
GCPSW29-10-10
GCPSW29-6-12
GCPWWK39-15-15
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา 1 d1 (หรือ d)
(Ø)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา 2 d2 (หรือ d)
(Ø)
O.D.
(Ø)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
คุณสมบัติ แรงบิด อนุญาต
(n •ม.)
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้
(มิลลิเมตร)
ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
การเยื้องศูนย์ตามแนวแกนยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
รูปทรง รูเพลา วิธีการขัน เพลา ให้แน่น

฿ 360.00

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 582028.80.05 ถึง 1.00ชนิด แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี ศูนย์10.10.02 ถึง 0.20.21.1 × 10-6รูมาตรฐานสกรูตัวหนอน

฿ 360.00

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6.356.352028.80.05 ถึง 1.00ชนิด แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี ศูนย์10.10.02 ถึง 0.20.21.1 × 10-6รูมาตรฐานสกรูตัวหนอน

฿ 360.00

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 882028.80.05 ถึง 1.00ชนิด แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี ศูนย์10.10.02 ถึง 0.20.21.1 × 10-6รูมาตรฐานสกรูตัวหนอน

฿ 410.00

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10102934.31.01 ถึง 3.00ชนิด แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี ศูนย์30.150.02 ถึง 0.20.35.5 × 10-6รูมาตรฐานสกรูตัวหนอน

฿ 410.00

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6122934.31.01 ถึง 3.00ชนิด แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี ศูนย์30.150.02 ถึง 0.20.35.5 × 10-6รูมาตรฐานสกรูตัวหนอน

฿ 1,628.90

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 15153949.45.01 ถึง 10.00ชนิด แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี ศูนย์80.250.21 ถึง 0.400.52.7 × 10-5รูคว้านร่องลิ่ม (ด้าน d1/d2)โบลท์ยึด